Gå direkt till innehåll
Premiär för laddboxarna: Witty Share, Witty Solar och Witty  Park från Hager.
Premiär för laddboxarna: Witty Share, Witty Solar och Witty Park från Hager.

Pressmeddelande -

Hager storsatsar på laddboxar – lanserar tre nya produkter

Samhället blir alltmer elektrifierat och för att klara övergången till eldrivna fordon måste fler laddboxar installeras på bred front. Med det i beaktning lanserar Hager tre nya intelligenta laddboxar inom Witty-serien: Witty Share, Witty Park och Witty Solar.

Antalet laddbara personbilar har nu passerat en halv miljon, vilket utgör 10 procent av personbilsflottan enligt Power Circle. Många svenskar laddar redan sina elbilar hemma eller på arbetet, men behovet av laddpunkter kommer att öka i takt med antalet elbilar. Utöver privata bostäder krävs även laddboxar på publika och offentliga områden. Statistiken över laddinfrastruktur visar på stora ökningar senaste halvåret med över 11 000 nya laddpunkter.

– Nu stärker vi därför Witty-serien med fler anpassade, pålitliga laddboxar för privata och kommersiella fastigheter för att möta den ökade efterfrågan. Lösningarna gör det möjligt för exempelvis elinstallationsbolag att hjälpa sina kunder med energiövergången och samtidigt utöka den egna verksamheten. Värt att ha i åtanke är att det dessutom finns ett krav att nya bostadshus med fler än tio parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur förberedd för elbilsladdning till alla parkeringsplatser, säger Göran Petrusson, produktchef på Hager.

Witty Solar
Laddboxen Witty Solar är en intelligent laddbox för småhusägare. Den optimerar laddningen via kundens egna solpaneler. Laddboxen kombineras med Hagers energihanteringssystem Flow och gör det möjligt att minska förbrukningen från elnätet. Genom kommunikation mellan den anslutna energihanteraren och laddboxar säkerställs maximal användning av den el som produceras på̊ plats samtidigt som elkostnaderna minimeras. Detta skapar effektiv laddning från egna solpaneler, samt smarta laddfunktioner så att kundens elfordon alltid är laddade när de ska användas.

Witty Share
Witty Share är en laddbox som är utformad speciellt för övervakad laddning i offentliga utrymmen, såsom flerbostadshus och kommersiella parkeringsplatser. Laddboxen är robust, användarvänlig och uppfyller alla säkerhetsstandarder – och är mycket enkel att installera. Med Witty Share, och tillhörande lastbalansering (LLM), kan upp till 20 laddboxar användas i en nätverksansluten laddningsinfrastruktur utan att den interna strömförsörjningen överbelastas. Lastballanseringmoduler fungerar även ihop med Witty Park.

Witty Park
Laddboxen Witty Park är perfekt för publik användning. Den ger enkelt möjlighet till simultan laddning av upp till två elbilar eller elcyklar per laddbox. Upptill är den försedd med två laddpunkter mittemot varandra, var och en med en laddkapacitet på 22 kW. Nedanför dessa sitter två 230 V-uttag med 1-fasström upp till 16 A.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Göran Petrusson

Göran Petrusson

Product Manager E-mobi­lity & Energy mana­ge­ment 0708-15 01 06
Media Content Panel
witty-share-solar-park
witty-share-solar-park
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
1920 x 1080, 1,02 MB
Ladda ner
Media Content Panel
witty-park_lcp_1080x720px
witty-park_lcp_1080x720px
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
1080 x 720, 101 KB
Ladda ner
Media Content Panel
witty-share-2022-1klappe_lcp_1080x720px
witty-share-2022-1klappe_lcp_1080x720px
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
1080 x 720, 71,6 KB
Ladda ner
Media Content Panel
witty-solar-001a-CME_lcp_1080x720px
witty-solar-001a-CME_lcp_1080x720px
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
1080 x 720, 57,9 KB
Ladda ner
Media Content Panel
hager-witty-share-lifestyle-pic-047-CME-en-07-2022
hager-witty-share-lifestyle-pic-047-CME-en-07-2022
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
3000 x 2000, 1,16 MB
Ladda ner

Relaterat innehåll

Witty start är den lättinstallerade och väderbeständiga laddboxen som ger upp till 22 kW laddningseffekt.

Ny spelare bland laddboxar – den säkra utmanaren är här

Laddboxen witty start är anpassad för en- och tvåfamiljshus och utvecklad för att installationen ska vara enkel och laddningen förbli säker. Några av finesserna är åtkomstreglering, laddningseffekt på upp till 22 kW samt inbyggd DC-jordfelsdetektor.

Hager och Monta i samarbete för enklare publik laddning

Hager och Monta i samarbete för enklare publik laddning

Hager lanserar en publik laddbox med Plug and Charge och krokar arm med Monta för att ansluta laddboxen till Monta. Detta förenklar användning, prissättning, tillgänglighet och transaktioner för elbilsanvändare.

Kanalskensystemet unibar M är är byggvarubedömt och harmonisera med den gröna omställningen som råder i byggbranschen.

Hager lanserar det byggvarubedömda kanalskensystemet unibar M

Hager lanserar byggvarubedömda kanalskenan unibar M. Systemet tar lite plats, är utrustat med detaljer som förenklar planeringen och gör monteringen snabbare. – Det är en sofistikerad teknik som förhöjer säkerheten och sänker kostnaderna, säger produktchefen Karl-Magnus Hedvall.

Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

Hager presenterar sin nya laddbox "witty one" som lanseras nästa år. Med en stilren design, smarta funktioner och app-styrning erbjuder den enkel installation och dynamisk lastbalansering, perfekt för villa- och radhusägare. Finns med olika kabellösningar och färger.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige