Gå direkt till innehåll
Witty Pro, en kraftfull laddbox för elbilar, särskilt designad för flerfamiljshus och privata parkeringar där upp till 40 laddpunkter kan hanteras via Hagers lastbalanserare.

Pressmeddelande —

Witty Pro – laddlösning för parkeringar vid flerfamiljshus och företag

Hager introducerar nu nästa generations elbilsladdare – Witty Pro. En kraftfull, MID-certifierad och användarvänlig laddlösning på 22 kW som riktar sig till företag, fastighetsägare och parkeringsförvaltare som söker en flexibel och framtidssäker lösning.

Med sin modulära design, Wi-Fi och ethernetanslutning (dubbla RJ45-uttag) samt OCPP 1.6J-kompatibilitet möjliggör Witty Pro enkel integration i befintliga system och debitering via tredjepartsplattformar. Laddboxen finns i två versioner – med typ 2-uttag eller fast kabel på 6,5 meter – och erbjuder även stöd för statisk eller dynamisk lastbalansering via lastbalanseringsmodulerna XEM510 eller XEM520.

"Anslut upp till 40 laddboxar"
– Vi har tagit fram Witty Pro med både installatörer och användare i åtanke. Det är en robust laddlösning som förenar smart teknik med enkel installation. Dessutom kan man ansluta upp 40 laddboxar per lastbalanserare (XEM520), säger Göran Petrusson, produktchef på Hager.

För maximal användarkontroll finns stöd för RFID-autentisering, exakt energimätning via utbytbar MID-mätare. Laddboxen Witty Pro är också förberedd för framtida behov med plats för tilläggskort och stöd för integration med energihanteringssystem.

"En investering i smart energihantering"
– Elbilsladdning blir en alltmer självklar del av fastigheters infrastruktur. Witty Pro gör det enkelt att växa i takt med behoven, utan att kompromissa med säkerhet eller funktionalitet. Witty Pro är mer än bara en laddbox – det är en investering i smart energihantering, avslutar Göran Petrusson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

  • hager-witty-pro-05-2025.png
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .png
    Storlek:
    8458 x 5639, 60 MB
    Ladda ner
  • goran-petrusson-sqr-wh
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1024 x 1024, 135 KB
    Ladda ner
  • hager-witty-pro-socket-version-white-black-led-on.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1080 x 720, 129 KB
    Ladda ner
  • hager-witty-pro-socket-version-black-led.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1024 x 1024, 106 KB
    Ladda ner

Relaterat innehåll

  • Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

    Hager presenterar sin nya laddbox "witty one" som lanseras nästa år. Med en stilren design, smarta funktioner och app-styrning erbjuder den enkel installation och dynamisk lastbalansering, perfekt för villa- och radhusägare. Finns med olika kabellösningar och färger.