Gå direkt till innehåll
Hager Manufaktur
Hager Manufaktur

Blogginlägg -

​Exceptionella och exklusiva strömbrytare från Hager Manufaktur

Låt drömmen bli sann

På Hager Manufaktur blir individuella idéer verklighet. Någonstans föds en idé, en tanke, en vision och skapar ett unikt och speciellt önskemål. Ett önskemål som leder till extraordinära produkter som i sin tur leder till nya trender och unika lösningar. I den här artikeln presenterar vi fem exklusiva strömbrytare från vårt standardutbud, alla lika spännande för ögonen som för fingertopparna.

Det vi presenterar nedan är en liten del av vad som är möjligt. Vi kan när som helst på begäran producera extraordinära lösningar utöver våra standardmodeller. Färgen, formen, materialet och känslan är helt upp till det individuella önskemålet

Serie berker R.1 borstad koppar – en glamorös ädelmetall

Koppar är modernt och ligger i tiden, inte bara för möbler och lampor, utan även för strömbrytare och vägguttag. Med berker R.1 i borstad koppar har du möjlighet att skapa fantastiska och unika miljöer. Retrodesignen kan tillsammans med armaturer skapa en helhet och känsla utöver det vanliga. Du kan kombinera de nya ramarna med alla insatser i serie berker R.1. En specialbeläggning läggs på som en ”film” över brytaren, vilket förhindrar att materialet oxiderar och skyddas mot korrosion.


Mineralfärger för serie berker Q.7 i behagliga kulörer

Naturen är ofta en stor inspirationskälla, så även när det kommer till strömbrytare. Serie berker Q.7 anammar denna inspirationskälla med åtta graciösa mineralfärger som ger nytt liv på väggarna. Ramarna skapar tillsammans med pastellfärger, matchande möbler eller färggranna inredningsdetaljer vackra ytor på väggarna, vilket gör det möjligt att skapa levande atmosfärer och harmoni. Möjligheterna är lika harmoniska, med över 250 tillgängliga insatser finns det ett komplett sortiment för just ditt behov.


Serier berker R.3 i matt rostfritt stål - varje strömbrytare är unik

Om du gillar elegant design, exklusiv inredning och vill vara unik ska du inreda med strömställare i serie berker R.3 i svart kromat rostfritt stål. Varje strömbrytare och varje uttag är helt unika! Eftersom alla ramar är handgjorda, blir de helt individuella och lever verkligen upp till namnet Manufaktur. Detta skapar ett diskret oregelbundet utseende som ger varje brytare sin egen unika karaktär. Istället för en ren högblank design, utstrålar den nya serie berker R.3 i matt rostfritt stål vintage. Perfekt för inredningsidéer utöver det vanliga i retro-, etno- eller industriell design.

Berker serie 1930 – en vridbrytare i matt svart med en sammetslen känslaBerker serie 1930 ser inte bara ut som om det var från 1930-talet, den ger känslan av det också. Men inkluderar de tekniska finneser som finns i dagens moderna strömbrytare. Softtouch-ytan är tillverkad av ett speciellt material som ger varje vred en varm och sammetslen känsla. Den som vill skapa en retrokänsla eller vill tillföra vintageinslag i en modern miljö, hittar i Manufaktur Edition Serie 1930 ett helt autentiskt strömbrytar- och vägguttagssortiment.


Berker K.5 i borstad mässing – uttrycksfull renhet på väggen

Berker K.5 i borstad mässing har zink i legeringen och sticker ut, vilket är med all rätt. Brytaren fungerar bäst på kontrasterande väggar av betong, trä eller sten vilket passar väl in i retro- och New York inspirerad inredningsdesign. Stilarna är väldigt ”inne” just nu, vilket framgår av den växande efterfrågan hos Hager Manufaktur på just ovanliga designidéer i dessa stilar. 


Har du spännande projekt med önskemål om unika lösningar är Hager Manufaktur något för dig.

Ovan nämnda serier i vår Manufaktur Edition visar bara en liten del av vad som är möjligt. På begäran uppfyller vi dina designidéer! Färgen, formen, materialet och känslan utformas efter dina önskemål. Endast en sak är gemensam för alla strömbrytare och vägguttag, vilket är att alla produkter är gjorda med den höga kvalitet som du förväntar dig. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

För känslans skull är omslaget på Hagers Lookbook softlaminerat, präglat, stansat och försett med flikomslag.

Hager nominerade i Svenska Designpriset

Hagers Lookbook med strömställarserier har blivit nominerad i Svenska Designpriset 2022. I trycksaken berättar stjärnarkitekter: Andreas Martin-Löf samt inredningsprofilen Lena Nyholm om strömbrytarens betydelse för rumsupplevelsen.

Jonas Becker

Hager stärker sin säljorganisation med Jonas Becker

​Från och med augusti är Jonas Becker en del av Hager Sveriges försäljningsteam med ansvar för produktsortimentet Berker strömställarsystem. En ny roll Hager med fokus på att ta ytterligare steg i arbetet med att utveckla segmentet Berker strömställarsystem på den Svenska marknaden.

Skön Hus med serie berker från Hager

​Sköna hus och Hager inleder samarbete

Sköna hus är en husfabrikant som arbetar med att producera skräddarsydda villalösningar med en personlig touch och med miljön i fokus. Hager och Sköna hus har nu inlett ett samarbete där Sköna hus marknadsför designade strömbrytarsystem och Smarta hem lösningar från Hager i deras visningshus på Husknuten Västra Frölunda, Göteborg.

berker Q.7 från Hager

Strömställarserien berker Q.7 förhöjer hemmets karaktär

Hager kompletterar nu strömställarserien berker Q med en ny familjemedlem som förhöjer hemmets karaktär. Effektfull, snygg och mångsidig med ett stort utbud av olika ramar i flertalet material. Du kan välja mellan plast, skiffer, betong, aluminium, rostfritt stål och glas för att skapa rätt utseende och rätt känsla för varje enskilda miljö.

Miriam Alía's två unika strömbrytare tillverkade av Hager Manufaktur. Utställda på Casa Decor i Madrid.

Casa Decor

Casa Decor är en arena för professionella inredningsarkitekter, dekoratörer, arkitekter, designers och konstnärer samt företag från bostads- och byggsektorn. Hager finns med som ett av de företag som varje år visar upp sina produkter och lösningar. I år täcker de ett brett spektrum av material och mönster som garanterar perfekt integration i alla utrymmen med maximal funktionalitet och komfort.

berker 1930 Rosenthal under tillverkning

Tillbaka till framtiden - med serie berker 1930!

Bauhaus är fortfarande en faktor i designvärlden och har haft stort inflytande på modern konst och arkitektur. I ett glasskåp i källaren ligger en sällsynt kvarleva från byggnadens storhetstid. Dess tillverkare? Berker från Schalksmühle. Således kommer det kanske inte som någon överraskning att det efter nästan 80 år, återigen installerades strömbrytare och vägguttag från serie berker 1930.

Serrie berker B.7. Ramar finns i plast, rostfritt stål och aluminium. Kan kombineras med vippor/centrumbrickor i ett flertal olika färger.

Bra design talar för sig själv!

Med Hagers breda designsortiment av vägguttag, strömbrytare och dimmers i olika färger, former och material, får du både valfrihet och den personliga stil som passar just dig och ditt projekt. Söker du efter det helt unika har vi vår manufaktur där det mesta är möjligt. Elegant standard till manufaktur!

Rum 10, Åhus Gästgiveri med serie berker R.1 i läder

Åhus Gästis - en total omvandling

Hager deltog under våren i ett mycket spännande projekt tillsammans med ateljé Lyktan och 20 andra leverantörer. Vindsvåningen på Åhus Gästis har genomgått en total omvandling då inredningsstylisten Lena Nyholm skapat 8 hotellrum med helt olika karaktär. Några begränsningar har inte funnits så fantasin och visionerna fick flöda fritt.

berker mix moodboard

Berker - 100 år av innovation

Berker fyller 100 år. Bröderna Robert och Hugo Berker, har sedan sin allra första strömbrytare lagt stor vikt vid en sammanhängande kombination av form och funktion, samt tydlig reducerad estetik i all sin design. Denna designfilosofi är i allra högsta grad fortfarande aktuell ett sekel senare. När det gäller design och teknik ligger varumärket berker under Hager-paraplyet alltid i framkant.

Fasadmätarskåp från Hager

Anpassa mätarskåpet efter färgen på huset

Fasadmätarskåp kanske inte ter sig som elmarknadens mest spännande produkt men det är en produkt som syns om den hamnar fel. Hager fasadmätarskåp finns i falurött och i vitt (RAL 9010) som standard. Men det går också att specialbeställda i vilken färg du vill!

Relaterade event

Hager på Elfack 7-10 maj 2019

Välkommen till Hager på Elfack 7-10 Maj 2019 på Svenska Mässan i Göteborg!

Tid 7 Maj 2019 – 10 Maj 2019

Plats Svenska Mässan i Göteborg Monter: C03:20

Hager @ Architects@Work

Hager ställer ut på ARCHITECT@WORK 2019

Tid 3 April 2019 11:00 – 4 April 2019 18:00

Plats Stockholmsmässan Hall AE - östra entré Parkeringsvägen 10, Älvsjö 12580 Stockholm

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige