Gå direkt till innehåll
För känslans skull är omslaget på Hagers Lookbook softlaminerat, präglat, stansat och försett med flikomslag.
För känslans skull är omslaget på Hagers Lookbook softlaminerat, präglat, stansat och försett med flikomslag.

Pressmeddelande -

Hager nominerade i Svenska Designpriset

Hagers Lookbook med strömställarserier har blivit nominerad i Svenska Designpriset 2022. I trycksaken berättar stjärnarkitekten: Andreas Martin-Löf samt inredningsprofilen Lena Nyholm om strömbrytarens betydelse för rumsupplevelsen.

Svenska Designpriset är hela Sveriges tävling i design. Den är öppen för alla som arbetar med grafisk design, formgivning, och liknande kreativa områden.

I årets upplaga av tävlingen är Hager, som levererar system, lösningar och tjänster inom elinstallation, nominerade för sin Lookbook med strömbrytare och eluttag.

– Det känns väldigt bra att vi är nominerade för god design. I vår Lookbook lyfter vi nämligen fram våra stilrena och eleganta strömställarserier, säger Fredrik Fermén, Content Marketing Manager på Hager.

I Lookbooken kan man bland annat läsa intervjuer med stjärnarkitekten Andreas Martin-Löf samt inredningsdesignern och TV-profilen Lena Nyholm. De pratar båda om strömbrytarens betydelse för rumsupplevelsen.

Produktionen är ett samarbete mellan Hagers Svenska reklambyrå Eventyr Nineyards samt Hagers marknadsavdelningar i Sverige och Tyskland.

Under vecka 38 är det möjligt för allmänheten att rösta på bidraget som tävlar i kategorin: ”Redaktionell magasin / katalog”. Vinnarna röstas nämligen fram genom en viktning baserad på 50 procent av juryns röster och 50 procent av folkets röster.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 100 anställda, tillverkning på 22 platser runt om i världen och kunder i mer än 120 länder. 

Vi skapar produkter och lösningar, för bostäder och kommersiella fastigheter, som erbjuder sinnesro, säkerhet och välbefinnande för människor i deras dagliga liv.

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

berker Q.7 från Hager

Strömställarserien berker Q.7 förhöjer hemmets karaktär

Hager kompletterar nu strömställarserien berker Q med en ny familjemedlem som förhöjer hemmets karaktär. Effektfull, snygg och mångsidig med ett stort utbud av olika ramar i flertalet material. Du kan välja mellan plast, skiffer, betong, aluminium, rostfritt stål och glas för att skapa rätt utseende och rätt känsla för varje enskilda miljö.

Serie berker R.8 från Hager, tunn design – läckert utförande

Serie berker R.8 sticker ut utan att sticka ut

Den nya serien berker R.8 från Hager, med endast 3 mm utstickande material, är en av de tunnaste strömställarserierna på marknaden. Glas, rostfritt stål och aluminium är några av de olika högkvalitativa material som ramarna erbjuds i.

Hager Manufaktur

​Exceptionella och exklusiva strömbrytare från Hager Manufaktur

På Hager Manufaktur blir individuella idéer verklighet. Önskemål leder till extraordinära produkter som i sin tur leder till nya trender och unika lösningar. Läs om fem exklusiva strömbrytare från vårt standardutbud, alla lika spännande för ögonen som för fingertopparna.

Hemma hos Arkitekten Andreas Martin-Löf

Hemma hos Arkitekten Andreas Martin-Löf

Andreas Martin-Löf är en av Sveriges stjärnarkitekter. För Hager Magasin berättar Andreas om hur han hittade tillbaka till arbetsglädjen och om strömbrytarens betydelse när det kommer till rummets upplevelse.

Hemma hos inredningsdesignern:  ”Jag tror på maximalism”

Hemma hos inredningsdesignern: ”Jag tror på maximalism”

Lena Nyholm har gjort sig ett namn som inredningsdesigner. Bland annat har hon gjort åtta säsonger och 134 dukningar i programmet Så mycket bättre, och nu senast Benjamins på TV4. Vi gjorde ett besök hemma hos Lena för att spana in hennes hem.

Strömbrytare från Hager

Lyft inredningen med designade strömbrytare

Något som ofta glöms bort eller förbises är att använda sig av designade strömbrytare när man designar eller renoverar sitt hem, kontorsmiljö restaurang, hotell eller andra miljöer. Det gäller alltid att tänka på helheten och man kan med hjälp av färg, form och spännande materialval skapa en högst personlig inredningsstil med hjälp av strömbrytare och vägguttag.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige