Gå direkt till innehåll
Med fokus på hållbarhet och innovation formar Hager framtidens elektriska värld genom avancerade lösningar.

Blogginlägg —

Hager siktar på säkra, smarta och hållbara byggnader

Byggnader som bara konsumerar energi är på väg att bli historia. Hager vill se byggnader som producerar, lagrar och optimerar sin egen energianvändning, en ambition som ligger i linje med bolagets riktning: Better buildings. Better tomorrows.

I över 70 år har Hager format elbranschen med produkter, lösningar och tjänster för bostäder, företag och industrier. Sortimentet omfattar allt från eldistribution och energihantering till kanalisation, elbilsladdning, strömställarsystem och intelligenta styrsystem för byggnader. Nu tar Hager nästa steg i elektrifieringen av samhället med ambitionen att göra varje byggnad säkrare, smartare och mer hållbar.

– Better buildings. Better tomorrows. Det är mer än ord. Det är vår ambition. En ambition som driver oss att vara med att forma morgondagens elektriska värld, där vi har en självklar plats i den intelligenta och hållbara elektrifieringen av byggnader, säger Johan Ran, marknadschef på Hager Sverige, och fortsätter:

– Genom att göra byggnader bättre och smartare idag bidrar vi till att skapa en mer hållbar morgondag för alla. Jag tror att den verkliga förändringen kommer när innovation gör hållbara val till de smartaste valen. Då blir hållbarhet inte ett alternativ. Utan det självklara valet.

Genom Hagers lösningar för mätning, styrning och uppkoppling kan byggnader gå från att vara passiva förbrukare till aktiva energihanterare. Nästa steg, enligt bolaget, är att även optimera energianvändningen som en del av ett större system.

Bygg­nader står i centrum för ener­gi­ut­ma­ningen
Byggnader står för en betydande andel, 38 procent, av världens koldioxidutsläpp. Merparten av det, 75 procent, handlar om driften snarare än byggprocessen. Och eftersom 90 procent av dagens byggnadsbestånd fortfarande kommer att finnas kvar 2050, räcker det inte att bara bygga nytt och rätt. Det gör renovering och effektivisering minst lika viktigt som nybyggnation.

Elcentralen som hjärnan i systemet
En central del av Hagers utveckling sker vid själva elcentralen, gränssnittet mellan elnätet och allt som händer i byggnaden. Målet är att göra varje elcentral smart, med inbyggd kapacitet att hantera laster, optimera resurser och kommunicera med resten av systemet, samtidigt som säkerheten alltid kommer först. Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation och har utvecklat tester för att säkerställa elsäkerhet och lång livslängd.

– Med hjälp av tester och innovationer tar vi fram produkter och lösningar som håller högsta kvalitet, säger Johan Ran och tillägger:

– Att vara en lösningspartner innebär att vara relevant för alla aktörer i värdekedjan. Därför arbetar vi närmare än någonsin med dem som utformar, installerar, integrerar och förvaltar byggnader under hela deras livslängd.

Parallellt arbetar Hager med lösningar för elbilsladdning, energilagring och så kallad V2X-teknik, där fordon kan bidra till att balansera elnätet snarare än bara konsumera el. Hager arbetar aktivt med att ligga steget före den här typen av skiften, genom att analysera omvälvande förändringar som kan påverka branschen framöver, allt från geopolitik till teknikskiften.

Hållbarhet en del av allt Hager gör
På Hager genomsyrar hållbarhet allt bolaget gör, från val av material och leverantörer till produktutveckling, produktion och de lösningar som erbjuds kunderna. Utmärkelserna EcoVadis Platinum och CDP A är ett kvitto på att hållbarhet är integrerat i hela verksamheten, på alla marknader och inom alla funktioner.

– På Hager ser vi inte hållbarhet och kommersiell framgång som separata mål. De är en och samma riktning, och det är just den övertygelsen som gör vår position så stark, avslutar Johan Ran.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

  • hager-lifestyle-pic-brand-026-skyline-morning-sun-8640x7291px-CC-en-11-2025.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    4500 x 3797, 10,1 MB
    Ladda ner
  • Johan-Ran_72dpi
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    368 x 492, 70,2 KB
    Ladda ner

Relaterat innehåll

  • Hager minskar klimatavtryck med minibrytare tillverkade i Europa

    Hager minskar sitt klimatavtryck genom att tillverka minibrytare i Europa, särskilt i Obernai, Frankrike. Den nya serien innehåller 44 % återvunnen plast. Kortare transporter och renare energi resulterar i betydligt lägre koldioxidutsläpp jämfört med produktion i Asien.

  • Ny varumärkesidentitet: Hager siktar på hållbar elektrifiering

    Hager presenterar sin nya varumärkesposition "Better buildings. Better tomorrows." på Light + Building 2026 i Frankfurt. Fokus ligger på hållbar och intelligent elektrifiering, med nya produkter och lösningar för att minska koldioxidutsläpp och främja energieffektivitet.

  • Återvunnen plast i Hagers uppgraderade minibrytare

    Hager introducerar minibrytare med 44 % återvunnen plast, vilket minskar klimatutsläpp med upp till 32 % per ton. Genom samarbete med LATI och cirkulär ekonomi strävar företaget efter hållbarhet och resurseffektivitet i sin klimatstrategi fram till 2030.