Gå direkt till innehåll
Sävar sågverk som ägs av Norra Timber har installerat ställverket unimes h från Hager för att kunna säkra fjärrvärmeproduktionen.
Sävar sågverk som ägs av Norra Timber har installerat ställverket unimes h från Hager för att kunna säkra fjärrvärmeproduktionen.

Pressmeddelande -

Från sågverk till kraftverk med energidistribution på högsta nivå

När sågverket Sävar Såg installerade en biobränslepanna som genererade överskottsvärme beslutade man att börja producera fjärrvärme. Men för att ro projektet i hamn krävdes ett ställverk, valet föll på unimes H, det modulära energidistributionssystemet.

Sågverket som ligger en bit norr om Umeå har under de senaste åren gradvis ökat produktionen. Man har förfinat maskinparken och byggt ut anläggningen. I och med expansionen installerades en tredje biobränslepanna för att torka virket. Eftersom bränslepannan genererade överskottsvärme beslutade man att ta vara på överskottet och producera fjärrvärme.

Samtidigt växte värmebehovet på orten eftersom Umeå kommun planerade en utbyggnad av Sävar samhälle. 3 000 invånare skulle bli 9 000 och då behövde även fjärrvärmenätet byggas ut.

Ställverk för mindre och större industrier
För att lyckas med satsningen krävdes ett stabilt ställverk. Därför bjöds Assemblin och Elicom in i projektet. Efter en del efterforskning föll valet av ställverk på Hagers unimes H.

– Fördelen med unimes H är att de många kombinationsalternativen skapar en unik helhetslösning som enkelt kan utökas modulärt och flexibelt anpassas efter framtida krav, vilket gör det väldigt enkelt och kostnadseffektivt för både installatör och fastighetsägare, säger Karl-Magnus Forsell, produktchef för energidistribution på Hager.

Men utmaningen för Elicom, som byggde ställverket, var att lära sig Hagers produkter som de inte jobbat med tidigare.

– Ett ställverk lär man sig inte så snabbt, men våra konstruktörer var nere hos Hager i Schweiz och gick en utbildning. Samarbetet gick bra och vi är nöjda med unimes H. Vi har tidigare saknat ett bra alternativ för mindre och större industrier, säger Alf Nordstrand, säljare på Elicom.

Värme med förnyelsebar råvara
I Sävar samhälle har man nu kunnat möta den ökande efterfrågan på fjärrvärme. Sågverket värmer upp samhället med biobränsle från det lokala skogsbruket. Man ökar dessutom sina biobränsleleveranser till Umeå Energi. Leveranserna motsvarar den årliga energiförbrukningen till närmare 10 000 hushåll och säkerställer att Umeå Energis kraftvärmeproduktion av el och värme kan ske med förnyelsebar råvara.

En del av det modulära utbudet med unimes H

hagercad

hagercad

Med planeringsprogrammet hagercadkan man
skapa tredimensionella konfigurationer av
lågspänningsställverk och den efterföljande
skåpberäkningen

agardio_manager

agardio.manager

Energiövervaknings systemet agardio.manager
sammankopplar unimes H med andra enheter.
Detta gör dem smarta och möjliggör energitransparens.

h3+

h3+

Effektbrytare h3+ ger tillförlitligt skydd mot
överbelastning och kortslutning i kombination
med exakt integrerad energiövervakning.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter.

Det är ett familjeägt företag med mer än 11 500 anställda, tillverkning på 23 platser runt om i världen och kunder i mer än 120 länder. Vi skapar produkter och lösningar, för bostäder och kommersiella fastigheter, som erbjuder sinnesro, säkerhet och välbefinnande för människor i deras dagliga liv.

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Med lågspänningssystemet unimes H garanteras maximal energitillgänglighet, flexibilitet och effektivitet med högsta personsäkerhet och anläggningsskydd.

Lågspänningsställverk med hög säkerhet

Med energifördelningssystemet unimes H på upp till 4 000 ampere erbjuder Hager en flexibel plattform. Systemet består av 17 standardiserade skåpstyper som går att kombinera till över 1 000 olika utföranden.

I hagercad 5.5 finns en mängd uppdateringar, bland dessa finns nu lösningar för energidistribution.

Energidistribution i uppdaterat planeringsverktyg från Hager

Hager har uppdaterat programvaran hagercad från 5.0 till 5.5. Elingenjörer, konsulter och apparatskåpsbyggare kan i och med uppdateringen arbeta enklare och mer effektivt. Bland nyheterna finns lösningar för energidistribution.

Den 12 500 kvadratmeter stora byggnaden är modern och rymmer 750 elever i årskullarna fyra till nio. När det kommer till elinstallationerna är allting genomtänkt och anpassat för framtiden.

Elinstallationer och bättre skolresultat

Betygen på Svartedalsskolan har under en längre tid legat under snittet i landet. Under de senaste åren har Göteborgsregionen därför satsat för att höja elevernas resultat. Bland annat har man byggt en ny skola utrustad med elinstallationer redo för framtiden.

Relaterade event

Träffa oss på Elmässan 19-20 oktober

Tid 19 Oktober 2022 09:00 – 20 Oktober 2022 16:00

Plats Kistamässan

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige