Gå direkt till innehåll
I hagercad 5.5 finns en mängd uppdateringar, bland dessa finns nu lösningar för energidistribution.

Pressmeddelande —

Energidistribution i uppdaterat planeringsverktyg från Hager

Hager har uppdaterat programvaran hagercad från 5.0 till 5.5. Elingenjörer, konsulter och apparatskåpsbyggare kan i och med uppdateringen arbeta enklare och mer effektivt. Bland nyheterna finns lösningar för energidistribution.

I hagercad 5.5 finns nu effektbrytarserien h3+, ställverkssystemet unimes H och en mängd nya kompatibla och flexibla lösningar som hjälper vid det dagliga arbetet med projektering av fördelningslösningar och säkra elsystem. Det har också tillkommit en mängd nya modulkomponenter såsom jordfelsbrytare, ljusbågsskyddande dvärgbrytare samt huvudbrytare i serien HAS.

– Den här nya versionen uppfyller flera av de moderna lösningarna som våra kunder efterlyst, säger Karl Magnus, produktchef för energidistribution på Hager. Han fortsätter:

– På vägen till den perfekta lågspänningsfördelningen besparar verktyget flera arbetsuppgifter. Däribland kretsschema som skapas automatiskt efter att man tidigare listat önskade komponenter. Det är inte bara möjligt att skapa enpoligt schema utan också flerpoligt. Även plintschema genereras automatiskt.

Överensstämmer med standarder
Vid projektering hjälper hagercad med kapslingsberäkning och föreslår enbart kapslingar som passar valda apparater. Effektförlusten på apparater är inkluderad – precis som de kylande ytorna i kapslingen. Gäller även vid värmeberäkning som är standard i hagercad. Programvaran ser till så att standarden alltid följs.

Alla viktiga dokument, underlag, bruksanvisningar och foton är samlade på en plats. Programmet skapar dessutom automatiskt märkning för kapslingar.

– Att arbeta med hagercad är enkelt eftersom verktyget är baserat på populära program som säkerställer att du direkt känner dig hemma, avslutar Karl Magnus.

Installera hagercad 5.5

Via myHager-konto kan man ladda ned programmet och komma igång direkt. Programmet är gratis och ger möjlighet att skapa enpoliga och flerpoliga kopplingsscheman.

Till nedladdningssidan

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella byggnader. Med 11 500 anställda, komponenter och lösningar som produceras i 24 produktionsenheter över hela världen och kunder i fler än 120 länder, har gruppen en årlig omsättning på 2,19 miljarder EUR (2019).

Kontakter

Relaterat innehåll

  • Från sågverk till kraftverk med energidistribution på högsta nivå

    När sågverket Sävar Såg installerade en biobränslepanna som genererade överskottsvärme beslutade man att börja producera fjärrvärme. Men för att ro projektet i hamn krävdes ett ställverk, valet föll på unimes H, det modulära energidistributionssystemet.

  • Sverigepremiär för kompakt luftbrytare

    Efter flera år av utveckling kan Hager i Sverige, som ett av världens första länder, lansera luftbrytaren HW1. – Tack vare den kompakta storleken kan luftbrytaren enkelt integreras i våra distributionskapslingar unimes H, säger Karl-Magnus Hedvall, produktchef på Hager.

  • Ny luftbrytare – högre märkström och utökad brytförmåga

    Hager lanserar luftbrytaren HW6 med märkström upp till 6 300 A och brytförmåga på 150 kA. Produkten omfattar både fasta och utdragbara varianter, vilket stärker Hagers position inom eldistribution och möter olika installationsbehov. Redan installerad i projekt.

  • Lågspänningsställverk med hög säkerhet

    Med energifördelningssystemet unimes H på upp till 4 000 ampere erbjuder Hager en flexibel plattform. Systemet består av 17 standardiserade skåpstyper som går att kombinera till över 1 000 olika utföranden.

  • Effektivare energifördelning med strömskensystem

    Unibar H är ett flexibelt system för säker energifördelning. Det är ett komplett strömskensystem för 800 till 4000 ampere. Systemet är både säkert, effektivt och lätt att använda.

  • Ökad elsäkerhet med Ljusbågsdetektorn

    ​På den tyska marknaden är det en rekommendation på ljusbågsdetektorer vid elinstallationer i sovrum. Produkten, som är ett komplement till jordfelsbrytaren, väntas växa stort i Sverige framöver.