Gå direkt till innehåll
Witty Park 2 med dubbla 22 kW-uttag, färgdisplay och stöd för flera betalningssätt.

Pressmeddelande -

Hager lanserar kraftfull laddbox för offentlig parkering

Hager utökar sin laddboxserie Witty med en ny, kraftfull modell – Witty Park 2. Den är framtagen för offentliga platser som företagsparkeringar, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter. Med dubbla Typ 2-uttag á 22 kW, MID-certifiering och stöd för OCPP-kommunikation erbjuder Witty Park 2 en framtidssäker och flexibel lösning för offentlig parkering.

– Vi har utvecklat Witty Park 2 med installatören i fokus. Den är enkel att montera, robust nog för tuffa miljöer och redo för framtidens krav på smarta betal- och styrsystem, säger Göran Petrusson, produktchef på Hager.

Enkel installation – byggd för proffs
Laddboxen är utrustad med integrerade personskyddsbrytare, gott om utrymme för kabeldragning och förberett utrymme för överspänningsskydd. Den är dessutom fullt kompatibel med Hagers lastbalanserare (XEM510 och XEM520) och tillhörande webbappar, vilket gör installation och konfiguration smidig.

– Vi vet att tid är pengar för elektriker. Därför har vi gjort Witty Park 2 så lättinstallerad som möjligt – med genomtänkta detaljer som minimerar arbetstiden på plats. Laddboxen finns för montering på vägg eller mark, vilket ger flexibilitet vid installation på allt från parkeringsgarage till fristående platser utomhus, berättar Göran.

Klarar väder, vind och vardagsslitage
För användning i krävande utomhusmiljöer har Witty Park 2 ett tåligt metallhölje, reptåligt härdat glas och hög skyddsklassning (IP55/IK10, glas IK08). Den markmonterade versionen är IP55-klassad även i pelarutrymmet, vilket gör att säkerhetskomponenter kan monteras utan extra kapsling.

– Det här är en laddbox som tål tuffa tag. Den är byggd för att fungera året runt, oavsett om den står på en stormig parkeringsplats vid havet eller i ett varmt garage, säger Göran.

Smart debitering och anpassningsbar display
Färgdisplayen på åtta tum erbjuder intuitiv användning och stöd för flera betalningssätt – bland annat RFID och dynamiska QR-koder enligt AFIR skärmen. Laddboxen finns också som version med betalkortsterminal. Skärmen kan dessutom anpassas med egna logotyper eller kampanjinnehåll för en professionell och varumärkesanpassad laddupplevelse.

– Vi ser att allt fler fastighetsägare vill profilera sig även vid laddstationen. Witty Park 2 gör det möjligt att visa logotyper eller kampanjer direkt på displayen, säger Göran.

För framtidens laddinfrastruktur
Med stöd för OCPP 1.6j och kommande versioner 2.0 är Witty Park 2 redo att integreras i moderna laddnätverk och energihanteringssystem. Den levereras med LTE-router, Wi-Fi-konfiguration, dubbla Ethernet-portar med möjlighet till kaskadkoppling.

Witty Park 2 kompletterar Hagers övriga laddlösningar i Witty-serien, som omfattar allt från hemmaladdaren Witty One, den solcellsoptimerade Witty Plus och det nätverksbaserade system med Witty Pro för BRF:er och företag.

– Med Witty-serien kan vi erbjuda en helhetslösning – från den enskilda garageplatsen till stora parkeringsanläggningar med hundratals laddpunkter, avslutar Göran.

Witty Park 2 i korthet:

• 2 × 22 kW laddningseffekt (3-fas, Typ 2-uttag)

• MID-certifierad och OCPP-kompatibel

• 8-tums färgdisplay med dynamiska QR-koder

• RFID, Wi-Fi och LTE-router ingår

• IP55, IK10 (glas IK08)

• Kompatibel med Hagers lastbalanserare XEM510 och XEM520

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

  • hager-witty-park2-4136x7032px.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1270 x 2160, 78,2 KB
    Ladda ner
  • Hager_witty-park2-4136x4548px.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1964 x 2160, 92,1 KB
    Ladda ner
  • hager-lifestyle-pic-witty-park2-ce-version-black-019-8421x5613px-DMCX-en-06-2025.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    2160 x 1440, 253 KB
    Ladda ner

Relaterat innehåll

  • Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

    Hager presenterar sin nya laddbox "witty one" som lanseras nästa år. Med en stilren design, smarta funktioner och app-styrning erbjuder den enkel installation och dynamisk lastbalansering, perfekt för villa- och radhusägare. Finns med olika kabellösningar och färger.