Gå direkt till innehåll
Stream är en programvara som visualiserar fastighetens energianvändning och underlättar effektivisering av energiförbrukningen.
Stream är en programvara som visualiserar fastighetens energianvändning och underlättar effektivisering av energiförbrukningen.

Pressmeddelande -

Ny teknik från Hager låter fastighetsägare energioptimera

Med sin nya programvara för energiövervakning erbjuder Hager en lösning för att enklare optimera energiförbrukningen. För dem med fastighetsbestånd blir det nu enklare att effektivisera och visualisera förbrukningen.

Stream är Hagers svar på kundernas ständigt ökande behov att förbättra sin energibalans och sänka energikostnaderna, inte minst i dessa tider med höga energipriser.

– Programvaran är intuitiv och ett komplement till agardio.manager-systemet. Tillsammans ger de kunderna bättre kontroll över fastighetens energiflöde som kan visualiseras och analyseras via ett enda programvarupaket, säger Göran Petrusson, produktchef på Hager.

Med stream kan operatörerna hålla ett öga på kostnaderna och förbrukningen av vatten, värme, kyla, gas och el. Allt visualiseras på instrumentpaneler som kan ställas in efter behov. På så vis kan potentiella besparingar identifieras direkt och rätt slutsatser dras. Det är inte bara de medelstora kommersiella fastigheterna utan också hela fastighetsbestånd som har nytta av Stream.

Minskade koldioxidutsläpp i förlängning
Verktyget, som lanseras 4/5, har inte bara en positiv effekt på energiförbrukningen det kan också sänka relaterade kostnader. Genom att använda Stream och konfigurera gränsvärdena förhindras strömavbrott med tillhörande driftskostnader. Operatörerna får en tydlig varning så fort gränsvärdet nås, vilket gör att de snabbt kan reagera.

– Programvaran är också kompatibel med alla vedertagna standarder såsom IEC 60364-8-1 – andra utgåvan. Den hjälper konsumenterna att förbättra sina företags koldioxidavtryck, säger Göran.

Programvaran är en engångslicens och priset beräknas på antalet mätpunkter. För att räkna ut priset för ett fastighetsbestånd kontaktar du Hagers supportavdelning.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 22 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Vi skapar produkter och lösningar, för bostäder och kommersiella fastigheter, som erbjuder sinnesro, säkerhet och välbefinnande för människor i deras dagliga liv.

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Media Content Panel
Agardio_Stream-1881
Agardio_Stream-1881
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
6355 x 4219, 7,02 MB
Ladda ner

Relaterat innehåll

Agardio.manager är intelligent energiövervakning för kommersiella fastigheter.

Så ökar du energieffektiviteten i kommersiella fastigheter

Agardio.manager är ett nytt energiövervakningssystem för kommersiella fastigheter. – Eftersom systemet är intelligent håller man sig alltid uppdaterad med aktuella mätvärden. I slutändan leder det till bättre förutsättningar för optimerad energieffektivitet, säger Gunnar Wennerberg, försäljningschef på Hager.

Med lågspänningssystemet unimes H garanteras maximal energitillgänglighet, flexibilitet och effektivitet med högsta personsäkerhet och anläggningsskydd.

Lågspänningsställverk med hög säkerhet

Med energifördelningssystemet unimes H på upp till 4 000 ampere erbjuder Hager en flexibel plattform. Systemet består av 17 standardiserade skåpstyper som går att kombinera till över 1 000 olika utföranden.

Luftbrytare ACB HW1 är utformad för att ge maximalt skydd och erbjuder avancerade funktioner i ett kompakt utförande.

Sverigepremiär för kompakt luftbrytare

Efter flera år av utveckling kan Hager i Sverige, som ett av världens första länder, lansera luftbrytaren HW1. – Tack vare den kompakta storleken kan luftbrytaren enkelt integreras i våra distributionskapslingar unimes H, säger Karl-Magnus Hedvall, produktchef på Hager.

Luftbrytarserien kommer numera i tre olika storlekar – för alla typer av installationer.

Hager lanserar två nya luftbrytare

Digital och anpassningsbar, fast eller utdragbar, med ökad kapacitet på upp till 4 000 A samt med planering och installation som är enklare än någonsin. 3 luftbrytare i serien hw+. De uppfyller dina krav på brytare på ett säkert sätt.

Luftbrytarserien finns numera i fyra olika storlekar från 400 till 6 300 ampere.

Ny luftbrytare – högre märkström och utökad brytförmåga

Hager lanserar luftbrytaren HW6 med märkström upp till 6 300 A och brytförmåga på 150 kA. Produkten omfattar både fasta och utdragbara varianter, vilket stärker Hagers position inom eldistribution och möter olika installationsbehov. Redan installerad i projekt.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige