Gå direkt till innehåll
Blixtar kan skada laddboxen, vad säger elinstallationsreglerna om skydd mot överspänningar?

Pressmeddelande

Ska publika laddboxar skyddas med överspänningsskydd?

I morgon upphör upphävningsdatumet för utgåva 3 av elinstallationsreglerna att gälla. I utgåva fyra, som nu gäller, kan man läsa tillägget om publika laddboxar och överspänningsskydd. Betyder det att publika laddboxar ska utrustas med överspänningsskydd för att skydda dem mot blixtnedslag? Vi ställde frågan till experterna.

I Sverige har vi generellt mellan 5-20 åskdagar per år. På västkusten, som är ett av Sveriges åsktätaste områden, kan man förvänta sig uppåt 100 000 blixtnedslag på ett år.

Skyddsåtgärder mot naturens krafter
Blixten innehåller som bekant väldigt mycket energi. En blixturladdning kan innehålla strömmar upp till 200 000 A, denna överspänning kan orsaka betydande skador på både hem och kommersiell elektronisk utrustning. Därför finns risk att laddboxar skadas vid rejäla oväder. Men det finns skyddsåtgärder.

– För att förhindra skada på laddboxen bör ett överspänningsskydd klass 2 installeras vid laddboxen för att skydda den, säger Mikael Hylander, produktchef på Hager.

En del elbilar är utrustade med ett skydd mot överspänningar, trots detta rekommenderas att man inte laddar sin elbil vid åskväder.

– Ett överspänningsskydd är en billig försäkring som skyddar bil och laddbox mot överspänningar orsakade av blixtar. Vill man vara 100 procent säker är rekommendationen att dra ur laddkabeln då det blixtrar, säger Mikael.

Allt fler försäkringsbolag noterar blixtrelaterade skador på laddboxar. Många av dessa skador hade kunnat undvikas om laddboxen skyddats av ett överspänningsskydd.

Så säger Elinstallationsreglerna
I maj 2023 släpptes utgåva 4 av Elinstallationsreglerna. Där hittar man bland annat ett tillägg för fordonsladdning. Uppvävningsdatumet för utgåva 3 inträffar 2024-05-08. Innebär detta att man nu ska säkra publika laddboxar med överspänningsskydd? Vi ställde frågan till Joakim Grafström, teknisk expert på Svensk Elstandard.

– Ja, enligt SS 436 40 00, avsnitt 722.443.4 ska inkopplingspunkter som är tillgängliga för allmänheten skyddas mot transienta överspänningar, säger han.

Mikael Hylander på Hager fyller igen:

– Det är viktigt att poängtera att både publika och offentliga laddboxar bör utrustas med bra överspänningsskydd. Är blixten kraftig och slår ned tillräckligt nära räcker det dock inte med ett överspänningsskydd, säger han avslutningsvis.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

Kontakter

Relaterat innehåll

  • Ny rekommendation: ljusbågsdetektor i sovrum

    Utgåva 4 av Elinstallationsreglerna rekommenderar nu användning av ljusbågsdetektorer i utrymmen med sovplatser för att minska brandriskerna. Experten Mikael från Hager förklarar att AFDD ger säkert brandskydd genom att upptäcka ljusbågar som kan orsaka eldsvåda. Kombinera det med en jordfelsbrytare för optimal säkerhet och trygghet.

  • Problematiskt namn på elprodukt – Dvärgbrytare blir minibrytare

    Elbranschen byter namn på dvärgbrytare till minibrytare för att använda en mer inkluderande terminologi. Namnbytet är en del av ett större arbete och syftar till att ta bort problematiska termer, enligt Hagers produktchef Mikael Hylander och IEC:s Joakim Grafström.

  • Snabbanslutningsteknik firar 20 år av ökad säkerhet

    Snabbanslutningstekniken QuickConnect firar 20 år och har ökat säkerheten i elcentraler genom att eliminera felkällor. Den möjliggör snabba, flexibla och tidsbesparande installationer, med över 70 % av Hagers försäljning av minibrytare nu baserad på denna teknik.

  • Tekniken som gör att svenskarna kan ladda med solel

    Intresset för förnybara energilösningar är stort, inte minst hos villaägare som vill minska de höga elkostnaderna. Samtidigt rullar allt fler elbilar på vägarna. Nu lanserar Hager en lösning som kombinerar elbilar med solkraft.

  • Hager och Monta i samarbete för enklare publik laddning

    Hager lanserar en publik laddbox med Plug and Charge och krokar arm med Monta för att ansluta laddboxen till Monta. Detta förenklar användning, prissättning, tillgänglighet och transaktioner för elbilsanvändare.

  • Så höjer Hager elsäkerheten ytterligare i Sverige

    Varje år skadas cirka 100 personer i elolyckor i Sverige. Två till tre av dessa omkommer av sina skador. – Därför gör vi vårt yttersta och testar våra elsäkerhetsprodukter i riktigt tuffa miljöer, säger Mikael Hylander som är produktchef på Hager.

  • Experten tipsar: Så säkrar du sommarhuset inför semestern

    Våren är här och med det öppnar många sommarstugan för säsongen. Det de flesta inte vet är att många fritidshus har fel som i värsta fall kan leda till farliga olyckor. Elrelaterade bränder utgör hela 25 procent av alla brandincidenter i bostäder, och ofta är våra fritidshus extra utsatta. Mikael Hylander, produktchef på Hager, delar med sig av sina bästa tips och råd till landets alla sommarhusäg