Gå direkt till innehåll
Luftbrytarserien finns numera i fyra olika storlekar från 400 till 6 300 ampere.
Luftbrytarserien finns numera i fyra olika storlekar från 400 till 6 300 ampere.

Pressmeddelande -

Ny luftbrytare – högre märkström och utökad brytförmåga

Hager lanserar ytterligare en luftbrytare i år. Det senaste tillskottet till deras luftbrytarserie heter HW6. Med märkström på upp till 6 300 A erbjuder HW6 en högre kapacitet.
– HW6 utgör en central del av vår strategi att erbjuda pålitliga och effektiva lösningar för våra kunder, säger Karl-Magnus Hedvall, produktchef på Hager.

Med HW6 som har märkström upp till 6 300 A och brytförmåga på 150 kA kompletterar Hager sitt sortiment av luftbrytare. Den nya produkten som nu är beställningsbar finns som utdragbar variant samt som lastfrånskiljare.

Tidigare i år utökade Hager sin luftbrytarserie hw+ med en hel del lösningar. Däribland skydd som mäter alla förekommande storheter så som spänning, ström, energi och övertoner. Skydden passar till HW6 och kan väljas som antingen ett basskydd för att endast skydda anläggningen eller som ett utökat energy-skydd med mätmöjligheter samt kommunikation via modbus.

”Stärker vår possition”
– Med HW6 tar vi ett stort kliv framåt och erbjuder en unik kombination av hög märkström och installationsflexibilitet. Detta stärker vår position som en ledande aktör inom eldistribution. HW6 ger våra kunder möjlighet att känna sig trygga i sina val av skydd mot kortslutning, jordfel och överbelastning, säger Karl-Magnus.

Redan installerad och driftsatt
Den nya luftbrytaren är kompatibel med Hagers digitala hjälpmedel som underlättar projektering, installation och drift. Exempelvis finns en mjukvara för att driftsätta brytaren och en app som håller koll på driftstatusen.

– Vi har märkt av en efterfrågan på den svenska marknaden efter skydd med så pass hög märkström och har faktiskt redan installerat HW6 i två projekt, säger Karl-Magnus stolt.

    HW6: Luftbrytaren med många fördelar:

    • Märkström upp till 6 300 A
    • Tillgänglig i utdragbar variant samt som lastfrånskiljare
    • Brytförmåga upp till 150 kA
    • Designad för att möta de mest krävande installationsbehoven
    • Kan utrustas med energimätning och kommunikation via Modbus

    Relaterade länkar

    Ämnen

    Kategorier


    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

    Kontakter

    Fredrik Fermén

    Fredrik Fermén

    Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
    Karl-Magnus Hedvall

    Karl-Magnus Hedvall

    Produktchef Energidistribution 031-706 39 00
    Media Content Panel
    hwplus_16-9.jpg
    hwplus_16-9.jpg
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1616 x 909, 392 KB
    Ladda ner
    Media Content Panel
    P9_3P_DO_complet_ENERGY_face.png
    P9_3P_DO_complet_ENERGY_face.png
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .png
    Storlek:
    1039 x 585, 576 KB
    Ladda ner

    Relaterat innehåll

    Kanalskensystemet unibar M är är byggvarubedömt och harmonisera med den gröna omställningen som råder i byggbranschen.

    Hager lanserar det byggvarubedömda kanalskensystemet unibar M

    Hager lanserar byggvarubedömda kanalskenan unibar M. Systemet tar lite plats, är utrustat med detaljer som förenklar planeringen och gör monteringen snabbare. – Det är en sofistikerad teknik som förhöjer säkerheten och sänker kostnaderna, säger produktchefen Karl-Magnus Hedvall.

    Stream är en programvara som visualiserar fastighetens energianvändning och underlättar effektivisering av energiförbrukningen.

    Ny teknik från Hager låter fastighetsägare energioptimera

    Med sin nya programvara för energiövervakning erbjuder Hager en lösning för att enklare optimera energiförbrukningen. För dem med fastighetsbestånd blir det nu enklare att effektivisera och visualisera förbrukningen.

    I hagercad 5.5 finns en mängd uppdateringar, bland dessa finns nu lösningar för energidistribution.

    Energidistribution i uppdaterat planeringsverktyg från Hager

    Hager har uppdaterat programvaran hagercad från 5.0 till 5.5. Elingenjörer, konsulter och apparatskåpsbyggare kan i och med uppdateringen arbeta enklare och mer effektivt. Bland nyheterna finns lösningar för energidistribution.

    Witty Solar använder el från fastighetens solcellsanläggning. Genom att kombinera laddboxen med energihanteringssystemet Flow minskar beroendet av köpt el.

    Tekniken som gör att svenskarna kan ladda med solel

    Intresset för förnybara energilösningar är stort, inte minst hos villaägare som vill minska de höga elkostnaderna. Samtidigt rullar allt fler elbilar på vägarna. Nu lanserar Hager en lösning som kombinerar elbilar med solkraft.

    Lösningar för elinstallationer

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
    Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

    För dig, med dig.

    Hager

    Bifrostgatan 36
    43144 Mölndal
    Sverige