Gå direkt till innehåll

Ämnen: Inredning

  • Hager anställer ny säljare i region Norr

    Peder Nilsson har anställts som ny säljare i region Norr och kommer att bearbeta marknaden genom besök och aktiviteter mot grossister, installatörer och föreskrivande led. Peder som är 44 år bor i Ånäset utanför Umeå och kommer närmast från Pentair där han arbetat som säljare i 10 år. Dessförinnan har Peder en bakgrund som säljare för OEM automatic.

  • easy – KNX fast enklare

    easy är det nya sättet att programmera ditt KNX-projekt. Projektet driftsätts snabbt och enkelt med nya programmeringsverktyget, allt görs med din smartphone eller surfplatta via en kostnadsfri APP. Programmeringssättet är utformat för att passa små och medelstora installationer, är väldigt intuitivt och inga speciella förkunskaper krävs.

  • Berker W.1 - Smidig och robust

    Berker W.1 är en robust och vattentät serie strömställare och uttag. Utbudet består av kompletta produkter för både infälld och utvändig installation. Produkterna finns även tillgängliga i separata delar och kombinationerna blir därför oändliga.

  • Låt behovet styra valet

    ​Stort utbud av flexibla installationer erbjuds med Quick projektstavar och stubbar. Trenden är tydlig att öppna arbetsytor blir mer vanliga och kraven på flexibilitet ökar.

  • tebis.quicklink - KNX har aldrig varit enklare

    Det trådlösa alternativet tebis Radio gör det riktigt enkelt. Du sparar in på kostsam kabeldragning och du får möjlighet att programmera systemet direkt på produkterna (quicklink), via programmeringsverktyget TX100B eller via ETS.

  • Svarta kanaler - Modernt och trendigt

    Svart färg efterfrågas mer och mer. I fyra av produktfamiljerna för kanalisation har vi som standard flera svarta kanalstorlekar med E-nummer.

  • Berker R-serie - Ramar i sköna material

    Vid första anblicken är det en enkel brytare med stilren design och vid närmare granskning så är det ett fulländat sortiment av allt från konventionella brytare och vägguttag till KNX-knappar med ramar i flertalet olika material.

  • Utökat produktprogram Berker serie S.1

    Nu går det att beställa kompletta väggapparater (insats, vippa och ram) på 1 beställningsnummer. Programmet innefattar 20 olika funktioner i färgerna vitt, svart och silver.

  • Hagerkatalogen i fickformat

    Nu finns Hagerkatalogen i fickformat. Ange mobil.hager.se i mobilens webbläsare och du kommer direkt in i produktkatalogen som är fullt sökbar på e-nummer, artikelnummer osv.

  • Välj rätt kontaktor med hjälp av nytt program

    Vissa lampor har stora elektriska begränsningar, såsom en hög startström (upp till 100 gånger den nominella strömmen). Det är därför viktigt att välja kontaktorer så att man förhindrar överbelastning, som skadar dem. Med Hagers nya program är det lätt att välja rätt.

  • KNX certifieringskurs

    Vår nästa kurs av KNX-certifiering är vecka 3, 2013. Läs mer och anmäl dig på www.hager.se/utbildning.

  • Webblansering & E-katalog

    I samband med easyFair Elmässa i Kista så släppte vi vår nya hemsida, nu med en enklare navigering och där en av de största nyheterna är den integrerade e-katalogen.