Gå direkt till innehåll
Hagers nya golvboxar tål tyngden från en bil och med kapslingsklassen IP66 kan de också våtstädas.

Pressmeddelande

Golvboxen som tål vatten och 1000 kilo

Den nya golvboxenserien från Hager är skapad för att hålla. De kan användas i miljöer som våtstädas och tål hög belastning.

– Det går till och med att köra över dem med en bil, säger Jörgen Palm som är produktchef på Hager.

Det kan vara en utmaning att erbjuda flexibel strömförsörjning och data i stora lokaler. Hagers små och runda golvboxar tacklar utmaningen tack vare tåligt yttre, diskret design och flexibla anslutningsalternativ. Skyddsklassen gör uttagen lämpliga för golv som våtstädas eller utsätts för mycket tyngd. Den starka skyddsklassen IP66 gör uttaget lämpligt för alla inomhusgolv.

– I kontor eller offentliga miljöer är det inte ovanligt att golv moppas med vatten. Detta tål våra nya golvboxar, säger Jörgen.

Slitstark design
Eftersom golvboxarna är skapade för att hålla kan de till och med köras över med bil. Detta gör att de exempelvis kan installeras i bilhallar.

– Gångjärnslocket i metall har en robust konstruktion. Det integrerade fjädersystemet ger användarvänlig hantering. När du har anslutit kablarna kan du låsa gångjärnslocket i ett användarläge. Det skyddar de anslutna kablarna från skador som kan uppstå när du kliver på locket, säger Jörgen.

Upp till fyra anslutningsalternativ
Den kompakta golvboxen utnyttjar anslutningsutrymmet. Två 230 V-uttag och två multimedieanslutningar ryms på en monteringsdiameter på 122 mm. Alla uttag kan användas samtidigt.

– Våra nya golvboxar har en modulär uppbyggnad och består av en montageram, ett anslutningsutrymme och ett lock. Alla komponenter matchar snyggt och våra praktiska installationstillbehör säkerställer snabb och enkel installation i alla golv.

Versioner och färger
Golvboxarna finns med tre olika lock och i fem färger: Gångjärnslock, eller skruvlock i metall med distansring, som finns i silver, koppar eller mässing. Det finns även plastlock i grått eller svart.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella fastigheter.

Det är ett familjeägt företag med mer än 12 100 anställda, tillverkning på 22 platser runt om i världen och kunder i mer än 120 länder. 

Vi skapar produkter och lösningar, för bostäder och kommersiella fastigheter, som erbjuder sinnesro, säkerhet och välbefinnande för människor i deras dagliga liv.

Kontakter

  • golvboxar_marmorgolv
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1920 x 564, 654 KB
    Ladda ner
  • AdobeStock_164991645_Bodenreinigung_Ret_Bodendose-web
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .jpg
    Storlek:
    1920 x 1080, 144 KB
    Ladda ner

Relaterat innehåll

  • Hager lanserar det byggvarubedömda kanalskensystemet unibar M

    Hager lanserar byggvarubedömda kanalskenan unibar M. Systemet tar lite plats, är utrustat med detaljer som förenklar planeringen och gör monteringen snabbare. – Det är en sofistikerad teknik som förhöjer säkerheten och sänker kostnaderna, säger produktchefen Karl-Magnus Hedvall.

  • Ny spelare bland laddboxar – den säkra utmanaren är här

    Laddboxen witty start är anpassad för en- och tvåfamiljshus och utvecklad för att installationen ska vara enkel och laddningen förbli säker. Några av finesserna är åtkomstreglering, laddningseffekt på upp till 22 kW samt inbyggd DC-jordfelsdetektor.

  • Därför ska du se över elen i sommarstugan

    Under höstsäsongen är vi allt mer sällan i sommarstugan. Det betyder att det är hög tid att förbereda stugan inför kommande säsong. Läs tipsen om hur du höjer elsäkerheten i sommarstugan.

  • Kanalisation med flexibel installation

    Nu finns Hagers BR-kanaler i varianter som passar alla offentliga miljöer. Den flexibla installationen gör dessutom så att installationstiden kan kortas avsevärt.