Gå direkt till innehåll
Hager IoT-Gränssnitt
Hager IoT-Gränssnitt

Pressmeddelande -

Hager ansluter världen av uppkopplade enheter och tjänster

Hager lanserar nu ett IoT-Gränssnitt och ansluter därmed världen av uppkopplande enheter och tjänster med KNX. Vilket innebär obegränsade anslutningar till Internet of Things. ”Vårt IoT-Gränssnitt är lätt att integrera samt lätt att installera och och kopplar samman flertalet framtida enheter och tjänster”, säger Björn Rudolfsson, Produktchef på Hager.

Det nya IoT-gränssnittet från Hager tillåter en sömlös integration av uppkopplade enheter, även kallade ”IoT eller “Internet of Things”. En snabb och enkel KNX-lösning för innovativa funktioner i ett smart hem. Framtidens Smarta hem kommer att vara mer uppkopplade än vi idag kan föreställa oss och Hagers Iot-Gränssnitt har utvecklats som ett framtidsäkert alternativ vilket innebär att det fungerar som en översättare som låter Smarta hem-enheter kommunicera med varandra, idag och i framtiden.

Antalet uppkopplade enheter förväntas att fyrdubblas fram till år 2020, från sex miljarder till över 25 miljarder. Som ett resultat av detta kommer smarta enheter utgöra en av de största delarna av uppkopplade enheter i konsumentsektorn. I detta nu utvecklas innovativa sätt att ansluta och integrera smarta objekt i nya enheter, t.ex. för Amazon Echo, och nya möjligheter utvecklas kontinuerligt tack vare IFTTT. Med sin kapacitet att integrera upp till 1 000 funktioner, är IoT-Gränssnittet från Hager kombinerat med KNX, förberedd för denna uppkopplade framtid. Applikationer så som Sonos, Philips Hue, Netatmo och Amazon är integrerade direkt i IoT-Gränssnittet och väntar bara på att konfigureras,

”Redan idag levereras vårt IoT-Gränssnitt med ett brett utbud av förinstallerade produktgränssnitt, vilket kontinuerligt utökas. Därför öppnar IoT-Gränssnittet upp nya perspektiv och banar vägen för branschens ljusa och lovande framtid” säger Leif Hallén, VD på Hager i Sverige.

Som en grundläggande funktion kan alla KNX-system programmerade med ETS eller easy, och användas tillsammans med det nya IoT-Gränssnittet. Med hjälp av enheten kan en elektriker integrera det växande ”Internet of Things” i ett KNX-system utan att behöva lära sig någon ny teknik. En kort introduktion, som den som Hager erbjuder, är allt som behövs för att använda IoT-servern.

Relaterade länkar

Ämnen


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella byggnader. Med 11,500 anställda, komponenter och lösningar som produceras i 25 produktionsenheter över hela världen och kunder i 136 länder, har gruppen en årlig omsättning på 1,9 miljarder EUR (2016).

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36
Media Content Panel
Iot-Gränssnitt
Iot-Gränssnitt
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
3543 x 2664, 272 KB
Ladda ner
Media Content Panel
18SE0002IMC_LEAF_H_IoT-Controller_title-compo (3)
18SE0002IMC_LEAF_H_IoT-Controller_title-compo (3)
Licens:
Medieanvändning
Filformat:
.jpg
Storlek:
595 x 557, 123 KB
Ladda ner

Relaterat innehåll

Hager lanserar coviva - en enkel och modern lösning för smarta hem

Hager lanserar coviva - en enkel och modern lösning för smarta hem

Det finns många lösningar för smarta hem, men coviva är annorlunda. coviva erbjuder en lösning utan komplicerad installation av extra kablage, något som normalt kan kräva omfattande strukturella åtgärder. Detta gör coviva till den optimala lösningen för alla som vill modernisera eller renovera sitt hem.

KNX-dimmer

KNX-dimmer

Hager kompletterar sitt KNX-sortiment med en 4 x 300W dimmer, 8 moduler. Optimerad för LED/CFL last och separat anslutning av fas till varje kanal. Aktorn är kompatibel både i easy (E-mode) och i ETS (S-mode).

easy – KNX fast enklare

easy – KNX fast enklare

easy är det nya sättet att programmera ditt KNX-projekt. Projektet driftsätts snabbt och enkelt med nya programmeringsverktyget, allt görs med din smartphone eller surfplatta via en kostnadsfri APP. Programmeringssättet är utformat för att passa små och medelstora installationer, är väldigt intuitivt och inga speciella förkunskaper krävs.

Trådlös laddare för möbler

Hager erbjuder nu trådlös laddare för möbler

Hager erbjuder nu en trådlös laddare, baserad på den erkända Qi-standarden, för möbler vilket innebär att det blir det enklare än aldrig förr att ladda dina enheter helt trådlöst.

Besök Hager på light + building

Light + Building + Hager = självklart på plats!

På Söndag är det dags igen. Light + Building, världens ledande mässa för belysning och byggnadsteknik, öppnar dörrarna för sex dagar av det senaste inom belysning, elteknik samt hem- och byggnadsautomation. Med sin självklara roll är det scenen för den digitala revolutionen i byggnadsbranschen. Hager är självklart på plats!

Att utveckla intelligenta energihanteringssystem är ett fokusområde på Hager Group.

Hager Group och AUDI i samarbetar kring hemmanätverk för billaddning

Ett viktigt område för Hager är forskning och utveckling av intelligenta system för energihantering och elektriska fordon kommer i framtiden att vara en grundläggande del av sådana system. Som ett led i detta arbete Hager nu tillsammans med AUDI på ett hemmanätverk för billaddning som kopplar samman elfordon, laddningsteknologi och energihantering.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige