Gå direkt till innehåll
Besök Hager på light + building
Besök Hager på light + building

Pressmeddelande -

Light + Building + Hager = självklart på plats!

På Söndag är det dags igen. Light + Building, världens ledande mässa för belysning och byggnadsteknik, öppnar dörrarna för sex dagar av det senaste inom belysning, elteknik samt hem- och byggnadsautomation och förberedelserna är i full gång. Med sin självklara roll är det scenen för den digitala revolutionen i byggnadsbranschen och Hager är självklart på plats.

På Light + Building är framtiden i fokus och Hager hittar du i Hall 8, Stand G90 / H90. Vårt motto i år är, helt enkelt mer, vilket förklaras med att vi gör det så enkelt som möjligt för våra kunder och har alltid motivationen att leverera lite mer. 

Hos Hager kommer du givetvis få chansen att bekanta dig med hela vårt utbud av produkter och tjänster samt delta på våra föreläsningar inom bland annat hagercad och smarta hem. 

"Om du kommer att besöka light + building missa då inte att besöka vår monter för spännande nyheter och framtida lösningar", säger Peter Högberg de Rosso försäljningschef på Hager. 

Relaterade länkar

Ämnen


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella byggnader. Med 11,500 anställda, komponenter och lösningar som produceras i 25 produktionsenheter över hela världen och kunder i 136 länder, har gruppen en årlig omsättning på 1,95 miljarder EUR (2017).

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

Trådlös laddare för möbler

Hager erbjuder nu trådlös laddare för möbler

Hager erbjuder nu en trådlös laddare, baserad på den erkända Qi-standarden, för möbler vilket innebär att det blir det enklare än aldrig förr att ladda dina enheter helt trådlöst.

Hager IoT-Gränssnitt

Hager ansluter världen av uppkopplade enheter och tjänster

Det nya IoT-gränssnittet från Hager tillåter en sömlös integration av uppkopplade enheter, även kallade ”IoT eller “Internet of Things”. En snabb och enkel KNX-lösning för innovativa funktioner i ett smart hem.

USB-ladduttag i serie berker Q.1 antracit

Nytt ​USB-ladduttag från Hager – Hög kapacitet, bekvämt och effektivt!

Hager erbjuder nu ett USB-ladduttag för infällt montage i en vanlig apparatdosa eller för utanpåliggande montage i förhöjningsram eller hörnbox. Den har en hög kapacitet med en uteffekt på upp till 3,0A per uttag eller fördelat på båda. Vilket är högre än flertalet andra ladduttag på marknaden. Den höga effekten innebär att den stöder s.k. snabbladdning (Apple/Android).

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige