Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

  • Hager lanserar små quicklink-puckar

    De nya puckarna har ett mindre och mer kompakt format (ca 40 x 40 x 18mm), är enkla att installera och optimerade för LED-laster. I sortimentet finns både varianter med och utan neutralanslutning. Alla puckar har kombinerade in- och utgångar i samma enhet för att lätt kunna integrera dem i en befintlig anläggning.

  • Hager Elektro AB expanderar i Stockholmsregionen

    ​”För oss är det viktigt att vara nära våra kunder”, säger Leif Hallén, VD på Hager Elektro AB. Företaget förstärker nu sin säljorganisation genom att anställa en innesäljare till kontoret i Danderyd.

  • Rumskontroller Touch-Control (ARC)

    Rumskontroller med 3,5” högupplöst touch-display kan ha upp till 10 enskilda ”sidor/blad”. Dessa går att konfigurera för t.ex. belysnings-, persienn-/markisreglering men även för att visualisera information. Rumskontrollern kompletteras med en designad kontrastram i material som plast, glas, rostfritt stål eller aluminium och i ett stort urval av färger.

  • Stora aktorer i ett kompakt format

    Brytaktor 16 och 20 kanaler samt persienn-/markisaktor 12 kanaler. Hagers aktorer sparar både plats och pengar. Det kompakta formatet tillsammans med anslutningen är faktorer som direkt ger en mer kostnadseffektiv lösning, ca 25% per kanal. Brytaktorkanalerna går att ställa om till markisutgångar (använder 2 utgångar).

  • KNX-dimmer

    Hager kompletterar sitt KNX-sortiment med en 4 x 300W dimmer, 8 moduler. Optimerad för LED/CFL last och separat anslutning av fas till varje kanal. Aktorn är kompatibel både i easy (E-mode) och i ETS (S-mode).

  • easy – KNX fast enklare

    easy är det nya sättet att programmera ditt KNX-projekt. Projektet driftsätts snabbt och enkelt med nya programmeringsverktyget, allt görs med din smartphone eller surfplatta via en kostnadsfri APP. Programmeringssättet är utformat för att passa små och medelstora installationer, är väldigt intuitivt och inga speciella förkunskaper krävs.

  • Berker W.1 - Smidig och robust

    Berker W.1 är en robust och vattentät serie strömställare och uttag. Utbudet består av kompletta produkter för både infälld och utvändig installation. Produkterna finns även tillgängliga i separata delar och kombinationerna blir därför oändliga.

  • Låt behovet styra valet

    ​Stort utbud av flexibla installationer erbjuds med Quick projektstavar och stubbar. Trenden är tydlig att öppna arbetsytor blir mer vanliga och kraven på flexibilitet ökar.