Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

  • Diskret kabeldragning med Hagers nya golvkanaler

    Elegant design och enkel installation av golvboxar och -kanaler från Hager passar alla miljöer. Robust konstruktion och diskret kabeldragning möjliggör smidig installation av kraft- och dataanslutningar, vilket ger flexibla och säkra lösningar för kontor och kommersiella byggnader.

  • Problematiskt namn på elprodukt – Dvärgbrytare blir minibrytare

    Elbranschen byter namn på dvärgbrytare till minibrytare för att använda en mer inkluderande terminologi. Namnbytet är en del av ett större arbete och syftar till att ta bort problematiska termer, enligt Hagers produktchef Mikael Hylander och IEC:s Joakim Grafström.

  • GoCo Innovation City med elinstallationer från Hager

    GoCo Health Innovation City i Mölndal skapas som ett kluster för medicinsk utveckling och hälsa, med Hager som huvudsaklig elinstallationspartner. Stadsdelen kommer att attrahera globala företag och talanger, och rymmer över 200 000 kvadratmeter innovativ utveckling.

  • EcoVadis ger Hager högsta betyg inom hållbarhetsarbete

    Hager Group får platina från EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete och hamnar bland de 1 % bästa företagen. Den totala poängen är 83/100. Företaget fokuserar på minskning av växthusgasutsläpp och integrering av hållbarhet i affärsverksamheten.

  • Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

    Hager presenterar sin nya laddbox "witty one" som lanseras nästa år. Med en stilren design, smarta funktioner och app-styrning erbjuder den enkel installation och dynamisk lastbalansering, perfekt för villa- och radhusägare. Finns med olika kabellösningar och färger.

  • Ny luftbrytare – högre märkström och utökad brytförmåga

    Hager lanserar luftbrytaren HW6 med märkström upp till 6 300 A och brytförmåga på 150 kA. Produkten omfattar både fasta och utdragbara varianter, vilket stärker Hagers position inom eldistribution och möter olika installationsbehov. Redan installerad i projekt.

  • Ny rekommendation: ljusbågsdetektor i sovrum

    Utgåva 4 av Elinstallationsreglerna rekommenderar nu användning av ljusbågsdetektorer i utrymmen med sovplatser för att minska brandriskerna. Experten Mikael från Hager förklarar att AFDD ger säkert brandskydd genom att upptäcka ljusbågar som kan orsaka eldsvåda. Kombinera det med en jordfelsbrytare för optimal säkerhet och trygghet.

  • Ska publika laddboxar skyddas med överspänningsskydd?

    Utgåva 4 av elinstallationsreglerna kräver att publika laddboxar skyddas mot överspänningar. Experten rekommenderar att installera ett överspänningsskydd klass 2 för att skydda mot blixtnedslag. Det är viktigt att följa reglerna för att undvika skador på laddboxar och elbilar under åskväder.

  • Hager lanserar två nya luftbrytare

    Digital och anpassningsbar, fast eller utdragbar, med ökad kapacitet på upp till 4 000 A samt med planering och installation som är enklare än någonsin. 3 luftbrytare i serien hw+. De uppfyller dina krav på brytare på ett säkert sätt.

  • Hager Group förbättrar sitt Ecovadisbetyg och får guld

    Hager Group får guld från Ecovadis och förbättrat betyg. Bolaget rankas nu i topp 1 procent och har utvecklat omfattande hållbarhetspolicyer och koldioxidhanteringssystem. Johan Sundvall, hållbarhetsansvarig, understryker att arbetet fortsätter för att upprätthålla guldbetyget och förbättra CSR-strategin. Ecovadis bedömer företag utifrån 21 kriterier inom miljö, arbetsrätt och affärsetik.

  • Hager accelererar inom hållbarhet och tar hem priset

    Hager har vunnit priset som Årets hållbarhetsleverantör. Företaget har gjort stora framsteg inom hållbarhet och erbjuder faktabaserade beslut och utbildningar för sina kunder. Priset belönar deras målinriktade arbete och betonar vikten av att göra hållbarhet till en del av affärsbesluten.

  • Hager lanserar det byggvarubedömda kanalskensystemet unibar M

    Hager lanserar byggvarubedömda kanalskenan unibar M. Systemet tar lite plats, är utrustat med detaljer som förenklar planeringen och gör monteringen snabbare. – Det är en sofistikerad teknik som förhöjer säkerheten och sänker kostnaderna, säger produktchefen Karl-Magnus Hedvall.

Visa mer