Gå direkt till innehåll

Ämnen: Materialfrågor, färgsättning

  • Hager ansluter världen av uppkopplade enheter och tjänster

    Det nya IoT-gränssnittet från Hager tillåter en sömlös integration av uppkopplade enheter, även kallade ”IoT eller “Internet of Things”. En snabb och enkel KNX-lösning för innovativa funktioner i ett smart hem.

  • Nytt ​USB-ladduttag från Hager – Hög kapacitet, bekvämt och effektivt!

    Hager erbjuder nu ett USB-ladduttag för infällt montage i en vanlig apparatdosa eller för utanpåliggande montage i förhöjningsram eller hörnbox. Den har en hög kapacitet med en uteffekt på upp till 3,0A per uttag eller fördelat på båda. Vilket är högre än flertalet andra ladduttag på marknaden. Den höga effekten innebär att den stöder s.k. snabbladdning (Apple/Android).

  • The Carpenters – byggfirman som håller tiden

    Byggfirman The Carpenters i Göteborg har hittat ett arbetssätt som uppskattas av kunderna. Det gör att de blir klara på utsatt tid och till utlovat pris. Något sällsynt i branschen. Därför är de också mycket uppskattade av kunderna.

  • Så blir du en vass förhandlare

    Är du osäker vid förhandlingsbordet? Då ska du läsa intervjun med Förhandlingspoddens programledare Carl Fhager som delar med sig av sex värdefulla förhandlingsråd.

  • När hemmets prylar byter sida

    I september 2016 slog Mirai till. En rekordstor överbelastningsattack med kapade IT-prylar som satte stora delar av internet ur balans. Cybersäkerhetsexperten Jonas Lejon, med bakgrund inom FRA och Försvarsmakten, hjälper oss att ta reda på hur KNX-system står sig mot liknande attacker.

  • 5 steg till fler lojala kunder

    Nöjda kunder är inte lojala. Den kontraintuitiva slutsatsen har Sofie Johansson på medarbetar- och kundundersökningsföretaget Brilliant kommit till efter att ha analyserat samband mellan internt arbetsklimat, engagemang, ledarskap, kundnöjdhet och hur bra företag går. Hon råder företag att satsa på lojala kunder istället för nöjda kunder. Här ger hon fem tips.

  • Hager Elektro fortsätter växa i Stockholm

    Den 7 juni började Fredrik Andersson som innesäljare på Hager Elektro, med placering på Hagers kontor i Stockholm. Fredrik kommer närmast från en roll som innesäljare på Solar AB. Fredrik har flerårig erfarenhet branschen och kommer med sin kunskap att stärka upp kontoret i Stockholm.

  • Säkra innan olyckan är framme - 4 skäl att installera överspänningskydd

    Om blixten slår ner i eller i närheten av huset, kan den skadliga överspänningen påverka din elektroniska utrustning. Trots att flera fastigheter har externa åskledare går blixten oftast in via elledningarna. Blixten skapar också elektromagnetiska pulser som kan skada känslig elektronik på flera kilometers avstånd. Ett överspänningsskydd stoppar blixtens energi från att passera genom elcentralen.

  • Svarta kanaler - Modernt och trendigt

    Svart färg efterfrågas mer och mer. I fyra av produktfamiljerna för kanalisation har vi som standard flera svarta kanalstorlekar med E-nummer.

  • Berker R-serie - Ramar i sköna material

    Vid första anblicken är det en enkel brytare med stilren design och vid närmare granskning så är det ett fulländat sortiment av allt från konventionella brytare och vägguttag till KNX-knappar med ramar i flertalet olika material.