Gå direkt till innehåll

Ämnen: Data, Telekom, IT

  • Problematiskt namn på elprodukt – Dvärgbrytare blir minibrytare

    Elbranschen byter namn på dvärgbrytare till minibrytare för att använda en mer inkluderande terminologi. Namnbytet är en del av ett större arbete och syftar till att ta bort problematiska termer, enligt Hagers produktchef Mikael Hylander och IEC:s Joakim Grafström.

  • GoCo Innovation City med elinstallationer från Hager

    GoCo Health Innovation City i Mölndal skapas som ett kluster för medicinsk utveckling och hälsa, med Hager som huvudsaklig elinstallationspartner. Stadsdelen kommer att attrahera globala företag och talanger, och rymmer över 200 000 kvadratmeter innovativ utveckling.

  • Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

    Hager presenterar sin nya laddbox "witty one" som lanseras nästa år. Med en stilren design, smarta funktioner och app-styrning erbjuder den enkel installation och dynamisk lastbalansering, perfekt för villa- och radhusägare. Finns med olika kabellösningar och färger.

  • Artificiell intelligens – Nyckeln till framtidens städer

    Artificiell intelligens (AI) är central för utvecklingen av smarta och hållbara städer. AI används för att optimera trafik, förbättra service och bidra till klimatåtgärder. Många städer planerar investeringar i AI för att hantera framtidens utmaningar och öka livskvaliteten.

  • Ny luftbrytare – högre märkström och utökad brytförmåga

    Hager lanserar luftbrytaren HW6 med märkström upp till 6 300 A och brytförmåga på 150 kA. Produkten omfattar både fasta och utdragbara varianter, vilket stärker Hagers position inom eldistribution och möter olika installationsbehov. Redan installerad i projekt.

  • AI revolutionerar elbranschen med smarta energilösningar

    Artificiell intelligens transformerar elbranschen genom att möjliggöra smarta energilösningar, effektiv energihantering och integration av förnybara källor. Genom avancerad dataanalys och automatisk styrning förbättras energieffektiviteten och flexibiliteten i system, vilket minskar CO2-utsläpp och möter ökande energibehov.

  • Hager lanserar två nya luftbrytare

    Digital och anpassningsbar, fast eller utdragbar, med ökad kapacitet på upp till 4 000 A samt med planering och installation som är enklare än någonsin. 3 luftbrytare i serien hw+. De uppfyller dina krav på brytare på ett säkert sätt.

  • Hager och Monta i samarbete för enklare publik laddning

    Hager lanserar en publik laddbox med Plug and Charge och krokar arm med Monta för att ansluta laddboxen till Monta. Detta förenklar användning, prissättning, tillgänglighet och transaktioner för elbilsanvändare.

  • Sverigepremiär för kompakt luftbrytare

    Efter flera år av utveckling kan Hager i Sverige, som ett av världens första länder, lansera luftbrytaren HW1. – Tack vare den kompakta storleken kan luftbrytaren enkelt integreras i våra distributionskapslingar unimes H, säger Karl-Magnus Hedvall, produktchef på Hager.

  • Golvboxen som tål vatten och 1000 kilo

    Den nya golvboxenserien från Hager är skapad för att hålla. De kan användas i miljöer som våtstädas och tål hög belastning. – Det går till och med att köra över dem med en bil, säger Jörgen Palm som är produktchef på Hager.

  • Säkra innan olyckan är framme - 4 skäl att installera överspänningskydd

    Om blixten slår ner i eller i närheten av huset, kan den skadliga överspänningen påverka din elektroniska utrustning. Trots att flera fastigheter har externa åskledare går blixten oftast in via elledningarna. Blixten skapar också elektromagnetiska pulser som kan skada känslig elektronik på flera kilometers avstånd. Ett överspänningsskydd stoppar blixtens energi från att passera genom elcentralen.