Gå direkt till innehåll
h3+ från Hager med konfigurator
h3+ från Hager med konfigurator

Pressmeddelande -

Hager erbjuder bästa möjliga prestanda och säkerhet i elanläggningen med nya effektbrytaren h3+

Med större fastigheter ökar inte bara energibehovet utan ställer samtidigt större krav på säkerhetsprodukterna. Hager erbjuder bästa möjliga prestanda och säkerhet i elanläggningen med nya effektbrytaren h3+.

De nya effektbrytarna h3+ (MCCB) från Hager har brytförmåga upp till 50 kA vilket ökar säkerheten utan att kompromissa med driftsäkerheten. Effektbrytare h3+ finns i två versioner, P160 och P250 och i ett stort antal varianter som enkelt integreras i ställverk eller distributionscentraler. P160 är modulanpassade för montage på DIN-skena för max kortslutningsström, 40 kA, medan P250 är för max kortslutningsström, 50 kA,i konventionellt utförande.

Med de nya effektbrytarna från Hager kan man välja mellan flera kombinationer av tillbehör för att skapa den optimala funktionen för begränsning av överlast och skydd vid kortslutning. Du väljer inom ett område mellan 25 till 250A med brytförmåga 40kA och 50 kA med flera möjligheter till övervakning och styrning av din installation.

Bättre tillförlitlighet med elektroniska utlösningsskydd. 

Förutom termomagnetiska utlösningsskydd erbjuder h3+ även elektroniska skydd i form av LSI och Energy. Med Energyversionen erhålls fler mät- och styrfunktioner såsom energimätning, effekt, ström och spänning som ytterligare ökar tillgängligheten i elanläggningen vilket innebär att ett separat multiinstrument blir överflödigt då alla mätvärden finns i effektbrytaren. h3+ Energy har inbyggd multifunktionsmätare som tillhandahåller avlästa värden för visualisering och kontroll av fastigheters energiförbrukning via energiövervakningssystemet agardio.manager.

”Effektbrytaren h3+ Energy har inbyggda mät och styrfunktioner och är banbrytande med sin genuina och flexibla möjlighet till digital konfigurering av utlösningsenheter, säger Ingemar Malmland, produktchef på Hager.


Relaterade länkar

Ämnen


Specialist på elinstallationer för bostäder och kommersiella byggnader.
Hager Group är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation för installation i bostäder och kommersiella byggnader. Med 11,400 anställda, komponenter och lösningar som produceras i 23 produktionsenheter över hela världen och kunder i fler än 120 länder, har gruppen en årlig omsättning på  ca 2 miljarder EUR (2018).

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Ran

Johan Ran

Presskontakt Head of Marketing & Communications 031-706 39 05
Leif Hallén

Leif Hallén

Presskontakt VD 031-706 39 36

Relaterat innehåll

UnibarH - strömskensystem upp till 4000A

UnibarH - en nyhet från Hager

Hager breddar sin produktportfölj ytterligare och tar nästa steg mot att bli en komplett leverantör inom segmentet energidistribution. Ett sortiment av strömskenor upp till 4000 A kompletterar nu den redan breda portföljen ytterligare.

Agardio.manager är intelligent energiövervakning för kommersiella fastigheter.

Så ökar du energieffektiviteten i kommersiella fastigheter

Agardio.manager är ett nytt energiövervakningssystem för kommersiella fastigheter. – Eftersom systemet är intelligent håller man sig alltid uppdaterad med aktuella mätvärden. I slutändan leder det till bättre förutsättningar för optimerad energieffektivitet, säger Gunnar Wennerberg, försäljningschef på Hager.

Unibar H är ett strömskensystem som är säkert, effektivt och lätt att använda.

Effektivare energifördelning med strömskensystem

Unibar H är ett flexibelt system för säker energifördelning. Det är ett komplett strömskensystem för 800 till 4000 ampere. Systemet är både säkert, effektivt och lätt att använda.

Med Hagers nya strömtransformator kan befintliga system nu uppgraderas på ett smidigare vis.

Uppgradera energiövervakningen utan driftstörning

Med Hagers Delbara Strömtransformator kan befintliga system enkelt uppgraderas. Den praktiska Strömtransformatorn läggs runt de ledningar som redan har installerats.
– På så vis slipper du demontering som skulle störa driften av installationen, säger Gunnar Wennerberg, försäljningschef på Hager.
I samband med omställningen från fossila bränslen till förnybar energi blir energiövervakningen a

Tidur från Hager innehåller flera tidsbesparande funktioner, bland annat app-programmering och geolokalisering

Nya tidur med app-programmering

​Nästa generations tidur från Hager innehåller flera tidsbesparande funktioner. Bland annat har app-programmering och geolokalisering adderats för att göra installationer enklare och mer flexibla.

BKIS

Infälld kanal för ett snyggare kontor

BKIS fönsterbänkskanaler ger snygga lösningar som dessutom gör rummet lättare att möblera. Den helt infällda kanalen ger ett modernt och stilrent intryck och kan installeras både horisontellt och vertikalt. Lösningen är framtagen för snabb montering och finns som standard i vitt eller svart och i enkelt eller dubbelt utförande.

berker mix moodboard

Berker - 100 år av innovation

Berker fyller 100 år. Bröderna Robert och Hugo Berker, har sedan sin allra första strömbrytare lagt stor vikt vid en sammanhängande kombination av form och funktion, samt tydlig reducerad estetik i all sin design. Denna designfilosofi är i allra högsta grad fortfarande aktuell ett sekel senare. När det gäller design och teknik ligger varumärket berker under Hager-paraplyet alltid i framkant.

SL Sockellistsystem

Stilren och modern design med SL sockellistsystem

​Att modernisera bostads- och arbetsrum med en tidsenlig elinstallation är ofta förenat med planering- och placeringsutmaningar. Placeringen av anslutningar för ström, data och kommunikation måste bestämmas i förväg innan allt är klart. Med sockellistsystemet SL från Hager kan du bespara dig allt detta arbete.

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige