Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

  • Ny spelare bland laddboxar – den säkra utmanaren är här

    Laddboxen witty start är anpassad för en- och tvåfamiljshus och utvecklad för att installationen ska vara enkel och laddningen förbli säker. Några av finesserna är åtkomstreglering, laddningseffekt på upp till 22 kW samt inbyggd DC-jordfelsdetektor.

  • Från sågverk till kraftverk med energidistribution på högsta nivå

    När sågverket Sävar Såg installerade en biobränslepanna som genererade överskottsvärme beslutade man att börja producera fjärrvärme. Men för att ro projektet i hamn krävdes ett ställverk, valet föll på unimes H, det modulära energidistributionssystemet.

  • Energidistribution i uppdaterat planeringsverktyg från Hager

    Hager har uppdaterat programvaran hagercad från 5.0 till 5.5. Elingenjörer, konsulter och apparatskåpsbyggare kan i och med uppdateringen arbeta enklare och mer effektivt. Bland nyheterna finns lösningar för energidistribution.

  • Hager rekryterar produktchef inom energihantering

    Världen är mitt i ett spännande teknikskifte. Vi närmar oss en allt mer elektrifierad framtid med elbilsladdare, solceller och smarta lösningar i våra bostäder och kommersiella fastigheter. Med detta i åtanke rekryterar Hager Anton Reveny som kommer ta företaget ett steg närmare denna framtid.

  • Effektivare energifördelning med strömskensystem

    Unibar H är ett flexibelt system för säker energifördelning. Det är ett komplett strömskensystem för 800 till 4000 ampere. Systemet är både säkert, effektivt och lätt att använda.

  • Brandutredaren: Så kan vi sänka antalet elbränder

    Antalet elbränder ökar i takt med att vi får fler elprylar våra hem. Hela 25 procent av alla bränder i våra bostäder är elrelaterade. Ljusbågsdetektorn (AFDD) hade kunnat sänka antalet elbränder ordentligt, det menar brandutredare David Widlund.

  • Ökad elsäkerhet med Ljusbågsdetektorn

    ​På den tyska marknaden är det en rekommendation på ljusbågsdetektorer vid elinstallationer i sovrum. Produkten, som är ett komplement till jordfelsbrytaren, väntas växa stort i Sverige framöver.

  • Så ökar du energieffektiviteten i kommersiella fastigheter

    Agardio.manager är ett nytt energiövervakningssystem för kommersiella fastigheter. – Eftersom systemet är intelligent håller man sig alltid uppdaterad med aktuella mätvärden. I slutändan leder det till bättre förutsättningar för optimerad energieffektivitet, säger Gunnar Wennerberg, försäljningschef på Hager.

  • Projektet som satte Assemblin under tidspress

    I centrala Göteborg ligger Mektagonen: en kontorsbyggnad som nu växt ytterligare i form av en tillbyggnad. Assemblin ansvarade för installationerna och lyckades spara värdefull tid, bland annat med hjälp av självjordande fönsterbänkskanaler från Hager.

  • Audi och Hager bidrar till klimatmålet: "Ladda hemmet med elbilen"

    Hager och Audi ingår i ett innovativt forskningsprojekt om bidirektionell laddning, även kallat Vehicle to Home (V2H). Elbilen ansluts till elnätet i hemmet och fungerar som tillfälligt energilager. Det ger stora fördelar genom sänkta elkostnader, ökad nätstabilitet samtidigt som det är gynnsamt för klimatet.

Visa mer