Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

  • Så höjer Hager elsäkerheten ytterligare i Sverige

    Varje år skadas cirka 100 personer i elolyckor i Sverige. Två till tre av dessa omkommer av sina skador. – Därför gör vi vårt yttersta och testar våra elsäkerhetsprodukter i riktigt tuffa miljöer, säger Mikael Hylander som är produktchef på Hager.

  • Experten tipsar: Så säkrar du sommarhuset inför semestern

    Våren är här och med det öppnar många sommarstugan för säsongen. Det de flesta inte vet är att många fritidshus har fel som i värsta fall kan leda till farliga olyckor. Elrelaterade bränder utgör hela 25 procent av alla brandincidenter i bostäder, och ofta är våra fritidshus extra utsatta. Mikael Hylander, produktchef på Hager, delar med sig av sina bästa tips och råd till landets alla sommarhusäg

  • Ny teknik från Hager låter fastighetsägare energioptimera

    Med sin nya programvara för energiövervakning erbjuder Hager en lösning för att enklare optimera energiförbrukningen. För dem med fastighetsbestånd blir det nu enklare att effektivisera och visualisera förbrukningen.

  • Ny rapport: Sjukhusbyggen kommer att öka – Så effektiviseras byggandet

    De kommande tio åren förväntas stora satsningar ske inom vårdbyggnader. Projektpackade leveranser, redundanta ellösningar och digitala tvillingar kan vara några sätt att effektivisera dessa projekt. Det visar en ny rapport som Hager tagit fram tillsammans med flera andra branschexperter. Här listar vi fyra viktiga insikter från rapporten som kan vägleda komplexa sjukhusprojekt.

  • Kapslingen för compact living sväljer både router elfördelning

    Bostadsmarknaden har utvecklats så att ytsmarta boenden blivit mer populära. Därför lanserar Hager en kapsling som är speciellt framtagen för mindre bostäder. Den nya kapslingen Volta Hybrid rymmer nämligen både elfördelning och router i ett och samma skåp.

  • Sverigepremiär för kompakt luftbrytare

    Efter flera år av utveckling kan Hager i Sverige, som ett av världens första länder, lansera luftbrytaren HW1. – Tack vare den kompakta storleken kan luftbrytaren enkelt integreras i våra distributionskapslingar unimes H, säger Karl-Magnus Hedvall, produktchef på Hager.

  • Golvboxen som tål vatten och 1000 kilo

    Den nya golvboxenserien från Hager är skapad för att hålla. De kan användas i miljöer som våtstädas och tål hög belastning. – Det går till och med att köra över dem med en bil, säger Jörgen Palm som är produktchef på Hager.

  • Därför ska du se över elen i sommarstugan

    Under höstsäsongen är vi allt mer sällan i sommarstugan. Det betyder att det är hög tid att förbereda stugan inför kommande säsong. Läs tipsen om hur du höjer elsäkerheten i sommarstugan.

  • Hager nominerade i Svenska Designpriset

    Hagers Lookbook med strömställarserier har blivit nominerad i Svenska Designpriset 2022. I trycksaken berättar stjärnarkitekter: Andreas Martin-Löf samt inredningsprofilen Lena Nyholm om strömbrytarens betydelse för rumsupplevelsen.

  • Ny spelare bland laddboxar – den säkra utmanaren är här

    Laddboxen witty start är anpassad för en- och tvåfamiljshus och utvecklad för att installationen ska vara enkel och laddningen förbli säker. Några av finesserna är åtkomstreglering, laddningseffekt på upp till 22 kW samt inbyggd DC-jordfelsdetektor.

  • Från sågverk till kraftverk med energidistribution på högsta nivå

    När sågverket Sävar Såg installerade en biobränslepanna som genererade överskottsvärme beslutade man att börja producera fjärrvärme. Men för att ro projektet i hamn krävdes ett ställverk, valet föll på unimes H, det modulära energidistributionssystemet.

Visa mer