Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

  • Nicklas Öjetoft tar plats på Hagers Stockholmskontor

    Hager är just nu inne i en expansionsfas och på kontoret i Stockholm har nu Nicklas Öjetoft tagit plats som säljare. Niklas kommer senast från Rexel och Solar och kommer arbeta med våra kunder i region öst.

  • Hager Elektro fortsätter växa i Stockholm

    Den 7 juni började Fredrik Andersson som innesäljare på Hager Elektro, med placering på Hagers kontor i Stockholm. Fredrik kommer närmast från en roll som innesäljare på Solar AB. Fredrik har flerårig erfarenhet branschen och kommer med sin kunskap att stärka upp kontoret i Stockholm.

  • Hager lanserar nya 2-vägsuttag i den prisvinnande designserien berker S.1

    Installationshastighet och säkerhet har varit i fokus när Hager presenterar sina helt nyutvecklade 2-vägsuttag i strömställarserien berker.S1. Uttagen är från grunden optimerade in i minsta detalj och i en tidlös design, vilket gör det till det självklara valet för både bostäder och kommersiella fastigheter.

  • Hager lanserar coviva - en enkel och modern lösning för smarta hem

    Det finns många lösningar för smarta hem, men coviva är annorlunda. coviva erbjuder en lösning utan komplicerad installation av extra kablage, något som normalt kan kräva omfattande strukturella åtgärder. Detta gör coviva till den optimala lösningen för alla som vill modernisera eller renovera sitt hem.

  • Johan Ran ny marknadschef på Hager Elektro

    ​Den 1 mars började Johan Ran som marknadschef på Hager Elektro. Johan kommer närmast från en roll som Global Marknads- och Kommunikationschef på Orio (fd Saab Automobile Parts AB). I sin nya roll på Hager blir Johan övergripande ansvarig för utvecklingen av Hagers marknad- och kommunikationsstrategi samt företagets profil och varumärke i Sverige.

  • Personskyddsbrytare i kompakt format

    Hager erbjuder som enda företag en teknisk lösning för fördelningar och mindre centraler där selektivitet vill uppnås. Den nya personskyddsbrytaren, 3x1-polig+N, ansluter tre 1-poliga dvärgbrytare för tre 230V AC-kretsar med en jordfelsbrytare och säkrar därmed alla tre kretsar samtidigt.

  • Säkra innan olyckan är framme - 4 skäl att installera överspänningskydd

    Om blixten slår ner i eller i närheten av huset, kan den skadliga överspänningen påverka din elektroniska utrustning. Trots att flera fastigheter har externa åskledare går blixten oftast in via elledningarna. Blixten skapar också elektromagnetiska pulser som kan skada känslig elektronik på flera kilometers avstånd. Ett överspänningsskydd stoppar blixtens energi från att passera genom elcentralen.

  • Hager lanserar små quicklink-puckar

    De nya puckarna har ett mindre och mer kompakt format (ca 40 x 40 x 18mm), är enkla att installera och optimerade för LED-laster. I sortimentet finns både varianter med och utan neutralanslutning. Alla puckar har kombinerade in- och utgångar i samma enhet för att lätt kunna integrera dem i en befintlig anläggning.

  • Hager Elektro AB expanderar i Stockholmsregionen

    ​”För oss är det viktigt att vara nära våra kunder”, säger Leif Hallén, VD på Hager Elektro AB. Företaget förstärker nu sin säljorganisation genom att anställa en innesäljare till kontoret i Danderyd.

  • Rumskontroller Touch-Control (ARC)

    Rumskontroller med 3,5” högupplöst touch-display kan ha upp till 10 enskilda ”sidor/blad”. Dessa går att konfigurera för t.ex. belysnings-, persienn-/markisreglering men även för att visualisera information. Rumskontrollern kompletteras med en designad kontrastram i material som plast, glas, rostfritt stål eller aluminium och i ett stort urval av färger.

  • Stora aktorer i ett kompakt format

    Brytaktor 16 och 20 kanaler samt persienn-/markisaktor 12 kanaler. Hagers aktorer sparar både plats och pengar. Det kompakta formatet tillsammans med anslutningen är faktorer som direkt ger en mer kostnadseffektiv lösning, ca 25% per kanal. Brytaktorkanalerna går att ställa om till markisutgångar (använder 2 utgångar).

  • KNX-dimmer

    Hager kompletterar sitt KNX-sortiment med en 4 x 300W dimmer, 8 moduler. Optimerad för LED/CFL last och separat anslutning av fas till varje kanal. Aktorn är kompatibel både i easy (E-mode) och i ETS (S-mode).

Visa mer