Gå direkt till innehåll

Ämnen: Arkitektur

  • Framtidens fastighet Från energikonsument till energiresurs

    Framtidens fastigheter blir aktiva i energisystemet genom mätning och kontroll av energiflöden. Hager erbjuder digitala lösningar för hållbarhet och effektivitet, vilket gör fastigheter till resurser som stöder samhällets energiförsörjning och minimerar driftkostnader.

  • Från takdosa till standard – Historien bakom DCL-uttaget

    DCL-uttaget, en europeisk standard för belysningsanslutning, förenklar installationer i svenska hem. Genom säker och enhetlig anslutning underlättar det byte av armaturer och förbättrar användarupplevelsen, vilket gör det till en självklar del av moderna byggprojekt.

  • Miljarder strömställare tillverkas varje år – Nu vill Hager förändra spelreglerna

    Strömställare och vägguttag tillverkas i miljardtal, oftast av jungfrulig plast, med ett betydande miljöavtryck. Ett nytt strömställarsystem med 50 % återvunnen konsumentplast, Cradle to Cradle Certified® och plastfria förpackningar av återvunnet material. Upp till 1 793 ton koldioxidekvivalenter kan sparas på fem år samtidigt som cirkulära material blir ett tillgängligt standardval.

  • Hager och Wikells förbättrar kalkylering med kanalskensystem

    Hager integrerar unibar M i Wikells kalkylsystem, vilket effektiviserar kalkylering av kanalskensor. Färdiga byggdelar med exakt produktinformation, priser och montagetider förenklar processen och minskar manuell hantering, vilket ger snabbare och mer korrekta anbud.

  • Hager siktar på säkra, smarta och hållbara byggnader

    Hager strävar efter att skapa säkra, smarta och hållbara byggnader som producerar och optimerar sin egen energi. Med fokus på hållbarhet och innovation formar företaget framtidens elektriska värld genom avancerade lösningar, inklusive elbilsladdning och energihantering.

  • Hager förenklar publik laddning med betalterminal och Plug & Charge

    Att ladda bilen på en offentlig parkering ska inte kräva rätt app, rätt abonnemang eller ett RFID-kort. Nu lanserar Hager witty park 2 med kontaktlös betalterminal. Tillsammans med stöd för dynamisk QR-kod och den nya tekniken bakom Plug & Charge blir vägen från parkering till laddning kortare.
    För den som bara vill ladda bilen kan dagens blandning av appar, konton och laddkort skapa onödig

  • Hager kanalskenor tillgängliga i El-VIS

    Hager gör sina kanalskensystem unibar M och H tillgängliga i projekteringsverktyget El-VIS, vilket förenklar eldistribution och förbättrar digital planering. Integrationen stödjer tidig dimensionering, effektiviserar arbetet och möter krav på kvalitet inom byggprojekt.

  • Teamet bakom projekten – möt Fredrik Andersson

    Fredrik Andersson, en nyckelfigur i Hagers projektsupport, älskar att lösa problem och knyta samman säljare och kunder. Teamets hjälpsamma kultur främjar utveckling, och de söker nu fler kollegor som brinner för variation och samarbete inom elbranschen.

  • Hager minskar klimatavtryck med minibrytare tillverkade i Europa

    Hager minskar sitt klimatavtryck genom att tillverka minibrytare i Europa, särskilt i Obernai, Frankrike. Den nya serien innehåller 44 % återvunnen plast. Kortare transporter och renare energi resulterar i betydligt lägre koldioxidutsläpp jämfört med produktion i Asien.

  • Återvunnen plast i Hagers uppgraderade minibrytare

    Hager introducerar minibrytare med 44 % återvunnen plast, vilket minskar klimatutsläpp med upp till 32 % per ton. Genom samarbete med LATI och cirkulär ekonomi strävar företaget efter hållbarhet och resurseffektivitet i sin klimatstrategi fram till 2030.

  • Richard Bengtsson stärker Hagers partnerskap från grunden

    Richard Bengtsson utses till partneransvarig för apparatskåpsbyggare på Hager den 1 maj. Hans roll fokuserar på att stärka strategiska partnerskap med apparatskåpsbyggare genom relationer, teknisk förståelse och affärsnära dialog för ökad framgång och långsiktig samverkan.

  • Peter Högberg De Rosso utses till ny VD för Hager Elektro AB

    Peter Högberg De Rosso utses till ny VD för Hager Elektro AB, med Leif Hallén som fokuserar på strategiska uppdrag. De Rosso, med lång erfarenhet, ska vidareutveckla företagets erbjudande och stärka positionen inom kommersiella projekt och framtida byggnader.

  • Hager samlar sina strömställarserier under ett och samma namn

    Hager byter namn på sina strömställarserier från Berker till Hager för att tydliggöra erbjudandet och stärka varumärket i Sverige. Produkternas design och kvalitet förblir oförändrade, vilket underlättar för kunder och installatörer. Förändringen sker successivt.

  • Ny varumärkesidentitet: Hager siktar på hållbar elektrifiering

    Hager presenterar sin nya varumärkesposition "Better buildings. Better tomorrows." på Light + Building 2026 i Frankfurt. Fokus ligger på hållbar och intelligent elektrifiering, med nya produkter och lösningar för att minska koldioxidutsläpp och främja energieffektivitet.

  • Studie visar fördelar med dubbelriktad laddning i hemmet

    En fältstudie visar hur dubbelriktad laddning i hemmet ökar självförsörjningen och hållbarheten. Resultaten visar mätbara fördelar, speciellt i kombination med solceller och energilager, vilket stöder energisystemets stabilitet och användning av förnybar energi. Tekniska framsteg planeras.

  • Hager erbjuder komplett serie laddboxar för elbilar

    Hager lanserar en komplett serie laddboxar för elbilar, under varumärket witty, som passar hem, företag och offentlig parkering. Produkterna betonar enkel installation, smart funktionalitet och robust design, med alternativ för både privat och kommersiell användning.

  • Hager Group tilldelas EcoVadis Platinum för andra året i rad

    Hager Group tilldelas EcoVadis Platinum för andra året i rad med en poäng av 88 av 100. Företaget stärkter sin position inom hållbart företagande genom framsteg inom miljö, arbetsvillkor och etik, samt hållbara inköp.

  • Möt Fredrik – 3D-mästaren som älskar både båtliv och kanalskenor

    Möt Fredrik Andersson, teknikspecialist på Hager sedan 2017. Han skapar exakta 3D-ritningar och brinner för båtliv och friluftsliv. Fredrik erbjuder experthjälp vid projektering av kanalskenor och uppmanar konsulter att involvera honom tidigt i processen.

Visa mer