Äntligen: tidsbesparande app till Sveriges installatörer
Hager Ready – den digitala assistenten. Appen hjälper installatörer att planera elcentraler med några enkla steg. Ladda ner Hager Ready redan i dag, det är gratis.
Hager Ready – den digitala assistenten. Appen hjälper installatörer att planera elcentraler med några enkla steg. Ladda ner Hager Ready redan i dag, det är gratis.
Hager Elektro stärker upp marknadsteamet och anställer Content Marketing Managern Fredrik Fermén. Elspecialistföretaget väljer att blicka framåt och satsar på värdeskapande innehåll, trots coronakris.
Hager har anställt Filip Stark som ny säljare på region syd. Filip kommer att ansvara för företagets relation med grossistledet samt installatörer. Filip kommer ingå i region Sydväst med utgångspunkt från Ängelholm.
Hager Elektro har anställt Martin Immonen som ny säljare på region Syd. Martin kommer närmast från en tjänst som försäljningsingenjör på Schneider Electric och har tidigare erfarenheter från SSAB som elingenjör och som säljare på Lantmännen.
Hager och Swebostad har inlett ett samarbete gällande smarta framtidssäkra hem. Swebostad kommer kunna erbjuda alla sina kunder smarta framtidssäkra hem rustade för framtiden. Utöver kontroll av förbrukning och värmesystem samt nyckelfria kodlås erbjuder de även coviva, ett integrerat smarta hem system från Hager.
Antalet apparater som är sammankopplade med varandra och mot internet ökar i rasande takt. Tillsammans ingår alla dessa apparater i IoT. Utvecklingen medför enorma möjligheter på områden som energibesparing, säkerhet och komfort.
Hager är som första tillverkare på den Svenska marknaden stolta att erbjuda vridbrytare med en integrerad LED-modul. Modulen kan valfritt användas i nästan varje roterande brytarinsats i serie berker R.classic, Glas och 1930. Speciellt i kombination med glasserien utvecklar LED-modulen en särskilt attraktiv effekt. Perfekt för exklusiv känsla i bostadshus, hotell eller historiska byggnader.
Den tekniska utvecklingen sker snabbt, ökade krav på bekvämlighet i hemmen ställer större krav på elanläggningen. Med en installerad personskyddsbrytare får du en driftsäkrare elanläggning. Skydda både dig och din bostad mot onödiga strömavbrott med hjälp av personskyddsbrytare. Personskyddsbrytare från Hager tryggar idag allt fler hem, så påbörja din installation idag. Det är säkrast så!
Från och med augusti är Jonas Becker en del av Hager Sveriges försäljningsteam med ansvar för produktsortimentet Berker strömställarsystem. En ny roll Hager med fokus på att ta ytterligare steg i arbetet med att utveckla segmentet Berker strömställarsystem på den Svenska marknaden.
Hager har grundligt reviderat sin FW-kapsling och utökar sortimentet till fem varianter som inkluderar en ny medieversion.
Hager lanserar ny energimätare för direkt mätning upp till 125 A. Energimätarna uppfyller alla krav för intelligent energiövervakning i bostäder och kommersiella fastigheter. Dessutom har energimätarna funktioner som bara går att få från Hager.
Inget hus är det andra likt men med ett Villapaket easy från Hager får man en bra start. Hager lanserar Villapaketet easy som kommer börja säljas på nordens största elmässa Elfack med start den 7 maj. Villapaketet kommer att finns tillgängligt hos alla de välkända grossisterna i elbranschen med ett fast nettopris till installatör.