Gå direkt till innehåll

Ämnen: Livsstil, mode, fritid

  • Light + Building + Hager = självklart på plats!

    På Söndag är det dags igen. Light + Building, världens ledande mässa för belysning och byggnadsteknik, öppnar dörrarna för sex dagar av det senaste inom belysning, elteknik samt hem- och byggnadsautomation. Med sin självklara roll är det scenen för den digitala revolutionen i byggnadsbranschen. Hager är självklart på plats!

  • 9 orsaker varför era bästa medarbetare slutar

    När den ena efter den andra säger upp sig är det en tydlig signal på att det inte står rätt till på företaget. Donn Carr är en välkänd managementkonsult som satt samman en lista över de orsaker som får stjärnskotten att säga upp sig. Hur många stämmer in på ert företag?

  • Personskyddsbrytare räddar liv

    Högre säkerhet, enklare felsökning och bättre elanläggning för en liten merkostnad. Ja, allt talar för personskyddsbrytare och därför ökar också efterfrågan för varje år. Målet är att om det händer, händer inget!

  • Hager blogg

    En blogg för en smartare dag.

  • Hager erbjuder nu trådlös laddare för möbler

    Hager erbjuder nu en trådlös laddare, baserad på den erkända Qi-standarden, för möbler vilket innebär att det blir det enklare än aldrig förr att ladda dina enheter helt trådlöst.

  • Hager nyanställer i Sverige

    Hager förstärker den Svenska organisationen med ett par strategiskt viktiga rekryteringar.

  • Hager ansluter världen av uppkopplade enheter och tjänster

    Det nya IoT-gränssnittet från Hager tillåter en sömlös integration av uppkopplade enheter, även kallade ”IoT eller “Internet of Things”. En snabb och enkel KNX-lösning för innovativa funktioner i ett smart hem.

  • Nytt ​USB-ladduttag från Hager – Hög kapacitet, bekvämt och effektivt!

    Hager erbjuder nu ett USB-ladduttag för infällt montage i en vanlig apparatdosa eller för utanpåliggande montage i förhöjningsram eller hörnbox. Den har en hög kapacitet med en uteffekt på upp till 3,0A per uttag eller fördelat på båda. Vilket är högre än flertalet andra ladduttag på marknaden. Den höga effekten innebär att den stöder s.k. snabbladdning (Apple/Android).

  • The Carpenters – byggfirman som håller tiden

    Byggfirman The Carpenters i Göteborg har hittat ett arbetssätt som uppskattas av kunderna. Det gör att de blir klara på utsatt tid och till utlovat pris. Något sällsynt i branschen. Därför är de också mycket uppskattade av kunderna.

  • Så blir du en vass förhandlare

    Är du osäker vid förhandlingsbordet? Då ska du läsa intervjun med Förhandlingspoddens programledare Carl Fhager som delar med sig av sex värdefulla förhandlingsråd.

  • När hemmets prylar byter sida

    I september 2016 slog Mirai till. En rekordstor överbelastningsattack med kapade IT-prylar som satte stora delar av internet ur balans. Cybersäkerhetsexperten Jonas Lejon, med bakgrund inom FRA och Försvarsmakten, hjälper oss att ta reda på hur KNX-system står sig mot liknande attacker.

  • 5 steg till fler lojala kunder

    Nöjda kunder är inte lojala. Den kontraintuitiva slutsatsen har Sofie Johansson på medarbetar- och kundundersökningsföretaget Brilliant kommit till efter att ha analyserat samband mellan internt arbetsklimat, engagemang, ledarskap, kundnöjdhet och hur bra företag går. Hon råder företag att satsa på lojala kunder istället för nöjda kunder. Här ger hon fem tips.

  • Hager lanserar coviva - en enkel och modern lösning för smarta hem

    Det finns många lösningar för smarta hem, men coviva är annorlunda. coviva erbjuder en lösning utan komplicerad installation av extra kablage, något som normalt kan kräva omfattande strukturella åtgärder. Detta gör coviva till den optimala lösningen för alla som vill modernisera eller renovera sitt hem.

  • Svarta kanaler - Modernt och trendigt

    Svart färg efterfrågas mer och mer. I fyra av produktfamiljerna för kanalisation har vi som standard flera svarta kanalstorlekar med E-nummer.

  • Berker R-serie - Ramar i sköna material

    Vid första anblicken är det en enkel brytare med stilren design och vid närmare granskning så är det ett fulländat sortiment av allt från konventionella brytare och vägguttag till KNX-knappar med ramar i flertalet olika material.