Gå direkt till innehåll

Ämnen: Maessa

  • Hager ansluter världen av uppkopplade enheter och tjänster

    Det nya IoT-gränssnittet från Hager tillåter en sömlös integration av uppkopplade enheter, även kallade ”IoT eller “Internet of Things”. En snabb och enkel KNX-lösning för innovativa funktioner i ett smart hem.

  • Nytt ​USB-ladduttag från Hager – Hög kapacitet, bekvämt och effektivt!

    Hager erbjuder nu ett USB-ladduttag för infällt montage i en vanlig apparatdosa eller för utanpåliggande montage i förhöjningsram eller hörnbox. Den har en hög kapacitet med en uteffekt på upp till 3,0A per uttag eller fördelat på båda. Vilket är högre än flertalet andra ladduttag på marknaden. Den höga effekten innebär att den stöder s.k. snabbladdning (Apple/Android).

  • The Carpenters – byggfirman som håller tiden

    Byggfirman The Carpenters i Göteborg har hittat ett arbetssätt som uppskattas av kunderna. Det gör att de blir klara på utsatt tid och till utlovat pris. Något sällsynt i branschen. Därför är de också mycket uppskattade av kunderna.

  • Så blir du en vass förhandlare

    Är du osäker vid förhandlingsbordet? Då ska du läsa intervjun med Förhandlingspoddens programledare Carl Fhager som delar med sig av sex värdefulla förhandlingsråd.

  • När hemmets prylar byter sida

    I september 2016 slog Mirai till. En rekordstor överbelastningsattack med kapade IT-prylar som satte stora delar av internet ur balans. Cybersäkerhetsexperten Jonas Lejon, med bakgrund inom FRA och Försvarsmakten, hjälper oss att ta reda på hur KNX-system står sig mot liknande attacker.

  • 5 steg till fler lojala kunder

    Nöjda kunder är inte lojala. Den kontraintuitiva slutsatsen har Sofie Johansson på medarbetar- och kundundersökningsföretaget Brilliant kommit till efter att ha analyserat samband mellan internt arbetsklimat, engagemang, ledarskap, kundnöjdhet och hur bra företag går. Hon råder företag att satsa på lojala kunder istället för nöjda kunder. Här ger hon fem tips.

  • Nicklas Öjetoft tar plats på Hagers Stockholmskontor

    Hager är just nu inne i en expansionsfas och på kontoret i Stockholm har nu Nicklas Öjetoft tagit plats som säljare. Niklas kommer senast från Rexel och Solar och kommer arbeta med våra kunder i region öst.

  • Hager Elektro fortsätter växa i Stockholm

    Den 7 juni började Fredrik Andersson som innesäljare på Hager Elektro, med placering på Hagers kontor i Stockholm. Fredrik kommer närmast från en roll som innesäljare på Solar AB. Fredrik har flerårig erfarenhet branschen och kommer med sin kunskap att stärka upp kontoret i Stockholm.

  • Hager lanserar nya 2-vägsuttag i den prisvinnande designserien berker S.1

    Installationshastighet och säkerhet har varit i fokus när Hager presenterar sina helt nyutvecklade 2-vägsuttag i strömställarserien berker.S1. Uttagen är från grunden optimerade in i minsta detalj och i en tidlös design, vilket gör det till det självklara valet för både bostäder och kommersiella fastigheter.

  • Hager lanserar coviva - en enkel och modern lösning för smarta hem

    Det finns många lösningar för smarta hem, men coviva är annorlunda. coviva erbjuder en lösning utan komplicerad installation av extra kablage, något som normalt kan kräva omfattande strukturella åtgärder. Detta gör coviva till den optimala lösningen för alla som vill modernisera eller renovera sitt hem.

  • Johan Ran ny marknadschef på Hager Elektro

    ​Den 1 mars började Johan Ran som marknadschef på Hager Elektro. Johan kommer närmast från en roll som Global Marknads- och Kommunikationschef på Orio (fd Saab Automobile Parts AB). I sin nya roll på Hager blir Johan övergripande ansvarig för utvecklingen av Hagers marknad- och kommunikationsstrategi samt företagets profil och varumärke i Sverige.

  • Personskyddsbrytare i kompakt format

    Hager erbjuder som enda företag en teknisk lösning för fördelningar och mindre centraler där selektivitet vill uppnås. Den nya personskyddsbrytaren, 3x1-polig+N, ansluter tre 1-poliga dvärgbrytare för tre 230V AC-kretsar med en jordfelsbrytare och säkrar därmed alla tre kretsar samtidigt.

  • Hager Elektro AB utökar sin kundsupport i Stockholm

    Fr.o.m den 3 oktober arbetar Bengt Samuelsson som kundsupport på Hagers kontor i Danderyd. Bengt är utbildad elektriker och kommer närmast från Elektroskandia i Sollentuna, där han jobbat som teknisk innesäljare.

  • Säkra innan olyckan är framme - 4 skäl att installera överspänningskydd

    Om blixten slår ner i eller i närheten av huset, kan den skadliga överspänningen påverka din elektroniska utrustning. Trots att flera fastigheter har externa åskledare går blixten oftast in via elledningarna. Blixten skapar också elektromagnetiska pulser som kan skada känslig elektronik på flera kilometers avstånd. Ett överspänningsskydd stoppar blixtens energi från att passera genom elcentralen.

  • Hager utökar på kundsupport

    Thomas Kauppila har anställts på Hager Elektro AB i Göteborg. Hager breddar i och med detta sin ordinarie support på samtliga produktområden. Thomas kommer närmast från Caverion i Borås där han arbetat som säljare och elektriker. Han började hos Hager den 8 augusti.

Visa mer