Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

  • Nöjdare kunder genom merförsäljning

    Nöjdare kunder genom merförsäljning

    Ett givet sätt att öka lönsamheten är att sälja mer till varje enskild kund. Vi hörde av oss till säljtränaren Kim von Walden för att ta reda på hur man kan öka försäljningen.

  • Tänk på ditt värdeerbjudande

    Tänk på ditt värdeerbjudande

    I mina två senaste krönikor har jag skrivit om vikten av att bygga ett starkt varumärke med en tydlig position, att det gynnar både försäljningen och möjligheter för förflyttning. Ett naturligt steg är att skriva om value proposition, eller värdeerbjudande som det heter på svenska, och varför du bör fokusera på detta.

  • Så behåller du din personal

    Så behåller du din personal

    Företagscoachen Catharina Sjögren stöttar företagsledare i att skapa långsiktiga vinster. För Hagers läsare delar hon med sig av kunskap så att du kan skapa engagerade, motiverade och drivna medarbetare som stannar kvar på företaget.

  • berker mix moodboard

    Berker - 100 år av innovation

    Berker fyller 100 år. Bröderna Robert och Hugo Berker, har sedan sin allra första strömbrytare lagt stor vikt vid en sammanhängande kombination av form och funktion, samt tydlig reducerad estetik i all sin design. Denna designfilosofi är i allra högsta grad fortfarande aktuell ett sekel senare. När det gäller design och teknik ligger varumärket berker under Hager-paraplyet alltid i framkant.

  • Rum 10, Åhus Gästgiveri med serie berker R.1 i läder

    Åhus Gästis - en total omvandling

    Hager deltog under våren i ett mycket spännande projekt tillsammans med ateljé Lyktan och 20 andra leverantörer. Vindsvåningen på Åhus Gästis har genomgått en total omvandling då inredningsstylisten Lena Nyholm skapat 8 hotellrum med helt olika karaktär. Några begränsningar har inte funnits så fantasin och visionerna fick flöda fritt.

  • Personskyddsbrytaren skapar en trygghet för kunden

    Personskyddsbrytaren skapar en trygghet för kunden

    Vi träffade Eric Ohlsson på Kustens Eltjänst på Tjörn för att prata om vad som utgör ett tillförlitligt elsystem. För dem är personskyddsbrytare (PSA) pusselbiten som skapar driftsäkra system, både hos privat- och företagskunder.

  • Så ska du prissätta dina tjänster

    Så ska du prissätta dina tjänster

    Att ha rätt prissättning är svårt – men också oerhört viktigt. Det menar Per Sjöfors som hjälper kunder att hitta rätt prisnivåer på sina varor och tjänster. För Hager Magasins läsare delar han med sig av användbara tips som kan dubblera både vinstmarginalen och tillväxttakten.

  • Vikten av att bygga ett starkt varumärke

    Vikten av att bygga ett starkt varumärke

    En snygg grafisk identitet kan hjälpa dig en bra bit på vägen. Men det egentliga varumärket måste byggas från insidan av företaget. I den här krönikan ger Hagers marknadschef Johan Ran insikter i varumärkesbyggande.

  • Serrie berker B.7. Ramar finns i plast, rostfritt stål och aluminium. Kan kombineras med vippor/centrumbrickor i ett flertal olika färger.

    Bra design talar för sig själv!

    Med Hagers breda designsortiment av vägguttag, strömbrytare och dimmers i olika färger, former och material, får du både valfrihet och den personliga stil som passar just dig och ditt projekt. Söker du efter det helt unika har vi vår manufaktur där det mesta är möjligt. Elegant standard till manufaktur!

  • Montörens kamp mot tiden i Solna

    Montörens kamp mot tiden i Solna

    I kontorsområdet Solna strand vid Bällstaviken pågår en kamp mot tiden. El-entreprenören K4 Elektriska gör allt vad som står i deras makt för att hinna klart med projektet i tid. Med hjälp av färdigkapade kanaler kommer de spara cirka 200 timmar.

  • Säljdrivande marknadsföring

    Säljdrivande marknadsföring

    Det finns en uppsjö av företag som erbjuder ungefär samma produkter och tjänster som ditt företag gör. Så vad ska ditt företag göra för att sticka ut? Jo, genom ett väl utfört positioneringsarbete kommer ni enklare nå fram till era kunder.

Visa mer