Gå direkt till innehåll

Ämnen: Arkitektur

  • Hager lanserar nya 2-vägsuttag i den prisvinnande designserien berker S.1

    Installationshastighet och säkerhet har varit i fokus när Hager presenterar sina helt nyutvecklade 2-vägsuttag i strömställarserien berker.S1. Uttagen är från grunden optimerade in i minsta detalj och i en tidlös design, vilket gör det till det självklara valet för både bostäder och kommersiella fastigheter.

  • Hager lanserar coviva - en enkel och modern lösning för smarta hem

    Det finns många lösningar för smarta hem, men coviva är annorlunda. coviva erbjuder en lösning utan komplicerad installation av extra kablage, något som normalt kan kräva omfattande strukturella åtgärder. Detta gör coviva till den optimala lösningen för alla som vill modernisera eller renovera sitt hem.

  • Johan Ran ny marknadschef på Hager Elektro

    ​Den 1 mars började Johan Ran som marknadschef på Hager Elektro. Johan kommer närmast från en roll som Global Marknads- och Kommunikationschef på Orio (fd Saab Automobile Parts AB). I sin nya roll på Hager blir Johan övergripande ansvarig för utvecklingen av Hagers marknad- och kommunikationsstrategi samt företagets profil och varumärke i Sverige.

  • Personskyddsbrytare i kompakt format

    Hager erbjuder som enda företag en teknisk lösning för fördelningar och mindre centraler där selektivitet vill uppnås. Den nya personskyddsbrytaren, 3x1-polig+N, ansluter tre 1-poliga dvärgbrytare för tre 230V AC-kretsar med en jordfelsbrytare och säkrar därmed alla tre kretsar samtidigt.

  • Hager Elektro AB utökar sin kundsupport i Stockholm

    Fr.o.m den 3 oktober arbetar Bengt Samuelsson som kundsupport på Hagers kontor i Danderyd. Bengt är utbildad elektriker och kommer närmast från Elektroskandia i Sollentuna, där han jobbat som teknisk innesäljare.

  • Säkra innan olyckan är framme - 4 skäl att installera överspänningskydd

    Om blixten slår ner i eller i närheten av huset, kan den skadliga överspänningen påverka din elektroniska utrustning. Trots att flera fastigheter har externa åskledare går blixten oftast in via elledningarna. Blixten skapar också elektromagnetiska pulser som kan skada känslig elektronik på flera kilometers avstånd. Ett överspänningsskydd stoppar blixtens energi från att passera genom elcentralen.

  • Hager utökar på kundsupport

    Thomas Kauppila har anställts på Hager Elektro AB i Göteborg. Hager breddar i och med detta sin ordinarie support på samtliga produktområden. Thomas kommer närmast från Caverion i Borås där han arbetat som säljare och elektriker. Han började hos Hager den 8 augusti.

  • Hager lanserar små quicklink-puckar

    De nya puckarna har ett mindre och mer kompakt format (ca 40 x 40 x 18mm), är enkla att installera och optimerade för LED-laster. I sortimentet finns både varianter med och utan neutralanslutning. Alla puckar har kombinerade in- och utgångar i samma enhet för att lätt kunna integrera dem i en befintlig anläggning.

  • Hager Elektro AB expanderar i Stockholmsregionen

    ​”För oss är det viktigt att vara nära våra kunder”, säger Leif Hallén, VD på Hager Elektro AB. Företaget förstärker nu sin säljorganisation genom att anställa en innesäljare till kontoret i Danderyd.

  • Rumskontroller Touch-Control (ARC)

    Rumskontroller med 3,5” högupplöst touch-display kan ha upp till 10 enskilda ”sidor/blad”. Dessa går att konfigurera för t.ex. belysnings-, persienn-/markisreglering men även för att visualisera information. Rumskontrollern kompletteras med en designad kontrastram i material som plast, glas, rostfritt stål eller aluminium och i ett stort urval av färger.

  • Stora aktorer i ett kompakt format

    Brytaktor 16 och 20 kanaler samt persienn-/markisaktor 12 kanaler. Hagers aktorer sparar både plats och pengar. Det kompakta formatet tillsammans med anslutningen är faktorer som direkt ger en mer kostnadseffektiv lösning, ca 25% per kanal. Brytaktorkanalerna går att ställa om till markisutgångar (använder 2 utgångar).

  • KNX-dimmer

    Hager kompletterar sitt KNX-sortiment med en 4 x 300W dimmer, 8 moduler. Optimerad för LED/CFL last och separat anslutning av fas till varje kanal. Aktorn är kompatibel både i easy (E-mode) och i ETS (S-mode).

  • Hager anställer ny säljare i region Norr

    Peder Nilsson har anställts som ny säljare i region Norr och kommer att bearbeta marknaden genom besök och aktiviteter mot grossister, installatörer och föreskrivande led. Peder som är 44 år bor i Ånäset utanför Umeå och kommer närmast från Pentair där han arbetat som säljare i 10 år. Dessförinnan har Peder en bakgrund som säljare för OEM automatic.

  • easy – KNX fast enklare

    easy är det nya sättet att programmera ditt KNX-projekt. Projektet driftsätts snabbt och enkelt med nya programmeringsverktyget, allt görs med din smartphone eller surfplatta via en kostnadsfri APP. Programmeringssättet är utformat för att passa små och medelstora installationer, är väldigt intuitivt och inga speciella förkunskaper krävs.

  • Berker W.1 - Smidig och robust

    Berker W.1 är en robust och vattentät serie strömställare och uttag. Utbudet består av kompletta produkter för både infälld och utvändig installation. Produkterna finns även tillgängliga i separata delar och kombinationerna blir därför oändliga.

  • Låt behovet styra valet

    ​Stort utbud av flexibla installationer erbjuds med Quick projektstavar och stubbar. Trenden är tydlig att öppna arbetsytor blir mer vanliga och kraven på flexibilitet ökar.

  • tebis.quicklink - KNX har aldrig varit enklare

    Det trådlösa alternativet tebis Radio gör det riktigt enkelt. Du sparar in på kostsam kabeldragning och du får möjlighet att programmera systemet direkt på produkterna (quicklink), via programmeringsverktyget TX100B eller via ETS.

  • Svarta kanaler - Modernt och trendigt

    Svart färg efterfrågas mer och mer. I fyra av produktfamiljerna för kanalisation har vi som standard flera svarta kanalstorlekar med E-nummer.

  • Berker R-serie - Ramar i sköna material

    Vid första anblicken är det en enkel brytare med stilren design och vid närmare granskning så är det ett fulländat sortiment av allt från konventionella brytare och vägguttag till KNX-knappar med ramar i flertalet olika material.

Visa mer