Gå direkt till innehåll

Ämnen: Maessa

  • 5 fantastiska fakta om hur elektricitet kan rädda planeten

    Det är inte längre någon hemlighet, och insikten är inte på något sätt ny: Den brådskande övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor är en oundviklig nödvändighet. Förnybar energi utmärker sig dessutom genom sin renhet.På Hager är vi övertygade om att framtiden är elektrisk. Så vad ligger bakom vår övertygelse? I den här artikeln kan du läsa om de fem faktorer som formar framtide

  • Hållbara innovationer: Fyra principer som driver utvecklingen framåt

    Innovationer för hållbarhet är avgörande i kampen mot miljöhot. Fyra grundprinciper för hållbar innovation diskuteras av internationella experter i en panel organiserad av Hager. Samarbete, inkludering och teknik är nyckelelement för att främja hållbar utveckling. Exempel inkluderar cirkulär ekonomi, energiomställning och social innovation.

  • Ny rekommendation: ljusbågsdetektor i sovrum

    Utgåva 4 av Elinstallationsreglerna rekommenderar nu användning av ljusbågsdetektorer i utrymmen med sovplatser för att minska brandriskerna. Experten Mikael från Hager förklarar att AFDD ger säkert brandskydd genom att upptäcka ljusbågar som kan orsaka eldsvåda. Kombinera det med en jordfelsbrytare för optimal säkerhet och trygghet.

  • Ska publika laddboxar skyddas med överspänningsskydd?

    Utgåva 4 av elinstallationsreglerna kräver att publika laddboxar skyddas mot överspänningar. Experten rekommenderar att installera ett överspänningsskydd klass 2 för att skydda mot blixtnedslag. Det är viktigt att följa reglerna för att undvika skador på laddboxar och elbilar under åskväder.

  • Certifieringar för mer hållbart byggande – en översikt

    Enligt Boverket stod bygg- och fastighetssektorn för 21,7 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 2021. Detta är en av anledningarna till att fastigheters klimatpåverkan blir allt viktigare. Här presenterar vi Sveriges viktigaste certifieringssystem i en kort översikt.

  • Hager lanserar två nya luftbrytare

    Digital och anpassningsbar, fast eller utdragbar, med ökad kapacitet på upp till 4 000 A samt med planering och installation som är enklare än någonsin. 3 luftbrytare i serien hw+. De uppfyller dina krav på brytare på ett säkert sätt.

  • "Form följer... vad?"

    Vad skulle vara en lämplig uppdatering av den berömda principen "form följer funktion"? Här är vad några av Europas främsta arkitekter föreslår:

    "... hållbarhet."
    Jennifer Gomes, Arqui+, Algarve (Portugal)

    "... detaljer."
    Andreas Henriksson, Wingårdhs Arkitekter, Malmö (Sverige)

    "... ekologi."
    Joan Olona, Olona Casas, Barcelona (Spanien)

    "

  • Hager Group förbättrar sitt Ecovadisbetyg och får guld

    Hager Group får guld från Ecovadis och förbättrat betyg. Bolaget rankas nu i topp 1 procent och har utvecklat omfattande hållbarhetspolicyer och koldioxidhanteringssystem. Johan Sundvall, hållbarhetsansvarig, understryker att arbetet fortsätter för att upprätthålla guldbetyget och förbättra CSR-strategin. Ecovadis bedömer företag utifrån 21 kriterier inom miljö, arbetsrätt och affärsetik.

  • Klassisk design möter modern teknik i Hagers Serie 1930

    Hagers strömställa­rserie 1930 är ett måste för dem som värdesätter klassisk design! Serie 1930 och den legendariska tyska arkitekturskolan Bauhaus delar visionen om rena former och funktioner. Dessa idéer är förenade i våra vridströmställare i serie 1930.

  • Hager accelererar inom hållbarhet och tar hem priset

    Hager har vunnit priset som Årets hållbarhetsleverantör. Företaget har gjort stora framsteg inom hållbarhet och erbjuder faktabaserade beslut och utbildningar för sina kunder. Priset belönar deras målinriktade arbete och betonar vikten av att göra hållbarhet till en del av affärsbesluten.

  • Hager lanserar det byggvarubedömda kanalskensystemet unibar M

    Hager lanserar byggvarubedömda kanalskenan unibar M. Systemet tar lite plats, är utrustat med detaljer som förenklar planeringen och gör monteringen snabbare. – Det är en sofistikerad teknik som förhöjer säkerheten och sänker kostnaderna, säger produktchefen Karl-Magnus Hedvall.

  • Novemberpaket från Hager – till ett bra pris

    Hösten är här och med den återuppstår den härligaste av traditioner. Novemberpaketet från Hager! Lådan är fylld med Hagers populäraste produkter och en uppsättning med sex mejslar. Erbjudandet med E-nummer: 9590344 gäller under hela november i år.

  • Tekniken som gör att svenskarna kan ladda med solel

    Intresset för förnybara energilösningar är stort, inte minst hos villaägare som vill minska de höga elkostnaderna. Samtidigt rullar allt fler elbilar på vägarna. Nu lanserar Hager en lösning som kombinerar elbilar med solkraft.

  • Hagers auktion hjälpte familjer med sjuka barn

    Under Elfack tidigare i år anordnade Hager en auktion. Fyra strömbrytare med ett specialdesignat motiv såldes för 10 000 kronor. Pengarna som donerades till Ronald McDonald Hus har nu kommit till användning i form av ett par bänkar.

  • Redundant kraftförsörjning – allt vanligare teknik

    En kritisk aspekt vid planering, projektering och uppförande av vårdbyggnader är kraftförsörjningen. För att minimera riskerna för driftstopp används redundanta lösningar, där alltså ett annat kraftslag kan ta över om en kraftkälla av någon anledning går ner. För sjukhus, med sina höga krav, används ofta tre kraftslag – elnät, UPS (avbrottsfri kraft) och generatorer.

  • Hager och Monta i samarbete för enklare publik laddning

    Hager lanserar en publik laddbox med Plug and Charge och krokar arm med Monta för att ansluta laddboxen till Monta. Detta förenklar användning, prissättning, tillgänglighet och transaktioner för elbilsanvändare.

  • Projektpackade leveranser – ett smartare sätt att jobba

    Vid omfattande installationer på stora byggen som sjukhus blir logistiken, när det gäller försörjning av material och verktyg, enormt viktig. Risken för svinn och fel när man hanterar stora lager är alltid stor. Den risken kan minskas genom att utnyttja projektpackade leveranser med precis det som behövs för dagen.

Visa mer