Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljö, energi

  • Hager firar 70 år av elsäkerhet

    Hager firar 70 år av elsäkerhet och framgång, tack vare sina kunder och samarbetspartners. Företaget utvecklar innovativa och hållbara lösningar för elektrifiering av byggnader och är engagerat i en grönare framtid med fokus på energieffektivitet och smarta byggnader.

  • Problematiskt namn på elprodukt – Dvärgbrytare blir minibrytare

    Elbranschen byter namn på dvärgbrytare till minibrytare för att använda en mer inkluderande terminologi. Namnbytet är en del av ett större arbete och syftar till att ta bort problematiska termer, enligt Hagers produktchef Mikael Hylander och IEC:s Joakim Grafström.

  • EcoVadis ger Hager högsta betyg inom hållbarhetsarbete

    Hager Group får platina från EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete och hamnar bland de 1 % bästa företagen. Den totala poängen är 83/100. Företaget fokuserar på minskning av växthusgasutsläpp och integrering av hållbarhet i affärsverksamheten.

  • Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

    Hager presenterar sin nya laddbox "witty one" som lanseras nästa år. Med en stilren design, smarta funktioner och app-styrning erbjuder den enkel installation och dynamisk lastbalansering, perfekt för villa- och radhusägare. Finns med olika kabellösningar och färger.

  • Artificiell intelligens – Nyckeln till framtidens städer

    Artificiell intelligens (AI) är central för utvecklingen av smarta och hållbara städer. AI används för att optimera trafik, förbättra service och bidra till klimatåtgärder. Många städer planerar investeringar i AI för att hantera framtidens utmaningar och öka livskvaliteten.

  • Ny luftbrytare – högre märkström och utökad brytförmåga

    Hager lanserar luftbrytaren HW6 med märkström upp till 6 300 A och brytförmåga på 150 kA. Produkten omfattar både fasta och utdragbara varianter, vilket stärker Hagers position inom eldistribution och möter olika installationsbehov. Redan installerad i projekt.

  • Får elbilen ens plats i framtidens städer?

    Framtidens städer står inför trafik- och klimatutmaningar med ökande befolkning och bilar. Elfordon och mikrobilar kan bidra till hållbara transporter. Delad e-mobilitet, autonom körning och förbättrad infrastruktur är avgörande för att minska utsläpp och trafikproblem.

  • AI revolutionerar elbranschen med smarta energilösningar

    Artificiell intelligens transformerar elbranschen genom att möjliggöra smarta energilösningar, effektiv energihantering och integration av förnybara källor. Genom avancerad dataanalys och automatisk styrning förbättras energieffektiviteten och flexibiliteten i system, vilket minskar CO2-utsläpp och möter ökande energibehov.

  • 5 fantastiska fakta om hur elektricitet kan rädda planeten

    Det är inte längre någon hemlighet, och insikten är inte på något sätt ny: Den brådskande övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor är en oundviklig nödvändighet. Förnybar energi utmärker sig dessutom genom sin renhet.På Hager är vi övertygade om att framtiden är elektrisk. Så vad ligger bakom vår övertygelse? I den här artikeln kan du läsa om de fem faktorer som formar framtide

  • Hållbara innovationer: Fyra principer som driver utvecklingen framåt

    Innovationer för hållbarhet är avgörande i kampen mot miljöhot. Fyra grundprinciper för hållbar innovation diskuteras av internationella experter i en panel organiserad av Hager. Samarbete, inkludering och teknik är nyckelelement för att främja hållbar utveckling. Exempel inkluderar cirkulär ekonomi, energiomställning och social innovation.

  • Ska publika laddboxar skyddas med överspänningsskydd?

    Utgåva 4 av elinstallationsreglerna kräver att publika laddboxar skyddas mot överspänningar. Experten rekommenderar att installera ett överspänningsskydd klass 2 för att skydda mot blixtnedslag. Det är viktigt att följa reglerna för att undvika skador på laddboxar och elbilar under åskväder.

  • Certifieringar för mer hållbart byggande – en översikt

    Enligt Boverket stod bygg- och fastighetssektorn för 21,7 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 2021. Detta är en av anledningarna till att fastigheters klimatpåverkan blir allt viktigare. Här presenterar vi Sveriges viktigaste certifieringssystem i en kort översikt.

  • Hager lanserar två nya luftbrytare

    Digital och anpassningsbar, fast eller utdragbar, med ökad kapacitet på upp till 4 000 A samt med planering och installation som är enklare än någonsin. 3 luftbrytare i serien hw+. De uppfyller dina krav på brytare på ett säkert sätt.

  • Hager Group förbättrar sitt Ecovadisbetyg och får guld

    Hager Group får guld från Ecovadis och förbättrat betyg. Bolaget rankas nu i topp 1 procent och har utvecklat omfattande hållbarhetspolicyer och koldioxidhanteringssystem. Johan Sundvall, hållbarhetsansvarig, understryker att arbetet fortsätter för att upprätthålla guldbetyget och förbättra CSR-strategin. Ecovadis bedömer företag utifrån 21 kriterier inom miljö, arbetsrätt och affärsetik.

  • Hager accelererar inom hållbarhet och tar hem priset

    Hager har vunnit priset som Årets hållbarhetsleverantör. Företaget har gjort stora framsteg inom hållbarhet och erbjuder faktabaserade beslut och utbildningar för sina kunder. Priset belönar deras målinriktade arbete och betonar vikten av att göra hållbarhet till en del av affärsbesluten.

  • Hager lanserar det byggvarubedömda kanalskensystemet unibar M

    Hager lanserar byggvarubedömda kanalskenan unibar M. Systemet tar lite plats, är utrustat med detaljer som förenklar planeringen och gör monteringen snabbare. – Det är en sofistikerad teknik som förhöjer säkerheten och sänker kostnaderna, säger produktchefen Karl-Magnus Hedvall.

  • Novemberpaket från Hager – till ett bra pris

    Hösten är här och med den återuppstår den härligaste av traditioner. Novemberpaketet från Hager! Lådan är fylld med Hagers populäraste produkter och en uppsättning med sex mejslar. Erbjudandet med E-nummer: 9590344 gäller under hela november i år.

  • Tekniken som gör att svenskarna kan ladda med solel

    Intresset för förnybara energilösningar är stort, inte minst hos villaägare som vill minska de höga elkostnaderna. Samtidigt rullar allt fler elbilar på vägarna. Nu lanserar Hager en lösning som kombinerar elbilar med solkraft.

Visa mer