Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljö, energi

  • Återvunnen plast i Hagers uppgraderade minibrytare

    Hager introducerar minibrytare med 44 % återvunnen plast, vilket minskar klimatutsläpp med upp till 32 % per ton. Genom samarbete med LATI och cirkulär ekonomi strävar företaget efter hållbarhet och resurseffektivitet i sin klimatstrategi fram till 2030.

  • Ny varumärkesidentitet: Hager siktar på hållbar elektrifiering

    Hager presenterar sin nya varumärkesposition "Better buildings. Better tomorrows." på Light + Building 2026 i Frankfurt. Fokus ligger på hållbar och intelligent elektrifiering, med nya produkter och lösningar för att minska koldioxidutsläpp och främja energieffektivitet.

  • Studie visar fördelar med dubbelriktad laddning i hemmet

    En fältstudie visar hur dubbelriktad laddning i hemmet ökar självförsörjningen och hållbarheten. Resultaten visar mätbara fördelar, speciellt i kombination med solceller och energilager, vilket stöder energisystemets stabilitet och användning av förnybar energi. Tekniska framsteg planeras.

  • Hager erbjuder komplett serie laddboxar för elbilar

    Hager lanserar en komplett serie laddboxar för elbilar, under varumärket witty, som passar hem, företag och offentlig parkering. Produkterna betonar enkel installation, smart funktionalitet och robust design, med alternativ för både privat och kommersiell användning.

  • Hager Group tilldelas EcoVadis Platinum för andra året i rad

    Hager Group tilldelas EcoVadis Platinum för andra året i rad med en poäng av 88 av 100. Företaget stärkter sin position inom hållbart företagande genom framsteg inom miljö, arbetsvillkor och etik, samt hållbara inköp.

  • Hager lanserar kraftfull laddbox för offentlig parkering

    Hager lanserar Witty Park 2, en robust laddbox för offentliga miljöer. Med dubbla 22 kW-uttag, MID-certifiering och OCPP-stöd erbjuder den smarta lösningar för installation och anpassning, vilket gör den idealisk för företag och bostadsrättsföreningar.

  • Hager siktar på 50 procent lägre CO2-utsläpp till 2030

    Hager Group planerar att minska CO2-utsläpp med 50% till 2030. Genom energieffektiva lösningar, förbättrade processer och förnybar energi minskade utsläppen med 20% under 2024. Företaget betonar ansvarstagande och mänsklig hållbarhet för en mer hållbar framtid.

  • Hager firar 70 år av elsäkerhet

    Hager firar 70 år av elsäkerhet och framgång, tack vare sina kunder och samarbetspartners. Företaget utvecklar innovativa och hållbara lösningar för elektrifiering av byggnader och är engagerat i en grönare framtid med fokus på energieffektivitet och smarta byggnader.

  • Problematiskt namn på elprodukt – Dvärgbrytare blir minibrytare

    Elbranschen byter namn på dvärgbrytare till minibrytare för att använda en mer inkluderande terminologi. Namnbytet är en del av ett större arbete och syftar till att ta bort problematiska termer, enligt Hagers produktchef Mikael Hylander och IEC:s Joakim Grafström.

  • EcoVadis ger Hager högsta betyg inom hållbarhetsarbete

    Hager Group får platina från EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete och hamnar bland de 1 % bästa företagen. Den totala poängen är 83/100. Företaget fokuserar på minskning av växthusgasutsläpp och integrering av hållbarhet i affärsverksamheten.

  • Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

    Hager presenterar sin nya laddbox "witty one" som lanseras nästa år. Med en stilren design, smarta funktioner och app-styrning erbjuder den enkel installation och dynamisk lastbalansering, perfekt för villa- och radhusägare. Finns med olika kabellösningar och färger.

  • Artificiell intelligens – Nyckeln till framtidens städer

    Artificiell intelligens (AI) är central för utvecklingen av smarta och hållbara städer. AI används för att optimera trafik, förbättra service och bidra till klimatåtgärder. Många städer planerar investeringar i AI för att hantera framtidens utmaningar och öka livskvaliteten.

  • Ny luftbrytare – högre märkström och utökad brytförmåga

    Hager lanserar luftbrytaren HW6 med märkström upp till 6 300 A och brytförmåga på 150 kA. Produkten omfattar både fasta och utdragbara varianter, vilket stärker Hagers position inom eldistribution och möter olika installationsbehov. Redan installerad i projekt.

  • Får elbilen ens plats i framtidens städer?

    Framtidens städer står inför trafik- och klimatutmaningar med ökande befolkning och bilar. Elfordon och mikrobilar kan bidra till hållbara transporter. Delad e-mobilitet, autonom körning och förbättrad infrastruktur är avgörande för att minska utsläpp och trafikproblem.

  • AI revolutionerar elbranschen med smarta energilösningar

    Artificiell intelligens transformerar elbranschen genom att möjliggöra smarta energilösningar, effektiv energihantering och integration av förnybara källor. Genom avancerad dataanalys och automatisk styrning förbättras energieffektiviteten och flexibiliteten i system, vilket minskar CO2-utsläpp och möter ökande energibehov.

  • 5 fantastiska fakta om hur elektricitet kan rädda planeten

    Det är inte längre någon hemlighet, och insikten är inte på något sätt ny: Den brådskande övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor är en oundviklig nödvändighet. Förnybar energi utmärker sig dessutom genom sin renhet.På Hager är vi övertygade om att framtiden är elektrisk. Så vad ligger bakom vår övertygelse? I den här artikeln kan du läsa om de fem faktorer som formar framtide

  • Hållbara innovationer: Fyra principer som driver utvecklingen framåt

    Innovationer för hållbarhet är avgörande i kampen mot miljöhot. Fyra grundprinciper för hållbar innovation diskuteras av internationella experter i en panel organiserad av Hager. Samarbete, inkludering och teknik är nyckelelement för att främja hållbar utveckling. Exempel inkluderar cirkulär ekonomi, energiomställning och social innovation.

Visa mer