Gå direkt till innehåll

Kategorier: teknik

  • Framtidens fastighet Från energikonsument till energiresurs

    Framtidens fastigheter blir aktiva i energisystemet genom mätning och kontroll av energiflöden. Hager erbjuder digitala lösningar för hållbarhet och effektivitet, vilket gör fastigheter till resurser som stöder samhällets energiförsörjning och minimerar driftkostnader.

  • Miljarder strömställare tillverkas varje år – Nu vill Hager förändra spelreglerna

    Strömställare och vägguttag tillverkas i miljardtal, oftast av jungfrulig plast, med ett betydande miljöavtryck. Ett nytt strömställarsystem med 50 % återvunnen konsumentplast, Cradle to Cradle Certified® och plastfria förpackningar av återvunnet material. Upp till 1 793 ton koldioxidekvivalenter kan sparas på fem år samtidigt som cirkulära material blir ett tillgängligt standardval.

  • Hager och Wikells förbättrar kalkylering med kanalskensystem

    Hager integrerar unibar M i Wikells kalkylsystem, vilket effektiviserar kalkylering av kanalskensor. Färdiga byggdelar med exakt produktinformation, priser och montagetider förenklar processen och minskar manuell hantering, vilket ger snabbare och mer korrekta anbud.

  • Hager kanalskenor tillgängliga i El-VIS

    Hager gör sina kanalskensystem unibar M och H tillgängliga i projekteringsverktyget El-VIS, vilket förenklar eldistribution och förbättrar digital planering. Integrationen stödjer tidig dimensionering, effektiviserar arbetet och möter krav på kvalitet inom byggprojekt.

  • Richard Bengtsson stärker Hagers partnerskap från grunden

    Richard Bengtsson utses till partneransvarig för apparatskåpsbyggare på Hager den 1 maj. Hans roll fokuserar på att stärka strategiska partnerskap med apparatskåpsbyggare genom relationer, teknisk förståelse och affärsnära dialog för ökad framgång och långsiktig samverkan.

  • Studie visar fördelar med dubbelriktad laddning i hemmet

    En fältstudie visar hur dubbelriktad laddning i hemmet ökar självförsörjningen och hållbarheten. Resultaten visar mätbara fördelar, speciellt i kombination med solceller och energilager, vilket stöder energisystemets stabilitet och användning av förnybar energi. Tekniska framsteg planeras.

  • Hager erbjuder komplett serie laddboxar för elbilar

    Hager lanserar en komplett serie laddboxar för elbilar, under varumärket witty, som passar hem, företag och offentlig parkering. Produkterna betonar enkel installation, smart funktionalitet och robust design, med alternativ för både privat och kommersiell användning.

  • Möt Fredrik – 3D-mästaren som älskar både båtliv och kanalskenor

    Möt Fredrik Andersson, teknikspecialist på Hager sedan 2017. Han skapar exakta 3D-ritningar och brinner för båtliv och friluftsliv. Fredrik erbjuder experthjälp vid projektering av kanalskenor och uppmanar konsulter att involvera honom tidigt i processen.

  • Hager lanserar kraftfull laddbox för offentlig parkering

    Hager lanserar Witty Park 2, en robust laddbox för offentliga miljöer. Med dubbla 22 kW-uttag, MID-certifiering och OCPP-stöd erbjuder den smarta lösningar för installation och anpassning, vilket gör den idealisk för företag och bostadsrättsföreningar.

  • Hagers uppkopplade produkter nu cybersäkra och CE-godkända

    Hager erbjuder nu trådlöst uppkopplade produkter som laddboxar och strömbrytare som uppfyller EU:s cybersäkerhetskrav och CE-märkning. Detta garanterar säkerhet för användare och placerar Hager i framkant av branschstandarder för cybersäkerhet och innovation.

  • Snabbanslutningsteknik firar 20 år av ökad säkerhet

    Snabbanslutningstekniken QuickConnect firar 20 år och har ökat säkerheten i elcentraler genom att eliminera felkällor. Den möjliggör snabba, flexibla och tidsbesparande installationer, med över 70 % av Hagers försäljning av minibrytare nu baserad på denna teknik.

  • Problematiskt namn på elprodukt – Dvärgbrytare blir minibrytare

    Elbranschen byter namn på dvärgbrytare till minibrytare för att använda en mer inkluderande terminologi. Namnbytet är en del av ett större arbete och syftar till att ta bort problematiska termer, enligt Hagers produktchef Mikael Hylander och IEC:s Joakim Grafström.

  • GoCo Innovation City med elinstallationer från Hager

    GoCo Health Innovation City i Mölndal skapas som ett kluster för medicinsk utveckling och hälsa, med Hager som huvudsaklig elinstallationspartner. Stadsdelen kommer att attrahera globala företag och talanger, och rymmer över 200 000 kvadratmeter innovativ utveckling.

  • Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

    Hager presenterar sin nya laddbox "witty one" som lanseras nästa år. Med en stilren design, smarta funktioner och app-styrning erbjuder den enkel installation och dynamisk lastbalansering, perfekt för villa- och radhusägare. Finns med olika kabellösningar och färger.

  • Ny luftbrytare – högre märkström och utökad brytförmåga

    Hager lanserar luftbrytaren HW6 med märkström upp till 6 300 A och brytförmåga på 150 kA. Produkten omfattar både fasta och utdragbara varianter, vilket stärker Hagers position inom eldistribution och möter olika installationsbehov. Redan installerad i projekt.

  • Ska publika laddboxar skyddas med överspänningsskydd?

    Utgåva 4 av elinstallationsreglerna kräver att publika laddboxar skyddas mot överspänningar. Experten rekommenderar att installera ett överspänningsskydd klass 2 för att skydda mot blixtnedslag. Det är viktigt att följa reglerna för att undvika skador på laddboxar och elbilar under åskväder.

  • Hager lanserar två nya luftbrytare

    Digital och anpassningsbar, fast eller utdragbar, med ökad kapacitet på upp till 4 000 A samt med planering och installation som är enklare än någonsin. 3 luftbrytare i serien hw+. De uppfyller dina krav på brytare på ett säkert sätt.

  • Klassisk design möter modern teknik i Hagers Serie 1930

    Hagers strömställa­rserie 1930 är ett måste för dem som värdesätter klassisk design! Serie 1930 och den legendariska tyska arkitekturskolan Bauhaus delar visionen om rena former och funktioner. Dessa idéer är förenade i våra vridströmställare i serie 1930.

Visa mer