Gå direkt till innehåll

Ämnen: Data, Telekom, IT

  • Miljarder strömställare tillverkas varje år – Nu vill Hager förändra spelreglerna

    Strömställare och vägguttag tillverkas i miljardtal, oftast av jungfrulig plast, med ett betydande miljöavtryck. Ett nytt strömställarsystem med 50 % återvunnen konsumentplast, Cradle to Cradle Certified® och plastfria förpackningar av återvunnet material. Upp till 1 793 ton koldioxidekvivalenter kan sparas på fem år samtidigt som cirkulära material blir ett tillgängligt standardval.

  • Hager förenklar publik laddning med betalterminal och Plug & Charge

    Att ladda bilen på en offentlig parkering ska inte kräva rätt app, rätt abonnemang eller ett RFID-kort. Nu lanserar Hager witty park 2 med kontaktlös betalterminal. Tillsammans med stöd för dynamisk QR-kod och den nya tekniken bakom Plug & Charge blir vägen från parkering till laddning kortare.
    För den som bara vill ladda bilen kan dagens blandning av appar, konton och laddkort skapa onödig

  • Hager kanalskenor tillgängliga i El-VIS

    Hager gör sina kanalskensystem unibar M och H tillgängliga i projekteringsverktyget El-VIS, vilket förenklar eldistribution och förbättrar digital planering. Integrationen stödjer tidig dimensionering, effektiviserar arbetet och möter krav på kvalitet inom byggprojekt.

  • Hager samlar sina strömställarserier under ett och samma namn

    Hager byter namn på sina strömställarserier från Berker till Hager för att tydliggöra erbjudandet och stärka varumärket i Sverige. Produkternas design och kvalitet förblir oförändrade, vilket underlättar för kunder och installatörer. Förändringen sker successivt.

  • Studie visar fördelar med dubbelriktad laddning i hemmet

    En fältstudie visar hur dubbelriktad laddning i hemmet ökar självförsörjningen och hållbarheten. Resultaten visar mätbara fördelar, speciellt i kombination med solceller och energilager, vilket stöder energisystemets stabilitet och användning av förnybar energi. Tekniska framsteg planeras.

  • Hager erbjuder komplett serie laddboxar för elbilar

    Hager lanserar en komplett serie laddboxar för elbilar, under varumärket witty, som passar hem, företag och offentlig parkering. Produkterna betonar enkel installation, smart funktionalitet och robust design, med alternativ för både privat och kommersiell användning.

  • Hager lanserar kraftfull laddbox för offentlig parkering

    Hager lanserar Witty Park 2, en robust laddbox för offentliga miljöer. Med dubbla 22 kW-uttag, MID-certifiering och OCPP-stöd erbjuder den smarta lösningar för installation och anpassning, vilket gör den idealisk för företag och bostadsrättsföreningar.

  • Hagers uppkopplade produkter nu cybersäkra och CE-godkända

    Hager erbjuder nu trådlöst uppkopplade produkter som laddboxar och strömbrytare som uppfyller EU:s cybersäkerhetskrav och CE-märkning. Detta garanterar säkerhet för användare och placerar Hager i framkant av branschstandarder för cybersäkerhet och innovation.

  • Snabbanslutningsteknik firar 20 år av ökad säkerhet

    Snabbanslutningstekniken QuickConnect firar 20 år och har ökat säkerheten i elcentraler genom att eliminera felkällor. Den möjliggör snabba, flexibla och tidsbesparande installationer, med över 70 % av Hagers försäljning av minibrytare nu baserad på denna teknik.

  • Problematiskt namn på elprodukt – Dvärgbrytare blir minibrytare

    Elbranschen byter namn på dvärgbrytare till minibrytare för att använda en mer inkluderande terminologi. Namnbytet är en del av ett större arbete och syftar till att ta bort problematiska termer, enligt Hagers produktchef Mikael Hylander och IEC:s Joakim Grafström.

  • GoCo Innovation City med elinstallationer från Hager

    GoCo Health Innovation City i Mölndal skapas som ett kluster för medicinsk utveckling och hälsa, med Hager som huvudsaklig elinstallationspartner. Stadsdelen kommer att attrahera globala företag och talanger, och rymmer över 200 000 kvadratmeter innovativ utveckling.

  • Smygtitt på nästa års laddbox från Hager

    Hager presenterar sin nya laddbox "witty one" som lanseras nästa år. Med en stilren design, smarta funktioner och app-styrning erbjuder den enkel installation och dynamisk lastbalansering, perfekt för villa- och radhusägare. Finns med olika kabellösningar och färger.

  • Artificiell intelligens – Nyckeln till framtidens städer

    Artificiell intelligens (AI) är central för utvecklingen av smarta och hållbara städer. AI används för att optimera trafik, förbättra service och bidra till klimatåtgärder. Många städer planerar investeringar i AI för att hantera framtidens utmaningar och öka livskvaliteten.

  • Ny luftbrytare – högre märkström och utökad brytförmåga

    Hager lanserar luftbrytaren HW6 med märkström upp till 6 300 A och brytförmåga på 150 kA. Produkten omfattar både fasta och utdragbara varianter, vilket stärker Hagers position inom eldistribution och möter olika installationsbehov. Redan installerad i projekt.

  • AI revolutionerar elbranschen med smarta energilösningar

    Artificiell intelligens transformerar elbranschen genom att möjliggöra smarta energilösningar, effektiv energihantering och integration av förnybara källor. Genom avancerad dataanalys och automatisk styrning förbättras energieffektiviteten och flexibiliteten i system, vilket minskar CO2-utsläpp och möter ökande energibehov.

  • Hager lanserar två nya luftbrytare

    Digital och anpassningsbar, fast eller utdragbar, med ökad kapacitet på upp till 4 000 A samt med planering och installation som är enklare än någonsin. 3 luftbrytare i serien hw+. De uppfyller dina krav på brytare på ett säkert sätt.

  • Hager och Monta i samarbete för enklare publik laddning

    Hager lanserar en publik laddbox med Plug and Charge och krokar arm med Monta för att ansluta laddboxen till Monta. Detta förenklar användning, prissättning, tillgänglighet och transaktioner för elbilsanvändare.

  • Sverigepremiär för kompakt luftbrytare

    Efter flera år av utveckling kan Hager i Sverige, som ett av världens första länder, lansera luftbrytaren HW1. – Tack vare den kompakta storleken kan luftbrytaren enkelt integreras i våra distributionskapslingar unimes H, säger Karl-Magnus Hedvall, produktchef på Hager.

Visa mer