Ecovadis ger Hager silver för sitt hållbarhetsarbete
Det oberoende analysföretaget Ecovadis har tilldelat Hager Silver för företagets hållbarhetsarbete. Med detta är de bland topp 7 procent av de bästa företagen i sin bransch.
Det oberoende analysföretaget Ecovadis har tilldelat Hager Silver för företagets hållbarhetsarbete. Med detta är de bland topp 7 procent av de bästa företagen i sin bransch.
Att framtidssäkra elsystemen kan ge stora effekter på både förbrukning och säkerhet. Möt familjen som bygger Sveriges elsmartaste hus.
Varje år skadas cirka 100 personer i elolyckor i Sverige. Två till tre av dessa omkommer av sina skador. – Därför gör vi vårt yttersta och testar våra elsäkerhetsprodukter i riktigt tuffa miljöer, säger Mikael Hylander som är produktchef på Hager.
Våren är här och med det öppnar många sommarstugan för säsongen. Det de flesta inte vet är att många fritidshus har fel som i värsta fall kan leda till farliga olyckor. Elrelaterade bränder utgör hela 25 procent av alla brandincidenter i bostäder, och ofta är våra fritidshus extra utsatta. Mikael Hylander, produktchef på Hager, delar med sig av sina bästa tips och råd till landets alla sommarhusäg
I Blieskastel genomför Hager Group för närvarande den största investeringen sedan fabriken öppnades. Hittills uppgår summan till cirka 408 miljoner kronor – och fler investeringar väntar de kommande åren.
Reijo Latva på installationsföretaget Stim Elkonsult i Mariestad lade det högsta budet på 10 000 kronor och vann således de fyra specialframtagna strömbrytarna från Hager med motiv av Göteborgs 400-årsjubileum.
Med sin nya programvara för energiövervakning erbjuder Hager en lösning för att enklare optimera energiförbrukningen. För dem med fastighetsbestånd blir det nu enklare att effektivisera och visualisera förbrukningen.
Hager Group strävar efter att bli en koncern med låga utsläpp och att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med Paris-avtalet. Tre av koncernens klimatmål har nu blivit vetenskapligt validerade av Science Based Target Intiative, SBTI. Bland annat ska de egna utsläppen av koldioxidutsläpp minska med 50 procent till 2030 jämfört med 2021 års nivåer.
Pmflex Group Northern Europe AB byter ledare efter 26 år med Jonas Olsson som ägare och vd. Ersättare blir Leif Hallén, även vd för Hager i Sverige.
De kommande tio åren förväntas stora satsningar ske inom vårdbyggnader. Projektpackade leveranser, redundanta ellösningar och digitala tvillingar kan vara några sätt att effektivisera dessa projekt. Det visar en ny rapport som Hager tagit fram tillsammans med flera andra branschexperter. Här listar vi fyra viktiga insikter från rapporten som kan vägleda komplexa sjukhusprojekt.
Hager har inventerat sin svenska produktkatalog och registrerar 1 780 produkter till SCIP och samtidigt uppdaterat SEG:s databas. Detta är en del av deras insats för att uppfylla Reach, ett EU-direktiv som syftar till att utesluta farliga ämnen i produkter.
Bostadsmarknaden har utvecklats så att ytsmarta boenden blivit mer populära. Därför lanserar Hager en kapsling som är speciellt framtagen för mindre bostäder. Den nya kapslingen Volta Hybrid rymmer nämligen både elfördelning och router i ett och samma skåp.
Efter flera år av utveckling kan Hager i Sverige, som ett av världens första länder, lansera luftbrytaren HW1. – Tack vare den kompakta storleken kan luftbrytaren enkelt integreras i våra distributionskapslingar unimes H, säger Karl-Magnus Hedvall, produktchef på Hager.
Den nya golvboxenserien från Hager är skapad för att hålla. De kan användas i miljöer som våtstädas och tål hög belastning. – Det går till och med att köra över dem med en bil, säger Jörgen Palm som är produktchef på Hager.
För att ytterligare accelerera sin tillväxt, har Hager Group undertecknat ett avtal om att förvärva Pmflex, den italienska specialisten på installationsrör för elkablar. Avtalet trädde i kraft den 23 december 2022 med Fund VII från Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), ett ledande tyskt riskkapitalbolag.
Framtiden är där elektricitet och mobilitet möts. Därför lanserar Hager flertalet produkter inom e-mobilitet under 2023. Man har också rekryterat Göran Petrusson som produktchef för e-mobilitet och energihantering.
Hager tar sikte på en framtid med låga koldioxidutsläpp och anställer hållbarhetsansvarig med tekniskt kunnande. Johan Sundvall, som tidigare arbetat med energioptimering, ser en möjlighet att påverka branschen genom att skifta fokus från pris till miljö.
Under höstsäsongen är vi allt mer sällan i sommarstugan. Det betyder att det är hög tid att förbereda stugan inför kommande säsong. Läs tipsen om hur du höjer elsäkerheten i sommarstugan.
Laddboxen witty start är anpassad för en- och tvåfamiljshus och utvecklad för att installationen ska vara enkel och laddningen förbli säker. Några av finesserna är åtkomstreglering, laddningseffekt på upp till 22 kW samt inbyggd DC-jordfelsdetektor.
När sågverket Sävar Såg installerade en biobränslepanna som genererade överskottsvärme beslutade man att börja producera fjärrvärme. Men för att ro projektet i hamn krävdes ett ställverk, valet föll på unimes H, det modulära energidistributionssystemet.