Gå direkt till innehåll

Ämnen: Arkitektur

  • Hemma hos Arkitekten Andreas Martin-Löf

    Andreas Martin-Löf är en av Sveriges stjärnarkitekter. För Hager Magasin berättar Andreas om hur han hittade tillbaka till arbetsglädjen och om strömbrytarens betydelse när det kommer till rummets upplevelse.

  • Vad gör Hager för att minska avfall?

    Enligt Världsbanken genererar människor över 2,01 miljarder ton avfall varje år. Utan omedelbara åtgärder beräknas denna siffra stiga till 3,40 miljarder ton fram till år 2050. Återvinning är en av våra viktigaste verktyg för att möta denna kris.

  • Två ingredienser för framgångsrikt prefabricerat byggande

    I vår förra artikel i den här serien om prefabricerat byggande fokuserade vi på vikten av ett tidigt samarbete mellan alla parter. En annan viktig faktor är att standardiseringsarbetet drivs på, inte minst när det kommer till produktinformation.

  • Energidistribution i uppdaterat planeringsverktyg från Hager

    Hager har uppdaterat programvaran hagercad från 5.0 till 5.5. Elingenjörer, konsulter och apparatskåpsbyggare kan i och med uppdateringen arbeta enklare och mer effektivt. Bland nyheterna finns lösningar för energidistribution.

  • Lågspänningsställverk med hög säkerhet

    Med energifördelningssystemet unimes H på upp till 4 000 ampere erbjuder Hager en flexibel plattform. Systemet består av 17 standardiserade skåpstyper som går att kombinera till över 1 000 olika utföranden.

  • Hemma hos inredningsdesignern: ”Jag tror på maximalism”

    Lena Nyholm har gjort sig ett namn som inredningsdesigner. Bland annat har hon gjort åtta säsonger och 134 dukningar i programmet Så mycket bättre, och nu senast Benjamins på TV4. Vi gjorde ett besök hemma hos Lena för att spana in hennes hem.

  • Del 2 – Kommer AI förbättra mänskligheten?

    Shivvy Jervis kallar sig för innovationsfuturist. För ett tag sedan föreläste hon om innovationerna som kommer att ta mänskligheten framåt och förändra hur vi gör affärer. Under föreläsningen kom det upp en hel del frågor. Här är den andra delen av svar på era frågor.

  • Att slå på strömmen i Sverige och utomlands

    Hur kommer det sig att strömbrytare och eluttag ser så annorlunda ut när du är utomlands? Den frågan har Hagers designchef Erwin van Handenhoven funderat en hel del på. I den här texten berättar han om hur elektriker och olika kulturer format elinstallationerna i andra delar av världen.

  • Enkla och vackra detaljer i Köpenhamns senaste hotell-juvel

    Petter Stordalens hotell Villa Copenhagen har precis renoverats för 1,7 miljarder kronor. Allt är väl genomtänkt, in på minsta detalj. Hagers matarkanaler och designserie berker betonar designfilosofin bakom Köpenhamns nya hotell-juvel.

  • Tidigt engagemang och samarbete

    För att prefabricerade byggnader inom den offentliga byggsektorn ska kunna utvecklas, krävs draghjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av flera parametrar. Vid nyproduktion kommer installatörer stegvis behöva acceptera en tillverkningsprocess och en samarbetsform med sina kunder som liknar den vi ser inom fordonsindustrin i dag.

  • Prefabricerat byggande – så lyckas du

    För att prefabricerade byggnader inom den offentliga byggsektorn ska kunna utvecklas, krävs draghjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av flera parametrar. Vid nyproduktion kommer installatörer stegvis behöva acceptera en tillverkningsprocess och en samarbetsform med sina kunder som liknar den vi ser inom fordonsindustrin i dag. 

  • Hager rekryterar produktchef inom energihantering

    Världen är mitt i ett spännande teknikskifte. Vi närmar oss en allt mer elektrifierad framtid med elbilsladdare, solceller och smarta lösningar i våra bostäder och kommersiella fastigheter. Med detta i åtanke rekryterar Hager Anton Reveny som kommer ta företaget ett steg närmare denna framtid.

  • Så ökar du elsäkerheten

    Tryggheten i hemmet och på arbetsplatsen är ingenting att tumma på. Ändå sker en stor andel elrelaterade bränder och skador årligen. Därför har Hager startat initiativet ”Det är säkrast så” för att sprida kunskap om elsäkerhet.

  • Så får elinstallatörer under uppstart hjälp

    Varje år startas ungefär 400 elinstallationsfirmor i Sverige. Alla dessa nya företagare behöver guidning någonstans längs resans gång. Därför startar Hager ett initiativ för att hjälpa dessa entreprenörer att utveckla sina verksamheter.

  • Kommer AI förbättra mänskligheten – eller rent av förstöra världen?

    För ett tag sedan pratade Shivvy Jervis – innovationsfuturist och expert inom mänsklig potential – om några av de mest fantastiska innovationerna som kommer att ta mänskligheten framåt och förändra hur vi gör affärer. Detta visade hon exempel på i sitt koncept ”Mänskligheten 5.0”.

  • Kanalisation med flexibel installation

    Nu finns Hagers BR-kanaler i varianter som passar alla offentliga miljöer. Den flexibla installationen gör dessutom så att installationstiden kan kortas avsevärt.

  • Därför är design viktigt

    Erwin van Handenhoven är designchef inom Hager-koncernen. I den här texten debatterar han för designens inverkan på våra liv. Utöver det uppenbara, estetiska perspektivet, går han även in på ingenjörs- och affärsnyttan med bra design.

  • Byggbranschen halkar efter

    Kan prefabricerade hus lösa byggsektorns stegrande prisutveckling? Experter hävdar att byggbranschen kommer tvingas att automatisera, digitalisera och industrialisera byggprocessen om man ska kunna nå en bredare marknad, eller behålla den man har.

  • Så ökar du elsäkerheten

    Tryggheten i hemmet och på arbetsplatsen är ingenting att tumma på. Ändå sker en stor andel elrelaterade bränder och skador årligen. Därför har Hager startat initiativet ”Det är säkrast så” för att sprida kunskap om elsäkerhet.

Visa mer