Gå direkt till innehåll

Ämnen: Inredning

  • Hemma hos inredningsdesignern: ”Jag tror på maximalism”

    Lena Nyholm har gjort sig ett namn som inredningsdesigner. Bland annat har hon gjort åtta säsonger och 134 dukningar i programmet Så mycket bättre, och nu senast Benjamins på TV4. Vi gjorde ett besök hemma hos Lena för att spana in hennes hem.

  • Del 2 – Kommer AI förbättra mänskligheten?

    Shivvy Jervis kallar sig för innovationsfuturist. För ett tag sedan föreläste hon om innovationerna som kommer att ta mänskligheten framåt och förändra hur vi gör affärer. Under föreläsningen kom det upp en hel del frågor. Här är den andra delen av svar på era frågor.

  • Att slå på strömmen i Sverige och utomlands

    Hur kommer det sig att strömbrytare och eluttag ser så annorlunda ut när du är utomlands? Den frågan har Hagers designchef Erwin van Handenhoven funderat en hel del på. I den här texten berättar han om hur elektriker och olika kulturer format elinstallationerna i andra delar av världen.

  • Enkla och vackra detaljer i Köpenhamns senaste hotell-juvel

    Petter Stordalens hotell Villa Copenhagen har precis renoverats för 1,7 miljarder kronor. Allt är väl genomtänkt, in på minsta detalj. Hagers matarkanaler och designserie berker betonar designfilosofin bakom Köpenhamns nya hotell-juvel.

  • Tidigt engagemang och samarbete

    För att prefabricerade byggnader inom den offentliga byggsektorn ska kunna utvecklas, krävs draghjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av flera parametrar. Vid nyproduktion kommer installatörer stegvis behöva acceptera en tillverkningsprocess och en samarbetsform med sina kunder som liknar den vi ser inom fordonsindustrin i dag.

  • Prefabricerat byggande – så lyckas du

    För att prefabricerade byggnader inom den offentliga byggsektorn ska kunna utvecklas, krävs draghjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av flera parametrar. Vid nyproduktion kommer installatörer stegvis behöva acceptera en tillverkningsprocess och en samarbetsform med sina kunder som liknar den vi ser inom fordonsindustrin i dag. 

  • Hager rekryterar produktchef inom energihantering

    Världen är mitt i ett spännande teknikskifte. Vi närmar oss en allt mer elektrifierad framtid med elbilsladdare, solceller och smarta lösningar i våra bostäder och kommersiella fastigheter. Med detta i åtanke rekryterar Hager Anton Reveny som kommer ta företaget ett steg närmare denna framtid.

  • Så ökar du elsäkerheten

    Tryggheten i hemmet och på arbetsplatsen är ingenting att tumma på. Ändå sker en stor andel elrelaterade bränder och skador årligen. Därför har Hager startat initiativet ”Det är säkrast så” för att sprida kunskap om elsäkerhet.

  • Så får elinstallatörer under uppstart hjälp

    Varje år startas ungefär 400 elinstallationsfirmor i Sverige. Alla dessa nya företagare behöver guidning någonstans längs resans gång. Därför startar Hager ett initiativ för att hjälpa dessa entreprenörer att utveckla sina verksamheter.

  • Kommer AI förbättra mänskligheten – eller rent av förstöra världen?

    För ett tag sedan pratade Shivvy Jervis – innovationsfuturist och expert inom mänsklig potential – om några av de mest fantastiska innovationerna som kommer att ta mänskligheten framåt och förändra hur vi gör affärer. Detta visade hon exempel på i sitt koncept ”Mänskligheten 5.0”.

  • Kanalisation med flexibel installation

    Nu finns Hagers BR-kanaler i varianter som passar alla offentliga miljöer. Den flexibla installationen gör dessutom så att installationstiden kan kortas avsevärt.

  • Därför är design viktigt

    Erwin van Handenhoven är designchef inom Hager-koncernen. I den här texten debatterar han för designens inverkan på våra liv. Utöver det uppenbara, estetiska perspektivet, går han även in på ingenjörs- och affärsnyttan med bra design.

  • Byggbranschen halkar efter

    Kan prefabricerade hus lösa byggsektorns stegrande prisutveckling? Experter hävdar att byggbranschen kommer tvingas att automatisera, digitalisera och industrialisera byggprocessen om man ska kunna nå en bredare marknad, eller behålla den man har.

  • Så ökar du elsäkerheten

    Tryggheten i hemmet och på arbetsplatsen är ingenting att tumma på. Ändå sker en stor andel elrelaterade bränder och skador årligen. Därför har Hager startat initiativet ”Det är säkrast så” för att sprida kunskap om elsäkerhet.

  • Elinstallationer och bättre skolresultat

    Betygen på Svartedalsskolan har under en längre tid legat under snittet i landet. Under de senaste åren har Göteborgsregionen därför satsat för att höja elevernas resultat. Bland annat har man byggt en ny skola utrustad med elinstallationer redo för framtiden.

  • Kanalisation i ny modern färgton

    Inom produktområdet kanalisation gör Hager ett färgbyte ifrån RAL 9010 till RAL 9016. I Sverige kommer denna förändring träda i kraft i mars 2021.

  • Hager Sverige flyttar hem sitt lager

    Hager fortsätter att expandera sin verksamhet i Sverige. För att stötta tillväxten flyttar man all logistikverksamhet från olika delar i Europa och koncentrerar dem till Borås. Flytten innebär högre precision till Hagers kunder och partners i Sverige.

  • Framtiden är elektrisk

    Vi vet att vi lever i en värld som förändras allt snabbare. Tillsammans med våra kunder ska vi göra framtidens arbetsplatser och bostäder säkrare, renare och mer njutbara. För att hitta rätt har vi finjusterat vår kompass.

Visa mer