Gå direkt till innehåll

Ämnen: Byggnadsindustrin

  • Tillbaka till framtiden - med serie berker 1930!

    Bauhaus är fortfarande en faktor i designvärlden och har haft stort inflytande på modern konst och arkitektur. I ett glasskåp i källaren ligger en sällsynt kvarleva från byggnadens storhetstid. Dess tillverkare? Berker från Schalksmühle. Således kommer det kanske inte som någon överraskning att det efter nästan 80 år, återigen installerades strömbrytare och vägguttag från serie berker 1930.

  • Nya värmeaktorer från Hager styr temperaturen utan termostater

    Hager har utvecklat en helt ny serie med 6-kanaliga värmeaktorer i två utföranden, för styrning av ventilställdon som oftast används till vattenburen golvvärme och som möjliggör styrning utan någon separat termostat monterad på väggen. De nya värmeaktorerna löser även ett vanligt förekommande problem som uppstår vid installation då termostater och knappar ofta är av olika färg och design.

  • Serie berker R.8 sticker ut utan att sticka ut

    Den nya serien berker R.8 från Hager, med endast 3 mm utstickande material, är en av de tunnaste strömställarserierna på marknaden. Glas, rostfritt stål och aluminium är några av de olika högkvalitativa material som ramarna erbjuds i.

  • Hager lanserar ny KNX DALI-gateway

    Hager lanserar ny KNX DALI-gateway - TYA670W, E-nr. :17 397 70. Den senaste KNX DALI-Gatewayen från Hager är uppdaterad med Tunable White, vilket kan erbjuda många fördelar och möjligheter vid installation.

  • ”Byggbranschen måste effektiviseras för att överleva”

    ​Hager har under 2017 studerat installatörs- och byggbranschen och kommit till insikten att branschen står inför en digital omställning. För att hjälpa sina kunder har Hager därför startat ett digitalt magasin som erbjuder inspirerande berättelser, användbar kunskap och praktiska råd som hjälper läsaren att utveckla sig själv och sin verksamhet.

  • Stilren och modern design med SL sockellistsystem

    ​Att modernisera bostads- och arbetsrum med en tidsenlig elinstallation är ofta förenat med planering- och placeringsutmaningar. Placeringen av anslutningar för ström, data och kommunikation måste bestämmas i förväg innan allt är klart. Med sockellistsystemet SL från Hager kan du bespara dig allt detta arbete.

  • Ett smartare val ger ett smartare hus

    Med trådlösa produkter från Hager blir det enkelt att konvertera en vanlig installation till en smarta hem-installation. De smarta funktionerna kan adderas utan att påverka husets ytskikt vilket sparar tid och pengar.

  • Casa Decor

    Casa Decor är en arena för professionella inredningsarkitekter, dekoratörer, arkitekter, designers och konstnärer samt företag från bostads- och byggsektorn. Hager finns med som ett av de företag som varje år visar upp sina produkter och lösningar. I år täcker de ett brett spektrum av material och mönster som garanterar perfekt integration i alla utrymmen med maximal funktionalitet och komfort.

  • Hager Group och AUDI i samarbetar kring hemmanätverk för billaddning

    Ett viktigt område för Hager är forskning och utveckling av intelligenta system för energihantering och elektriska fordon kommer i framtiden att vara en grundläggande del av sådana system. Som ett led i detta arbete Hager nu tillsammans med AUDI på ett hemmanätverk för billaddning som kopplar samman elfordon, laddningsteknologi och energihantering.

  • Lyft inredningen med designade strömbrytare

    Något som ofta glöms bort eller förbises är att använda sig av designade strömbrytare när man designar eller renoverar sitt hem, kontorsmiljö restaurang, hotell eller andra miljöer. Det gäller alltid att tänka på helheten och man kan med hjälp av färg, form och spännande materialval skapa en högst personlig inredningsstil med hjälp av strömbrytare och vägguttag.

  • Smarta lösningar förenklar vardagen för Kristoffer med familj

    ​KNX-system i nybyggda villor hör ännu inte till vanligheterna, men när Alf Ericson Elektriska i Göteborg (AEL) projekterade de 25 villorna som nu står nybyggda i Landvetter var det en självklarhet att välja det moderna alternativet. Systemet innebär fördelar för såväl kunden som installatören.

  • Trendiga lösningar

    Funktion och design ligger oss på Hager varmt om hjärtat och den underliggande idén med allt vi gör är att gynna våra kunder. I just den här texten handlar det om svart och att svart och att behovet av svarta kanaler ökar i takt med att anpassningskraven på interiören höjs.

  • Hager bygger broar – Hager Group Årsredovisning

    Hager koncernens årsredovisning 2017/18 utforskar var och hur broar kan byggas, både inom företaget och långt bortom. Rapporten är nu online på hagergroup.com/annualreport.

  • ​Lösningar för smarta hem

    Lösningar för smarta hem efterfrågas allt mer vid renovering och modernisering samt vid nybyggnation av bostäder. Att göra vardagen enklare och hemmet effektivare och säkrare för att få full översikt och kontroll över bostaden är något som allt fler väljer att investera i.

  • Light + Building + Hager = självklart på plats!

    På Söndag är det dags igen. Light + Building, världens ledande mässa för belysning och byggnadsteknik, öppnar dörrarna för sex dagar av det senaste inom belysning, elteknik samt hem- och byggnadsautomation. Med sin självklara roll är det scenen för den digitala revolutionen i byggnadsbranschen. Hager är självklart på plats!

Visa mer