Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hållbarhetsfrågor/CSR

  • Del 2 – Kommer AI förbättra mänskligheten?

    Shivvy Jervis kallar sig för innovationsfuturist. För ett tag sedan föreläste hon om innovationerna som kommer att ta mänskligheten framåt och förändra hur vi gör affärer. Under föreläsningen kom det upp en hel del frågor. Här är den andra delen av svar på era frågor.

  • Att slå på strömmen i Sverige och utomlands

    Hur kommer det sig att strömbrytare och eluttag ser så annorlunda ut när du är utomlands? Den frågan har Hagers designchef Erwin van Handenhoven funderat en hel del på. I den här texten berättar han om hur elektriker och olika kulturer format elinstallationerna i andra delar av världen.

  • Enkla och vackra detaljer i Köpenhamns senaste hotell-juvel

    Petter Stordalens hotell Villa Copenhagen har precis renoverats för 1,7 miljarder kronor. Allt är väl genomtänkt, in på minsta detalj. Hagers matarkanaler och designserie berker betonar designfilosofin bakom Köpenhamns nya hotell-juvel.

  • Tidigt engagemang och samarbete

    För att prefabricerade byggnader inom den offentliga byggsektorn ska kunna utvecklas, krävs draghjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av flera parametrar. Vid nyproduktion kommer installatörer stegvis behöva acceptera en tillverkningsprocess och en samarbetsform med sina kunder som liknar den vi ser inom fordonsindustrin i dag.

  • Prefabricerat byggande – så lyckas du

    För att prefabricerade byggnader inom den offentliga byggsektorn ska kunna utvecklas, krävs draghjälp. Framgångsfaktorerna utgörs av flera parametrar. Vid nyproduktion kommer installatörer stegvis behöva acceptera en tillverkningsprocess och en samarbetsform med sina kunder som liknar den vi ser inom fordonsindustrin i dag. 

  • Kommer AI förbättra mänskligheten – eller rent av förstöra världen?

    För ett tag sedan pratade Shivvy Jervis – innovationsfuturist och expert inom mänsklig potential – om några av de mest fantastiska innovationerna som kommer att ta mänskligheten framåt och förändra hur vi gör affärer. Detta visade hon exempel på i sitt koncept ”Mänskligheten 5.0”.

  • Byggbranschen halkar efter

    Kan prefabricerade hus lösa byggsektorns stegrande prisutveckling? Experter hävdar att byggbranschen kommer tvingas att automatisera, digitalisera och industrialisera byggprocessen om man ska kunna nå en bredare marknad, eller behålla den man har.

  • Så ökar du elsäkerheten

    Tryggheten i hemmet och på arbetsplatsen är ingenting att tumma på. Ändå sker en stor andel elrelaterade bränder och skador årligen. Därför har Hager startat initiativet ”Det är säkrast så” för att sprida kunskap om elsäkerhet.

  • Elinstallationer och bättre skolresultat

    Betygen på Svartedalsskolan har under en längre tid legat under snittet i landet. Under de senaste åren har Göteborgsregionen därför satsat för att höja elevernas resultat. Bland annat har man byggt en ny skola utrustad med elinstallationer redo för framtiden.

  • Framtiden är elektrisk

    Vi vet att vi lever i en värld som förändras allt snabbare. Tillsammans med våra kunder ska vi göra framtidens arbetsplatser och bostäder säkrare, renare och mer njutbara. För att hitta rätt har vi finjusterat vår kompass.

  • Kan värderingar påverka bolagets resultat?

    Tydliga värderingar är avgörande för hur chefer och företag utvecklas. Dels för att det är ekonomiskt gynnsamt men också för att personalen stannar kvar längre på sådana bolag. Företagscoachen Catharina Sjögren Froborg delar med sig av sina insikter kring ett värdestyrt företag.

  • Ökad elsäkerhet med Ljusbågsdetektorn

    ​På den tyska marknaden är det en rekommendation på ljusbågsdetektorer vid elinstallationer i sovrum. Produkten, som är ett komplement till jordfelsbrytaren, väntas växa stort i Sverige framöver.

  • Uppgradera energiövervakningen utan driftstörning

    Med Hagers Delbara Strömtransformator kan befintliga system enkelt uppgraderas. Den praktiska Strömtransformatorn läggs runt de ledningar som redan har installerats.– På så vis slipper du demontering som skulle störa driften av installationen, säger Gunnar Wennerberg, försäljningschef på Hager.
    I samband med omställningen från fossila bränslen till förnybar energi blir energiövervakningen allt

  • Prefabricerade trähus – en framtidsspaning

    Kort byggtid, mindre klimatpåverkan och lägre kostnader; det finns flera saker som talar för prefabhus i trä. Alingsåshem har provat metoden och ser stora möjligheter. – Vi är jättenöjda och kommer säkert att fortsätta bygga i trä, säger projekt- och utvecklingschefen Måns Werner.

  • Kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång

    Det sägs att man lär så länge man lever och det får vi väl ändå anse vara en sanning. Eller i alla fall väldigt nära sanningen. Att kontinuerligt utvecklas är något vi människor gjort för att anpassa oss till olika miljöer. Och för företag är utveckling nyckeln till framgång.

  • Avsätt energi för att forma framtiden

    Morgondagens teknik kommer effektivisera alla möjliga processer och sätta guldkant på tillvaron. Samtidigt måste vi se till så att de insatser vi gör i dag inte får en bitter eftersmak. Framtiden formas av oss nu.

  • Så ökar du energieffektiviteten i kommersiella fastigheter

    Agardio.manager är ett nytt energiövervakningssystem för kommersiella fastigheter. – Eftersom systemet är intelligent håller man sig alltid uppdaterad med aktuella mätvärden. I slutändan leder det till bättre förutsättningar för optimerad energieffektivitet, säger Gunnar Wennerberg, försäljningschef på Hager.

  • Tillsammans med optimistisk syn på framtiden

    På Hager strävar vi alltid efter att vara nummer ett i våra kunders ögon. Det handlar inte om att ha kunden i fokus utan om att se till att ha en genuin förståelse för kunderna och deras behov, vilket innebär att man förstår och ser deras fokus.

  • Med känsla av Alice i underlandet

    Åtta magiska och helt unika hotellrum skapades i projektet som växte fram ur inredningsdesigner Lena Nyholms fantasi. Det här är berättelsen om hur 21 leverantörer samarbetade i ett unikt renoveringsprojekt på Åhus Gästgivaregård.

  • Ekonomisk, ekologisk eller socialt hållbar arkitektur?

    Van Bo Le-Mentzel är ingenjör, arkitekt, konstnär, designer och uppfinnare. I den här artikeln presenterar han sin vision om arkitekturens framtid. – Det vi kan säga med säkerhet är at vi inte kan fortsätta som vi har gjort.

Visa mer