Gå direkt till innehåll

Ämnen: Maessa

  • Träffa oss på Elmässan i Stockholm

    Den 16-17 oktober är det återigen dags för Elmässan Stokholm ​mötesplatsen för dig inom el och belysningsbranschen. Branschen är samlad och Hager är självklart på plats.

  • Vikten av att bygga ett starkt varumärke

    En snygg grafisk identitet kan hjälpa dig en bra bit på vägen. Men det egentliga varumärket måste byggas från insidan av företaget. I den här krönikan ger Hagers marknadschef Johan Ran insikter i varumärkesbyggande.

  • Bra design talar för sig själv!

    Med Hagers breda designsortiment av vägguttag, strömbrytare och dimmers i olika färger, former och material, får du både valfrihet och den personliga stil som passar just dig och ditt projekt. Söker du efter det helt unika har vi vår manufaktur där det mesta är möjligt. Elegant standard till manufaktur!

  • Hager har förstärkt försäljningsteamet i väst med ett par strategiskt viktiga rekryteringar

    ​Hager har under det senaste året förstärkt organisationen. Framförallt har kontoret i Stockholm vuxit men även i väst har Hager genomfört ett par strategiskt viktiga rekryteringar. Rekryteringarna går hand i hand med företagets ökade satsning på kundnära relationer och utvecklingen av produktportföljen med produkter och lösningar som riktar sig till kommersiella projekt.

  • Så förhåller du dig till hemautomation som installatör

    Du och dina installatörskollegor märker säkert att den smarta och uppkopplade världen kommer allt närmare. Hemautomation kommer få ett enormt genomslag inom byggnadsinstallationer. Denna utveckling erbjuder stora möjligheter för installatörer. Det här är den första delen ur en serie av texter som fokuserar på hur du som installatör ska förhålla dig till hemautomationen.

  • Hager stärker sin säljorganisation med Jonas Becker

    ​Från och med augusti är Jonas Becker en del av Hager Sveriges försäljningsteam med ansvar för produktsortimentet Berker strömställarsystem. En ny roll Hager med fokus på att ta ytterligare steg i arbetet med att utveckla segmentet Berker strömställarsystem på den Svenska marknaden.

  • Nu viker konjunkturen nedåt – så drabbas elbranschen

    Antalet påbörjade bostadsbyggen faller från 53 000 förra året till 49 000 i år, men utvecklingen väntas dock inte drabba de svenska elinstallatörsföretagen särskilt hårt. Det som räddar branschen är en fortsatt stark renoveringsmarknad.

  • Montörens kamp mot tiden i Solna

    I kontorsområdet Solna strand vid Bällstaviken pågår en kamp mot tiden. El-entreprenören K4 Elektriska gör allt vad som står i deras makt för att hinna klart med projektet i tid. Med hjälp av färdigkapade kanaler kommer de spara cirka 200 timmar.

  • Säljdrivande marknadsföring

    Det finns en uppsjö av företag som erbjuder ungefär samma produkter och tjänster som ditt företag gör. Så vad ska ditt företag göra för att sticka ut? Jo, genom ett väl utfört positioneringsarbete kommer ni enklare nå fram till era kunder.

  • Installatörens ansvar och cybersäkerhet

    Åsa Schwarz är IT-säkerhetskonsult på Knowit, ett av Nordens största bolag inom IT-säkerhet. Hon är också författare, hennes IT-thriller De sju nycklarna, blev en julklapp till Sveriges riksdagsledamöter med tips för ett cybersäkrare Sverige. Här delar hon med sig av sina insikter till installatörsbranschen.

  • Så löste Midroc den pressade tidsplanen

    Midroc har anlitats som el-entreprenör när NCC bygger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det som utmärker projektet är den pressade tidsplanen. För att effektivisera föreslog Midroc att kanalsystemen skulle vara förmonterade innan de anlände till bygget.

  • Sluta upp med navelskådning – blicka utåt istället

    Den här månadens artiklar i Hager Magasin fokuserar på kvalitet och effektivitet som är två mycket viktiga parametrar om man ska lyckas med att driva en lönsam hållbar verksamhet. Om vi även adderar kunden i ekvationen har vi en bra grund för att lyckas som företagare. Med det sagt vill jag börja att säga ni ska våga ha kunden i fokus i allt ni gör.

  • Effektivitet genom självinsikt – del 1

    När du har koll på dina starka sidor, motivationsfaktorer och dina utvecklingsområden kan du utnyttja din fulla potential och agera mer effektivt. Catharina Sjögren delar med sig av sin expertkunskap så att du kan bli mer effektiv.

  • Kvalitetstänk receptet på framgångsrikt företagande

    Elektrofabriken är ett snabbt växande bolag. Företaget med bas i Skåne marknadsför och tillverkar låg- och mellanspänningsprodukter skräddarsydda för kommersiella och industriella applikationer. En viktig nyckel till Elektrofabrikens utveckling hittas i bolagets kvalitetstänk, som funnits med sedan starten.

  • Med digitalisering kommer sårbarhet

    Skickar din värmepump dina personuppgifter till brottslingar? Är din kaffekokare en del av en massiv cyberattack? För att undvika att någon utnyttjar säkerhetsbristerna i IoT-enheter krävs åtgärder, både från tillverkare och användare.

  • Därför blev personskyddsbrytaren standard i Norge

    I Norge har personskyddsbrytaren i stort sett ersatt dvärgbrytaren. Vi vände oss till Elsäkerhetsverket och SEK Svensk Elstandard för att ta reda på varför svensk installationskultur inte gått samma väg tillmötes.

Visa mer