Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hemelektronik

  • Nya värmeaktorer från Hager styr temperaturen utan termostater

    Hager har utvecklat en helt ny serie med 6-kanaliga värmeaktorer i två utföranden, för styrning av ventilställdon som oftast används till vattenburen golvvärme och som möjliggör styrning utan någon separat termostat monterad på väggen. De nya värmeaktorerna löser även ett vanligt förekommande problem som uppstår vid installation då termostater och knappar ofta är av olika färg och design.

  • Så handskas du med negativ stress

    Stress kan vara positiv – det kan få oss att bli effektiva och handlingskraftiga. Men stress kan också vara vår värsta fiende. Enligt hjärn-forskning kan negativ stress liknas vid att ”dricka gift”. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tipsar om hur du ska göra för att undvika stressfällorna.

  • Microgrid – det lokala elnät du bör ha koll på

    Allt fler aktörer väljer att bygga fristående energinät, så kallade microgrids, som gör användaren mindre beroende av extern energitillförsel. Vi pratade med Per Löveryd, innovationssamordnare på Akademiska hus, som driver den storskaliga microgriden FED på Chalmers i Göteborg.

  • Serie berker R.8 sticker ut utan att sticka ut

    Den nya serien berker R.8 från Hager, med endast 3 mm utstickande material, är en av de tunnaste strömställarserierna på marknaden. Glas, rostfritt stål och aluminium är några av de olika högkvalitativa material som ramarna erbjuds i.

  • Hager lanserar ny KNX DALI-gateway

    Hager lanserar ny KNX DALI-gateway - TYA670W, E-nr. :17 397 70. Den senaste KNX DALI-Gatewayen från Hager är uppdaterad med Tunable White, vilket kan erbjuda många fördelar och möjligheter vid installation.

  • ”Byggbranschen måste effektiviseras för att överleva”

    ​Hager har under 2017 studerat installatörs- och byggbranschen och kommit till insikten att branschen står inför en digital omställning. För att hjälpa sina kunder har Hager därför startat ett digitalt magasin som erbjuder inspirerande berättelser, användbar kunskap och praktiska råd som hjälper läsaren att utveckla sig själv och sin verksamhet.

  • Stilren och modern design med SL sockellistsystem

    ​Att modernisera bostads- och arbetsrum med en tidsenlig elinstallation är ofta förenat med planering- och placeringsutmaningar. Placeringen av anslutningar för ström, data och kommunikation måste bestämmas i förväg innan allt är klart. Med sockellistsystemet SL från Hager kan du bespara dig allt detta arbete.

  • Sömnbrist skapar stressade medarbetare

    Aktuell forskning pekar på att när vi gör saker ofta spelar lika stor roll som vad eller hur vi gör dem. Vi satte oss ner med John Axelsson från Stressforskningsinstitutet och pratade om människans interna biologiska klocka och hur man som företagsledare kan förebygga stress bland sina anställda.

  • Ett smartare val ger ett smartare hus

    Med trådlösa produkter från Hager blir det enkelt att konvertera en vanlig installation till en smarta hem-installation. De smarta funktionerna kan adderas utan att påverka husets ytskikt vilket sparar tid och pengar.

  • Precis som Alfons Åberg

    I morgon, på måndag, eller nästa månad då ska ni få se! Är du som jag? Det vill säga att du faller för frestelsen att skjuta upp saker som känns lite jobbiga. Det behöver givetvis inte vara jobbrelaterat utan kan handla om att förändra livsstil, kost, motionsvanor, familjesituationen eller helt enkelt om att bryta en dålig vana.

  • Skjuter du upp saker?

    Är du en av dem som skjuter upp saker? Du vet att du borde ta tag i tidsrapporteringen, men i stället skjuter du upp den till kvällen, nästa dag, nästa vecka. Sedan gör du uppgiften när det är akut och farligt nära deadline. Eller i värsta fall inte alls. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tipsar om hur du ska tänka för att sluta skjuta saker på framtiden.

  • Sju steg till vass projektledning enligt Bravida

    Alla inblandade vill att projekt ska bli lyckade och lönsamma – och för att nå dit krävs att projektledningen sitter som den ska. Hampus Hellgren, projektledare på Bravida, har varit i branschen i över tjugo år, de senaste tio som projektledare. Här bjuder han på sina bästa tips.

  • Vår dyrbara tid

    Det finns bara ett visst antal timmar på en arbetsdag och vi har alla olika förhållningsätt till hur vi hanterar dem. När vi är som mest effektiva under dygnets 24 timmar är individuellt. En del av oss är morgonmänniskor och en del kvällsmänniskor. Det du ska tänka på är att utnyttja den tiden på dygnet då du är som mest produktiv. Det är då du ska göra de saker som kräver mest av dig.

  • Projektpackade leveranser sparar tid och pengar

    Vid omfattande installationer på stora byggen blir logistiken, när det gäller försörjning av material och verktyg, enormt viktig. Risken för svinn och fel när man hanterar stora lager är alltid stor. Den risken kan minskas genom att utnyttja projektpackade leveranser med precis det som behövs för dagen.

  • Så ser framtidens installationsmarknad ut

    Vilka utmaningar väntar morgondagens elinstallatörer? Vi frågade marknadsanalytiker Bengt Henricson som är specialiserad på att optimera lönsamheten och ta fram underlag åt den nordiska byggmarknaden.

  • Casa Decor

    Casa Decor är en arena för professionella inredningsarkitekter, dekoratörer, arkitekter, designers och konstnärer samt företag från bostads- och byggsektorn. Hager finns med som ett av de företag som varje år visar upp sina produkter och lösningar. I år täcker de ett brett spektrum av material och mönster som garanterar perfekt integration i alla utrymmen med maximal funktionalitet och komfort.

  • Hitta rätt i upphandlingsdjungeln

    Installatörer vet att kvalitet oftast lönar sig i längden. Det är dock inte lika lätt att övertyga inköpare vid upphandlingar om detta. Fortfarande väger billigast pris allra tyngst, även om kvalitet blir allt viktigare.

  • Hager Group och AUDI i samarbetar kring hemmanätverk för billaddning

    Ett viktigt område för Hager är forskning och utveckling av intelligenta system för energihantering och elektriska fordon kommer i framtiden att vara en grundläggande del av sådana system. Som ett led i detta arbete Hager nu tillsammans med AUDI på ett hemmanätverk för billaddning som kopplar samman elfordon, laddningsteknologi och energihantering.

Visa mer