Gå direkt till innehåll

Ämnen: Livsstil, mode, fritid

  • Installatörens ansvar och cybersäkerhet

    Åsa Schwarz är IT-säkerhetskonsult på Knowit, ett av Nordens största bolag inom IT-säkerhet. Hon är också författare, hennes IT-thriller De sju nycklarna, blev en julklapp till Sveriges riksdagsledamöter med tips för ett cybersäkrare Sverige. Här delar hon med sig av sina insikter till installatörsbranschen.

  • Så löste Midroc den pressade tidsplanen

    Midroc har anlitats som el-entreprenör när NCC bygger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det som utmärker projektet är den pressade tidsplanen. För att effektivisera föreslog Midroc att kanalsystemen skulle vara förmonterade innan de anlände till bygget.

  • Sluta upp med navelskådning – blicka utåt istället

    Den här månadens artiklar i Hager Magasin fokuserar på kvalitet och effektivitet som är två mycket viktiga parametrar om man ska lyckas med att driva en lönsam hållbar verksamhet. Om vi även adderar kunden i ekvationen har vi en bra grund för att lyckas som företagare. Med det sagt vill jag börja att säga ni ska våga ha kunden i fokus i allt ni gör.

  • Effektivitet genom självinsikt – del 1

    När du har koll på dina starka sidor, motivationsfaktorer och dina utvecklingsområden kan du utnyttja din fulla potential och agera mer effektivt. Catharina Sjögren delar med sig av sin expertkunskap så att du kan bli mer effektiv.

  • Kvalitetstänk receptet på framgångsrikt företagande

    Elektrofabriken är ett snabbt växande bolag. Företaget med bas i Skåne marknadsför och tillverkar låg- och mellanspänningsprodukter skräddarsydda för kommersiella och industriella applikationer. En viktig nyckel till Elektrofabrikens utveckling hittas i bolagets kvalitetstänk, som funnits med sedan starten.

  • Med digitalisering kommer sårbarhet

    Skickar din värmepump dina personuppgifter till brottslingar? Är din kaffekokare en del av en massiv cyberattack? För att undvika att någon utnyttjar säkerhetsbristerna i IoT-enheter krävs åtgärder, både från tillverkare och användare.

  • Därför blev personskyddsbrytaren standard i Norge

    I Norge har personskyddsbrytaren i stort sett ersatt dvärgbrytaren. Vi vände oss till Elsäkerhetsverket och SEK Svensk Elstandard för att ta reda på varför svensk installationskultur inte gått samma väg tillmötes.

  • Tekniken som förbättrar för de äldre

    Gardiner som fladdrar när nya meddelande finns att läsa på en skärm eller trälådor som skickar meddelande när man knackar på dem. Att bädda in teknik i vardagliga prylar är en del i det som kallas active assisted living (AAL) internationellt.

  • Hemautomation förändrar framtidens boende

    Vi kan vara säkra på att IoT kommer påverka vår framtid. Men IoT är inte den första formen av intelligens som gör entré i bostäderna. Elektroniken har redan gjort bostäderna smartare i några årtionden, något vi också kallar hemautomation.

  • Prognos: Så påverkas installatörerna av lågkonjunkturen

    Antalet påbörjade bostäder minskade med tolv procent under 2018. Enligt analysföretaget Prognoscentret faller byggaktiviteten på bred front i år samtidigt som en ny lågkonjunktur närmar sig. Det dröjer innan tillväxten är tillbaka men det finns ljuspunkter på installatörsmarknaden.

  • Hager rekryterar David Lindgren som ny säljare till region Nordöst

    ​Hager Elektro, specialist på elinstallationer i bostäder och kommersiella fastigheter har anställt David Lindgren som ny säljare på region Nordöst. David kommer att ansvara för företagets relation med grossistledet samt installatörer. David kommer närmast från Elektroskandia där han arbetade som innesäljare butik, han har en bakgrund som elektriker på bland annat Midroc och Caverion.

  • Så blir ni lönsamma genom tidseffektivisering

    Tiden är en färskvara som inte kommer tillbaka när den förbrukats. Jag kan tänka mig att tiden ofta är en bristvara och därför en av de mest värdefulla resurserna du har i din verksamhet. Så om du ser till att företagets tidsresurser spenderas mer effektivt kommer ni bli mer lönsamma.

  • Hager lanserar Villapaketet easy med nya domovea

    ​Inget hus är det andra likt men med ett Villapaket easy från Hager får man en bra start. Hager lanserar Villapaketet easy som kommer börja säljas på nordens största elmässa Elfack med start den 7 maj. Villapaketet kommer att finns tillgängligt hos alla de välkända grossisterna i elbranschen med ett fast nettopris till installatör.

  • Personskyddsbrytare ger sinnesro

    Elektrikern Jonathan Palm på Elcenter löser återkommande problem med strömavbrott hos villakunder med hjälp av personskyddsbrytare. Utöver självklara säkerhetsförbättringar ser Jonathan fler fördelar med produkten, både för installatörer och konsumenter.

  • Miljarder sammankopplade apparater

    I dag är miljarder apparater sammankopplade med varandra. Det kommer förmodligen förändra företag, våra liv och världen i stort. Fördjupa dina kunskaper om Sakernas internet och hemautomation för att förstå hur de kommer påverka installatörsbranschen.

  • ​Sköna hus och Hager inleder samarbete

    Sköna hus är en husfabrikant som arbetar med att producera skräddarsydda villalösningar med en personlig touch och med miljön i fokus. Hager och Sköna hus har nu inlett ett samarbete där Sköna hus marknadsför designade strömbrytarsystem och Smarta hem lösningar från Hager i deras visningshus på Husknuten Västra Frölunda, Göteborg.

  • Så funkar bemanning i installatörsbranschen

    Kommer alltfler installatörer att bli egna i framtiden för att själva kunna välja sina uppdrag? Och hur mår egentligen bemanningsföretagen inom installationsbranschen? Vi pratar med Jessica Löfström, vd på bemanningsföretaget ExpanderaMera.

Visa mer