Gå direkt till innehåll

Ämnen: Byggnadsindustrin

  • Åhus Gästis - en total omvandling

    Hager deltog under våren i ett mycket spännande projekt tillsammans med ateljé Lyktan och 20 andra leverantörer. Vindsvåningen på Åhus Gästis har genomgått en total omvandling då inredningsstylisten Lena Nyholm skapat 8 hotellrum med helt olika karaktär. Några begränsningar har inte funnits så fantasin och visionerna fick flöda fritt.

  • Smart teknik för en bekvämare vardag

    Den tekniska utvecklingen sker snabbt, ökade krav på bekvämlighet i hemmen ställer större krav på elanläggningen. Med en installerad personskyddsbrytare får du en driftsäkrare elanläggning. Skydda både dig och din bostad mot onödiga strömavbrott med hjälp av personskyddsbrytare. Personskyddsbrytare från Hager tryggar idag allt fler hem, så påbörja din installation idag. Det är säkrast så!

  • Träffa oss på Elmässan i Stockholm

    Den 16-17 oktober är det återigen dags för Elmässan Stokholm ​mötesplatsen för dig inom el och belysningsbranschen. Branschen är samlad och Hager är självklart på plats.

  • Bra design talar för sig själv!

    Med Hagers breda designsortiment av vägguttag, strömbrytare och dimmers i olika färger, former och material, får du både valfrihet och den personliga stil som passar just dig och ditt projekt. Söker du efter det helt unika har vi vår manufaktur där det mesta är möjligt. Elegant standard till manufaktur!

  • Hager har förstärkt försäljningsteamet i väst med ett par strategiskt viktiga rekryteringar

    ​Hager har under det senaste året förstärkt organisationen. Framförallt har kontoret i Stockholm vuxit men även i väst har Hager genomfört ett par strategiskt viktiga rekryteringar. Rekryteringarna går hand i hand med företagets ökade satsning på kundnära relationer och utvecklingen av produktportföljen med produkter och lösningar som riktar sig till kommersiella projekt.

  • Hager stärker sin säljorganisation med Jonas Becker

    ​Från och med augusti är Jonas Becker en del av Hager Sveriges försäljningsteam med ansvar för produktsortimentet Berker strömställarsystem. En ny roll Hager med fokus på att ta ytterligare steg i arbetet med att utveckla segmentet Berker strömställarsystem på den Svenska marknaden.

  • Hager rekryterar David Lindgren som ny säljare till region Nordöst

    ​Hager Elektro, specialist på elinstallationer i bostäder och kommersiella fastigheter har anställt David Lindgren som ny säljare på region Nordöst. David kommer att ansvara för företagets relation med grossistledet samt installatörer. David kommer närmast från Elektroskandia där han arbetade som innesäljare butik, han har en bakgrund som elektriker på bland annat Midroc och Caverion.

  • Hager lanserar Villapaketet easy med nya domovea

    ​Inget hus är det andra likt men med ett Villapaket easy från Hager får man en bra start. Hager lanserar Villapaketet easy som kommer börja säljas på nordens största elmässa Elfack med start den 7 maj. Villapaketet kommer att finns tillgängligt hos alla de välkända grossisterna i elbranschen med ett fast nettopris till installatör.

  • ​Sköna hus och Hager inleder samarbete

    Sköna hus är en husfabrikant som arbetar med att producera skräddarsydda villalösningar med en personlig touch och med miljön i fokus. Hager och Sköna hus har nu inlett ett samarbete där Sköna hus marknadsför designade strömbrytarsystem och Smarta hem lösningar från Hager i deras visningshus på Husknuten Västra Frölunda, Göteborg.

  • Tre E-initiativ under en strategi

    Framtiden är elektrisk och Hager är med och driver utvecklingen av kundnära lösningar för framtidens el-användare på den nya elmarknaden. För att främja en hållbar utveckling bedriver Hager ett initiativ under en strategi som kallas E3. E står för Environment, Ethics och Energy.

  • Från Familj till Familj – Hager och Ronald McDonald Hus i unikt samarbete.

    ​Hager förstår värdet av en sammanhållen familj och har därför startat ett långsiktigt initiativ till förmån för familjerna på Ronald McDonald hus i Göteborg. Ett initiativ som går under namnet Familj till Familj. Engagemang, energi och familj är centrala begrepp för Hager och värdeord som genomsyrar hela CSR-arbetet.

  • Strömställarserien berker Q.7 förhöjer hemmets karaktär

    Hager kompletterar nu strömställarserien berker Q med en ny familjemedlem som förhöjer hemmets karaktär. Effektfull, snygg och mångsidig med ett stort utbud av olika ramar i flertalet material. Du kan välja mellan plast, skiffer, betong, aluminium, rostfritt stål och glas för att skapa rätt utseende och rätt känsla för varje enskilda miljö.

  • Anpassa mätarskåpet efter färgen på huset

    Fasadmätarskåp kanske inte ter sig som elmarknadens mest spännande produkt men det är en produkt som syns om den hamnar fel. Hager fasadmätarskåp finns i falurött och i vitt (RAL 9010) som standard. Men det går också att specialbeställda i vilken färg du vill!

  • Infälld kanal för ett snyggare kontor

    BKIS fönsterbänkskanaler ger snygga lösningar som dessutom gör rummet lättare att möblera. Den helt infällda kanalen ger ett modernt och stilrent intryck och kan installeras både horisontellt och vertikalt. Lösningen är framtagen för snabb montering och finns som standard i vitt eller svart och i enkelt eller dubbelt utförande.

  • UnibarH - en nyhet från Hager

    Hager breddar sin produktportfölj ytterligare och tar nästa steg mot att bli en komplett leverantör inom segmentet energidistribution. Ett sortiment av strömskenor upp till 4000 A kompletterar nu den redan breda portföljen ytterligare.

Visa mer