Gå direkt till innehåll

Ämnen: Energifrågor

AI revolutionerar elbranschen med smarta energilösningar

AI revolutionerar elbranschen med smarta energilösningar

Artificiell intelligens transformerar elbranschen genom att möjliggöra smarta energilösningar, effektiv energihantering och integration av förnybara källor. Genom avancerad dataanalys och automatisk styrning förbättras energieffektiviteten och flexibiliteten i system, vilket minskar CO2-utsläpp och möter ökande energibehov.

Förnybar energiproduktion, som en gång ansågs vara ett dyrt alternativ, bryter nu kostnadsbarriärer och omdefinierar sin roll i vår framtida energimix.

5 fantastiska fakta om hur elektricitet kan rädda planeten

Det är inte längre någon hemlighet, och insikten är inte på något sätt ny: Den brådskande övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor är en oundviklig nödvändighet. Förnybar energi utmärker sig dessutom genom sin renhet.
På Hager är vi övertygade om att framtiden är elektrisk. Så vad ligger bakom vår övertygelse? I den här artikeln kan du läsa om de fem faktorer som formar fram

Innovationer för hållbarhet är avgörande i kampen mot miljöhot. Fyra grundprinciper för hållbar innovation diskuteras av internationella experter i en panel organiserad av Hager.

Hållbara innovationer: Fyra principer som driver utvecklingen framåt

Innovationer för hållbarhet är avgörande i kampen mot miljöhot. Fyra grundprinciper för hållbar innovation diskuteras av internationella experter i en panel organiserad av Hager. Samarbete, inkludering och teknik är nyckelelement för att främja hållbar utveckling. Exempel inkluderar cirkulär ekonomi, energiomställning och social innovation.

Blixtar kan skada laddboxen, vad säger elinstallationsreglerna om skydd mot överspänningar?

Ska publika laddboxar skyddas med överspänningsskydd?

Utgåva 4 av elinstallationsreglerna kräver att publika laddboxar skyddas mot överspänningar. Experten rekommenderar att installera ett överspänningsskydd klass 2 för att skydda mot blixtnedslag. Det är viktigt att följa reglerna för att undvika skador på laddboxar och elbilar under åskväder.

Luftbrytarserien kommer numera i tre olika storlekar – för alla typer av installationer.

Hager lanserar två nya luftbrytare

Digital och anpassningsbar, fast eller utdragbar, med ökad kapacitet på upp till 4 000 A samt med planering och installation som är enklare än någonsin. 3 luftbrytare i serien hw+. De uppfyller dina krav på brytare på ett säkert sätt.

Från vänster: Anna Granlund, kvalitetschef, produkt på Rexel, Peter Högberg De Rosso, vice vd på Hager, Leif Hallén, vd på Hager, Johan Sundvall, hållbarhetsansvarig på Hager och Humaira Baneryd, hållbarhetschef på Rexel.

Hager accelererar inom hållbarhet och tar hem priset

Hager har vunnit priset som Årets hållbarhetsleverantör. Företaget har gjort stora framsteg inom hållbarhet och erbjuder faktabaserade beslut och utbildningar för sina kunder. Priset belönar deras målinriktade arbete och betonar vikten av att göra hållbarhet till en del av affärsbesluten.

Kanalskensystemet unibar M är är byggvarubedömt och harmonisera med den gröna omställningen som råder i byggbranschen.

Hager lanserar det byggvarubedömda kanalskensystemet unibar M

Hager lanserar byggvarubedömda kanalskenan unibar M. Systemet tar lite plats, är utrustat med detaljer som förenklar planeringen och gör monteringen snabbare. – Det är en sofistikerad teknik som förhöjer säkerheten och sänker kostnaderna, säger produktchefen Karl-Magnus Hedvall.

Lådan är fylld med Hagers populäraste produkter och en uppsättning med sex mejslar.

Novemberpaket från Hager – till ett bra pris

Hösten är här och med den återuppstår den härligaste av traditioner. Novemberpaketet från Hager! Lådan är fylld med Hagers populäraste produkter och en uppsättning med sex mejslar. Erbjudandet med E-nummer: 9590344 gäller under hela november i år.

Witty Solar använder el från fastighetens solcellsanläggning. Genom att kombinera laddboxen med energihanteringssystemet Flow minskar beroendet av köpt el.

Tekniken som gör att svenskarna kan ladda med solel

Intresset för förnybara energilösningar är stort, inte minst hos villaägare som vill minska de höga elkostnaderna. Samtidigt rullar allt fler elbilar på vägarna. Nu lanserar Hager en lösning som kombinerar elbilar med solkraft.

Bodil Frölén, verksamhetschef, Ronald McDonald Hus sitter på en av de nya bänkarna som donerats av Hager genom en auktion där priset var specialdesignade strömbrytare.

Hagers auktion hjälpte familjer med sjuka barn

Under Elfack tidigare i år anordnade Hager en auktion. Fyra strömbrytare med ett specialdesignat motiv såldes för 10 000 kronor. Pengarna som donerades till Ronald McDonald Hus har nu kommit till användning i form av ett par bänkar.

En lösning som blivit vanligare det senaste decenniet är att ha flera mindre transformatorer istället för en stor, med varsitt ställverk.

Redundant kraftförsörjning – allt vanligare teknik

En kritisk aspekt vid planering, projektering och uppförande av vårdbyggnader är kraftförsörjningen. För att minimera riskerna för driftstopp används redundanta lösningar, där alltså ett annat kraftslag kan ta över om en kraftkälla av någon anledning går ner. För sjukhus, med sina höga krav, används ofta tre kraftslag – elnät, UPS (avbrottsfri kraft) och generatorer.

Hager och Monta i samarbete för enklare publik laddning

Hager och Monta i samarbete för enklare publik laddning

Hager lanserar en publik laddbox med Plug and Charge och krokar arm med Monta för att ansluta laddboxen till Monta. Detta förenklar användning, prissättning, tillgänglighet och transaktioner för elbilsanvändare.

Hager flyttade sin logistikverksamhet från olika delar i Europa och koncentrerar dem till Borås. Detta möjliggjorde projektpackning med minimalt emballage.

Projektpackade leveranser – ett smartare sätt att jobba

Vid omfattande installationer på stora byggen som sjukhus blir logistiken, när det gäller försörjning av material och verktyg, enormt viktig. Risken för svinn och fel när man hanterar stora lager är alltid stor. Den risken kan minskas genom att utnyttja projektpackade leveranser med precis det som behövs för dagen.

Premiär för laddboxarna: Witty Share, Witty Solar och Witty  Park från Hager.

Hager storsatsar på laddboxar – lanserar tre nya produkter

Samhället blir alltmer elektrifierat och för att klara övergången till eldrivna fordon måste fler laddboxar installeras på bred front. Med det i beaktning lanserar Hager tre nya intelligenta laddboxar inom Witty-serien: Witty Share, Witty Park och Witty Solar.

Ekohusentusiasten Anders Hallström med familj byggde härom året färdigt sitt andra ekohus, en villa på 270 kvadratmeter.

Det elsmarta ekohuset

Att framtidssäkra elsystemen kan ge stora effekter på både förbrukning och säkerhet. Möt familjen som bygger Sveriges elsmartaste hus.

Vattentester i labb säkerställer att tätningar och kapslingen är redo för oväder.

Så höjer Hager elsäkerheten ytterligare i Sverige

Varje år skadas cirka 100 personer i elolyckor i Sverige. Två till tre av dessa omkommer av sina skador. – Därför gör vi vårt yttersta och testar våra elsäkerhetsprodukter i riktigt tuffa miljöer, säger Mikael Hylander som är produktchef på Hager.

Visa mer

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager

Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige