Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hållbarhetsfrågor/CSR

  • IoT skapar enorma möjligheter för installatörer

    Vårt digitala samhälle blir allt mer uppkopplat när apparaterna förser internet med data. År 2020 beräknas cirka 20 miljarder enheter i världen vara uppkopplade. Det finns då fler uppkopplade apparater än människor på jorden. En enorm ökning som ger enorma möjligheter. Inte minst för dig som installatör.

  • Från Familj till Familj – Hager och Ronald McDonald Hus i unikt samarbete.

    ​Hager förstår värdet av en sammanhållen familj och har därför startat ett långsiktigt initiativ till förmån för familjerna på Ronald McDonald hus i Göteborg. Ett initiativ som går under namnet Familj till Familj. Engagemang, energi och familj är centrala begrepp för Hager och värdeord som genomsyrar hela CSR-arbetet.

  • Hemautomation för villakunder

    ISO-standarden KNX fyller 29 år i år. Störst genomslag har den fått i kommersiella fastigheter, men enklare KNX-paket har gjort att en del villaägare intresserat sig för tekniken. Håkan Pettersson premiärinstallerade nyligen en KNX-lösning i en villa, nu tror han att förfrågningarna från villakunder kommer öka.

  • Strömställarserien berker Q.7 förhöjer hemmets karaktär

    Hager kompletterar nu strömställarserien berker Q med en ny familjemedlem som förhöjer hemmets karaktär. Effektfull, snygg och mångsidig med ett stort utbud av olika ramar i flertalet material. Du kan välja mellan plast, skiffer, betong, aluminium, rostfritt stål och glas för att skapa rätt utseende och rätt känsla för varje enskilda miljö.

  • Anpassa mätarskåpet efter färgen på huset

    Fasadmätarskåp kanske inte ter sig som elmarknadens mest spännande produkt men det är en produkt som syns om den hamnar fel. Hager fasadmätarskåp finns i falurött och i vitt (RAL 9010) som standard. Men det går också att specialbeställda i vilken färg du vill!

  • Den personliga klockan

    Många näringslivstoppar går upp i ottan och beskriver sig själva som morgonmänniskor. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren hävdar dock att för tidiga morgnar kan leda till obalans som i sin tur kan vara farligt för hälsan. Hon förespråkar istället en helt annan rutin.

  • Själv är bästa dräng, eller?

    Ensam är stark är ett gammalt och välkänt motto. Men stämmer det i dagens samhälle? Jag tycker snarare livet handlar om att bygga långsiktiga relationer och utvecklas tillsammans med andra. Både privat och i arbetslivet.

  • Färre arbetsskador med mikropauser

    Sofia Billger är legitimerad fysioterapeut. För Hager Magasin förklarar hon hur överbelastningsskador hos de anställda kan förhindras och hur man som arbetsgivare bör tänka kring planerade och spontana pauser.

  • Infälld kanal för ett snyggare kontor

    BKIS fönsterbänkskanaler ger snygga lösningar som dessutom gör rummet lättare att möblera. Den helt infällda kanalen ger ett modernt och stilrent intryck och kan installeras både horisontellt och vertikalt. Lösningen är framtagen för snabb montering och finns som standard i vitt eller svart och i enkelt eller dubbelt utförande.

  • UnibarH - en nyhet från Hager

    Hager breddar sin produktportfölj ytterligare och tar nästa steg mot att bli en komplett leverantör inom segmentet energidistribution. Ett sortiment av strömskenor upp till 4000 A kompletterar nu den redan breda portföljen ytterligare.

  • Så skapar fastighetsbolaget lojala hyresgäster

    Kvalitet och hållbarhet står i fokus när Aspelin Ramm bygger nytt och ger tomma fastigheter nytt kommersiellt värde. – Vi tror på arkitektur som både är hållbar och vacker att titta på, säger Mathias Vårström.

  • Robotarnas intrång i byggbranschen

    Prefabricerade hus, automatiserade arbetsprocesser och ökade samhällsklyftor. Så ser framtiden ut enligt marknadsanalytiker Bengt Henricson på Prognoscentret. Frågan är hur dessa samhällsförändringar kommer påverka installatörsbranschen. Detta är del 2 i vår artikelserie om prefabricerat byggande.

  • Berker R.8 - en vinnare!

    Serie berker R.8 har fått utmärkelsen ”Gold Label for excellent product design” i kategorin "Building and Elements" under German Design Awards. Priset delas ut till vinnaren för en enastående prestation i internationell design.

  • ​Exceptionella och exklusiva strömbrytare från Hager Manufaktur

    På Hager Manufaktur blir individuella idéer verklighet. Önskemål leder till extraordinära produkter som i sin tur leder till nya trender och unika lösningar. Läs om fem exklusiva strömbrytare från vårt standardutbud, alla lika spännande för ögonen som för fingertopparna.

  • Öka arbetsglädjen med handfasta tips

    Vill du känna högre grad av motivation, arbetslust och glädje på jobbet? Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina bästa knep för att hitta arbetsglädjen. Tipsen bidrar dessutom till att du kan prestera bättre.

  • Så resonerar jag kring kvalitet

    Total ägandekostnad är ett ämne jag tycker är intressant, både som privatperson och i min yrkesroll. Det är viktigt att förstå innebörden av begreppet. När man gör det blir det lättare att förstå varför kvalitet lönar sig och leder till en lägre totalkostnad på lång sikt. För att fullt ut kunna utvärdera vad en produkt kostar behöver man förstå vad det kostar att äga den över hela dess livstid.

  • Hager lanserer två nya konfiguratorer

    I den allt mer snabbrörliga elmarknaden blir hjälpmedel som konfiguratorer allt mer eftertraktade. Snabba ledtider och ett högt tempo gör att hjälpmedel som förenklar och sparar tid alltid välkomnas. De nya konfiguratorerna från Hager hjälper användaren att minska kostnader, eliminerar fel, och frigör tid.

Visa mer