Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hållbarhetsfrågor/CSR

  • Prefabricerade trähus – en framtidsspaning

    Kort byggtid, mindre klimatpåverkan och lägre kostnader; det finns flera saker som talar för prefabhus i trä. Alingsåshem har provat metoden och ser stora möjligheter. – Vi är jättenöjda och kommer säkert att fortsätta bygga i trä, säger projekt- och utvecklingschefen Måns Werner.

  • Kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång

    Det sägs att man lär så länge man lever och det får vi väl ändå anse vara en sanning. Eller i alla fall väldigt nära sanningen. Att kontinuerligt utvecklas är något vi människor gjort för att anpassa oss till olika miljöer. Och för företag är utveckling nyckeln till framgång.

  • Avsätt energi för att forma framtiden

    Morgondagens teknik kommer effektivisera alla möjliga processer och sätta guldkant på tillvaron. Samtidigt måste vi se till så att de insatser vi gör i dag inte får en bitter eftersmak. Framtiden formas av oss nu.

  • Så ökar du energieffektiviteten i kommersiella fastigheter

    Agardio.manager är ett nytt energiövervakningssystem för kommersiella fastigheter. – Eftersom systemet är intelligent håller man sig alltid uppdaterad med aktuella mätvärden. I slutändan leder det till bättre förutsättningar för optimerad energieffektivitet, säger Gunnar Wennerberg, försäljningschef på Hager.

  • Tillsammans med optimistisk syn på framtiden

    På Hager strävar vi alltid efter att vara nummer ett i våra kunders ögon. Det handlar inte om att ha kunden i fokus utan om att se till att ha en genuin förståelse för kunderna och deras behov, vilket innebär att man förstår och ser deras fokus.

  • Med känsla av Alice i underlandet

    Åtta magiska och helt unika hotellrum skapades i projektet som växte fram ur inredningsdesigner Lena Nyholms fantasi. Det här är berättelsen om hur 21 leverantörer samarbetade i ett unikt renoveringsprojekt på Åhus Gästgivaregård.

  • Ekonomisk, ekologisk eller socialt hållbar arkitektur?

    Van Bo Le-Mentzel är ingenjör, arkitekt, konstnär, designer och uppfinnare. I den här artikeln presenterar han sin vision om arkitekturens framtid. – Det vi kan säga med säkerhet är at vi inte kan fortsätta som vi har gjort.

  • Yrkes-EM nästa för elektrikern Dennis Svensson

    Dennis Svensson vann Yrkes-SM i kategorin installationselektriker. Nu ligger han i hårdträning inför Yrkes-EM i Graz, som förhoppningsvis går av stapeln 2021. Vi besökte honom för att ta tempen på hans nerver.

  • Familj skapar Sveriges modernaste ekohus

    Det tog fyra år för familjen Hallström att färdigställa sitt radhus från 1960-talet till ett modernt och energieffektivt ekohus. Nu är de inne på renoveringsprojekt nummer två som ska bli Sveriges modernaste ekohus.

  • Prognos: Offentligt byggande upp i en annars sur byggkonjunktur

    Våren under coronapandemins uppkomst präglades av stor osäkerhet. Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret, ser nu en tydligare bild och bedömer att det mest sannolika utfallet är en djup nedgång i ekonomin i år och att effekten på byggmarknaden bottnar först 2021.

  • Arkitekturens framtid – av Van Bo Le-Mentzel

    Van Bo Le-Mentzel är arkitekt och en innovativ stadsplanerare från Berlin. Att vi år 2050 kommer vara nio miljarder människor på jorden är något som oroar honom. Frågan är om arkitektur kan hjälpa oss att skapa en positiv framtid? Läs Van Bos framtidsspaning med sju idéer om morgondagens städer och hem.

  • Audi och Hager bidrar till klimatmålet: "Ladda hemmet med elbilen"

    Hager och Audi ingår i ett innovativt forskningsprojekt om bidirektionell laddning, även kallat Vehicle to Home (V2H). Elbilen ansluts till elnätet i hemmet och fungerar som tillfälligt energilager. Det ger stora fördelar genom sänkta elkostnader, ökad nätstabilitet samtidigt som det är gynnsamt för klimatet.

  • Jag blickar framåt, lever nu och dör sen

    Coronaviruset har färgat de senaste månaderna, men jag vill inte låta viruset döda min tro på framtiden. På Hager jobbar vi hårt för att färglägga en ljusare framtid. Nu blickar jag framåt och inspireras av Miss Li …

  • Därför är svenskarna skeptiska till det smarta hemmet

    Fastighetsbolaget Swebostad satsat på smarta hem-lösningar i sina bostäder och tror på en stark utveckling inom segmentet. Samtidigt uppger majoritet av svenskarna att de inte vill ha fler uppkopplade prylar i sina hem.

  • Nya tidur med app-programmering

    ​Nästa generations tidur från Hager innehåller flera tidsbesparande funktioner. Bland annat har app-programmering och geolokalisering adderats för att göra installationer enklare och mer flexibla.

  • KNX är redo för framtiden

    KNX är ett lämpligt hemautomationsprotokollet, det bevisades i vår förra text i serien. Men hur ser det ut med integrationen av IoT? Konsumenten förväntar sig ett sömlöst samarbete mellan alla smarta apparater i hemmet och internet. Är det möjligt med KNX? Svaret är ja.

  • Säkringen genom tiden – från fransk urmakaridé till smidiga minibrytare

    Ända sedan elektriciteten introducerades har den förändrat vår vardag. I takt med att vi blivit beroende av elen har vi lyckats tämja den med allt smartare produkter. Det här är berättelsen om hur vi gått från 1800-talets smältsäkring till dagens snabbanslutande minibrytare.

  • Energins framtid

    Leo Johnson är programledare på BBC Radio. Han är också expert på ekonomi och hållbar utveckling. I den här artikeln uppmanar han oss att tänka vidare om energins framtid och målar samtidigt med konkreta exempel upp några lösningar, en ekonomisk strategi och ett nuläge. Dessutom ger han oss några prognoser på kort och medellång sikt.

  • En digital spark i baken

    Vi befinner oss i utmanande tider och vi är alla mer eller mindre hårt pressade. Just nu påverkar covid-19 sättet vi lever och arbetar på. Självklart håller vi avstånd och uppmanar alla våra kunder och partners att göra likadant om möjligt.

Visa mer