Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hemelektronik

  • Hager lanserar Villapaketet easy med nya domovea

    ​Inget hus är det andra likt men med ett Villapaket easy från Hager får man en bra start. Hager lanserar Villapaketet easy som kommer börja säljas på nordens största elmässa Elfack med start den 7 maj. Villapaketet kommer att finns tillgängligt hos alla de välkända grossisterna i elbranschen med ett fast nettopris till installatör.

  • Personskyddsbrytare ger sinnesro

    Elektrikern Jonathan Palm på Elcenter löser återkommande problem med strömavbrott hos villakunder med hjälp av personskyddsbrytare. Utöver självklara säkerhetsförbättringar ser Jonathan fler fördelar med produkten, både för installatörer och konsumenter.

  • Miljarder sammankopplade apparater

    I dag är miljarder apparater sammankopplade med varandra. Det kommer förmodligen förändra företag, våra liv och världen i stort. Fördjupa dina kunskaper om Sakernas internet och hemautomation för att förstå hur de kommer påverka installatörsbranschen.

  • ​Sköna hus och Hager inleder samarbete

    Sköna hus är en husfabrikant som arbetar med att producera skräddarsydda villalösningar med en personlig touch och med miljön i fokus. Hager och Sköna hus har nu inlett ett samarbete där Sköna hus marknadsför designade strömbrytarsystem och Smarta hem lösningar från Hager i deras visningshus på Husknuten Västra Frölunda, Göteborg.

  • Så funkar bemanning i installatörsbranschen

    Kommer alltfler installatörer att bli egna i framtiden för att själva kunna välja sina uppdrag? Och hur mår egentligen bemanningsföretagen inom installationsbranschen? Vi pratar med Jessica Löfström, vd på bemanningsföretaget ExpanderaMera.

  • Tre E-initiativ under en strategi

    Framtiden är elektrisk och Hager är med och driver utvecklingen av kundnära lösningar för framtidens el-användare på den nya elmarknaden. För att främja en hållbar utveckling bedriver Hager ett initiativ under en strategi som kallas E3. E står för Environment, Ethics och Energy.

  • Fighten om mästarbältet

    Inför matchen mellan Sven Fornling och Karo Murat skrev Stefan Alfelt på Aftonbladet att det var en potentiell Rockysaga, Apollo Creed vs Rocky Balboa, men att han ville slippa slutet. Vi har en egen potentiell Rockysaga i elbranschen, Dvärgbrytaren vs Personskyddsbrytaren, även här hoppas jag att vi slipper slutet.

  • IoT skapar enorma möjligheter för installatörer

    Vårt digitala samhälle blir allt mer uppkopplat när apparaterna förser internet med data. År 2020 beräknas cirka 20 miljarder enheter i världen vara uppkopplade. Det finns då fler uppkopplade apparater än människor på jorden. En enorm ökning som ger enorma möjligheter. Inte minst för dig som installatör.

  • Från Familj till Familj – Hager och Ronald McDonald Hus i unikt samarbete.

    ​Hager förstår värdet av en sammanhållen familj och har därför startat ett långsiktigt initiativ till förmån för familjerna på Ronald McDonald hus i Göteborg. Ett initiativ som går under namnet Familj till Familj. Engagemang, energi och familj är centrala begrepp för Hager och värdeord som genomsyrar hela CSR-arbetet.

  • Hemautomation för villakunder

    ISO-standarden KNX fyller 29 år i år. Störst genomslag har den fått i kommersiella fastigheter, men enklare KNX-paket har gjort att en del villaägare intresserat sig för tekniken. Håkan Pettersson premiärinstallerade nyligen en KNX-lösning i en villa, nu tror han att förfrågningarna från villakunder kommer öka.

  • Strömställarserien berker Q.7 förhöjer hemmets karaktär

    Hager kompletterar nu strömställarserien berker Q med en ny familjemedlem som förhöjer hemmets karaktär. Effektfull, snygg och mångsidig med ett stort utbud av olika ramar i flertalet material. Du kan välja mellan plast, skiffer, betong, aluminium, rostfritt stål och glas för att skapa rätt utseende och rätt känsla för varje enskilda miljö.

  • Anpassa mätarskåpet efter färgen på huset

    Fasadmätarskåp kanske inte ter sig som elmarknadens mest spännande produkt men det är en produkt som syns om den hamnar fel. Hager fasadmätarskåp finns i falurött och i vitt (RAL 9010) som standard. Men det går också att specialbeställda i vilken färg du vill!

  • Den personliga klockan

    Många näringslivstoppar går upp i ottan och beskriver sig själva som morgonmänniskor. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren hävdar dock att för tidiga morgnar kan leda till obalans som i sin tur kan vara farligt för hälsan. Hon förespråkar istället en helt annan rutin.

  • Själv är bästa dräng, eller?

    Ensam är stark är ett gammalt och välkänt motto. Men stämmer det i dagens samhälle? Jag tycker snarare livet handlar om att bygga långsiktiga relationer och utvecklas tillsammans med andra. Både privat och i arbetslivet.

  • Färre arbetsskador med mikropauser

    Sofia Billger är legitimerad fysioterapeut. För Hager Magasin förklarar hon hur överbelastningsskador hos de anställda kan förhindras och hur man som arbetsgivare bör tänka kring planerade och spontana pauser.

  • Infälld kanal för ett snyggare kontor

    BKIS fönsterbänkskanaler ger snygga lösningar som dessutom gör rummet lättare att möblera. Den helt infällda kanalen ger ett modernt och stilrent intryck och kan installeras både horisontellt och vertikalt. Lösningen är framtagen för snabb montering och finns som standard i vitt eller svart och i enkelt eller dubbelt utförande.

  • UnibarH - en nyhet från Hager

    Hager breddar sin produktportfölj ytterligare och tar nästa steg mot att bli en komplett leverantör inom segmentet energidistribution. Ett sortiment av strömskenor upp till 4000 A kompletterar nu den redan breda portföljen ytterligare.

Visa mer