Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljö, energi

  • Yrkes-EM nästa för elektrikern Dennis Svensson

    Dennis Svensson vann Yrkes-SM i kategorin installationselektriker. Nu ligger han i hårdträning inför Yrkes-EM i Graz, som förhoppningsvis går av stapeln 2021. Vi besökte honom för att ta tempen på hans nerver.

  • Familj skapar Sveriges modernaste ekohus

    Det tog fyra år för familjen Hallström att färdigställa sitt radhus från 1960-talet till ett modernt och energieffektivt ekohus. Nu är de inne på renoveringsprojekt nummer två som ska bli Sveriges modernaste ekohus.

  • Prognos: Offentligt byggande upp i en annars sur byggkonjunktur

    Våren under coronapandemins uppkomst präglades av stor osäkerhet. Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret, ser nu en tydligare bild och bedömer att det mest sannolika utfallet är en djup nedgång i ekonomin i år och att effekten på byggmarknaden bottnar först 2021.

  • Arkitekturens framtid – av Van Bo Le-Mentzel

    Van Bo Le-Mentzel är arkitekt och en innovativ stadsplanerare från Berlin. Att vi år 2050 kommer vara nio miljarder människor på jorden är något som oroar honom. Frågan är om arkitektur kan hjälpa oss att skapa en positiv framtid? Läs Van Bos framtidsspaning med sju idéer om morgondagens städer och hem.

  • Audi och Hager bidrar till klimatmålet: "Ladda hemmet med elbilen"

    Hager och Audi ingår i ett innovativt forskningsprojekt om bidirektionell laddning, även kallat Vehicle to Home (V2H). Elbilen ansluts till elnätet i hemmet och fungerar som tillfälligt energilager. Det ger stora fördelar genom sänkta elkostnader, ökad nätstabilitet samtidigt som det är gynnsamt för klimatet.

  • Jag blickar framåt, lever nu och dör sen

    Coronaviruset har färgat de senaste månaderna, men jag vill inte låta viruset döda min tro på framtiden. På Hager jobbar vi hårt för att färglägga en ljusare framtid. Nu blickar jag framåt och inspireras av Miss Li …

  • Därför är svenskarna skeptiska till det smarta hemmet

    Fastighetsbolaget Swebostad satsat på smarta hem-lösningar i sina bostäder och tror på en stark utveckling inom segmentet. Samtidigt uppger majoritet av svenskarna att de inte vill ha fler uppkopplade prylar i sina hem.

  • Nya tidur med app-programmering

    ​Nästa generations tidur från Hager innehåller flera tidsbesparande funktioner. Bland annat har app-programmering och geolokalisering adderats för att göra installationer enklare och mer flexibla.

  • KNX är redo för framtiden

    KNX är ett lämpligt hemautomationsprotokollet, det bevisades i vår förra text i serien. Men hur ser det ut med integrationen av IoT? Konsumenten förväntar sig ett sömlöst samarbete mellan alla smarta apparater i hemmet och internet. Är det möjligt med KNX? Svaret är ja.

  • Säkringen genom tiden – från fransk urmakaridé till smidiga minibrytare

    Ända sedan elektriciteten introducerades har den förändrat vår vardag. I takt med att vi blivit beroende av elen har vi lyckats tämja den med allt smartare produkter. Det här är berättelsen om hur vi gått från 1800-talets smältsäkring till dagens snabbanslutande minibrytare.

  • Energins framtid

    Leo Johnson är programledare på BBC Radio. Han är också expert på ekonomi och hållbar utveckling. I den här artikeln uppmanar han oss att tänka vidare om energins framtid och målar samtidigt med konkreta exempel upp några lösningar, en ekonomisk strategi och ett nuläge. Dessutom ger han oss några prognoser på kort och medellång sikt.

  • En digital spark i baken

    Vi befinner oss i utmanande tider och vi är alla mer eller mindre hårt pressade. Just nu påverkar covid-19 sättet vi lever och arbetar på. Självklart håller vi avstånd och uppmanar alla våra kunder och partners att göra likadant om möjligt.

  • Så väljer du rätt hemautomations-protokoll

    I vår senaste text om hemautomation gick vi igenom för- och nackdelar med olika öppna system. Vet du fortfarande inte vilket protokoll du ska satsa på? Här följer några viktiga punkter som hjälper dig att göra ett klokt val.

  • Vi lever redan med klimatkonsekvenser

    Gabrielle Walker är strategiexpert, föreläsare och moderator. För en tid sedan föreläste hon om energiöverföring. Vi bad henne utveckla sina tankar kring hur vi kan råda bukt på klimatkrisen och samtidigt generera bra affärer.

  • Alla har en roll att fylla i dessa coronatider

    Världen ter sig minst sagt annorlunda just nu. Alla har vi kunder, partners, leverantörer, distributörer som på ett eller annat sätt påverkas av sjukdomen covid-19, orsakad av coronaviruset.

  • Filip Stark stärker Hager Sverige i region syd

    Hager har anställt Filip Stark som ny säljare på region syd. Filip kommer att ansvara för företagets relation med grossistledet samt installatörer. Filip kommer ingå i region Sydväst med utgångspunkt från Ängelholm.

Visa mer