Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hemelektronik

  • Berker R.8 - en vinnare!

    Serie berker R.8 har fått utmärkelsen ”Gold Label for excellent product design” i kategorin "Building and Elements" under German Design Awards. Priset delas ut till vinnaren för en enastående prestation i internationell design.

  • ​Exceptionella och exklusiva strömbrytare från Hager Manufaktur

    På Hager Manufaktur blir individuella idéer verklighet. Önskemål leder till extraordinära produkter som i sin tur leder till nya trender och unika lösningar. Läs om fem exklusiva strömbrytare från vårt standardutbud, alla lika spännande för ögonen som för fingertopparna.

  • Öka arbetsglädjen med handfasta tips

    Vill du känna högre grad av motivation, arbetslust och glädje på jobbet? Ledarskapscoachen Catharina Sjögren delar med sig av sina bästa knep för att hitta arbetsglädjen. Tipsen bidrar dessutom till att du kan prestera bättre.

  • Så resonerar jag kring kvalitet

    Total ägandekostnad är ett ämne jag tycker är intressant, både som privatperson och i min yrkesroll. Det är viktigt att förstå innebörden av begreppet. När man gör det blir det lättare att förstå varför kvalitet lönar sig och leder till en lägre totalkostnad på lång sikt. För att fullt ut kunna utvärdera vad en produkt kostar behöver man förstå vad det kostar att äga den över hela dess livstid.

  • Hager lanserer två nya konfiguratorer

    I den allt mer snabbrörliga elmarknaden blir hjälpmedel som konfiguratorer allt mer eftertraktade. Snabba ledtider och ett högt tempo gör att hjälpmedel som förenklar och sparar tid alltid välkomnas. De nya konfiguratorerna från Hager hjälper användaren att minska kostnader, eliminerar fel, och frigör tid.

  • Tillbaka till framtiden - med serie berker 1930!

    Bauhaus är fortfarande en faktor i designvärlden och har haft stort inflytande på modern konst och arkitektur. I ett glasskåp i källaren ligger en sällsynt kvarleva från byggnadens storhetstid. Dess tillverkare? Berker från Schalksmühle. Således kommer det kanske inte som någon överraskning att det efter nästan 80 år, återigen installerades strömbrytare och vägguttag från serie berker 1930.

  • Nya värmeaktorer från Hager styr temperaturen utan termostater

    Hager har utvecklat en helt ny serie med 6-kanaliga värmeaktorer i två utföranden, för styrning av ventilställdon som oftast används till vattenburen golvvärme och som möjliggör styrning utan någon separat termostat monterad på väggen. De nya värmeaktorerna löser även ett vanligt förekommande problem som uppstår vid installation då termostater och knappar ofta är av olika färg och design.

  • Så handskas du med negativ stress

    Stress kan vara positiv – det kan få oss att bli effektiva och handlingskraftiga. Men stress kan också vara vår värsta fiende. Enligt hjärn-forskning kan negativ stress liknas vid att ”dricka gift”. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tipsar om hur du ska göra för att undvika stressfällorna.

  • Microgrid – det lokala elnät du bör ha koll på

    Allt fler aktörer väljer att bygga fristående energinät, så kallade microgrids, som gör användaren mindre beroende av extern energitillförsel. Vi pratade med Per Löveryd, innovationssamordnare på Akademiska hus, som driver den storskaliga microgriden FED på Chalmers i Göteborg.

  • Serie berker R.8 sticker ut utan att sticka ut

    Den nya serien berker R.8 från Hager, med endast 3 mm utstickande material, är en av de tunnaste strömställarserierna på marknaden. Glas, rostfritt stål och aluminium är några av de olika högkvalitativa material som ramarna erbjuds i.

  • Hager lanserar ny KNX DALI-gateway

    Hager lanserar ny KNX DALI-gateway - TYA670W, E-nr. :17 397 70. Den senaste KNX DALI-Gatewayen från Hager är uppdaterad med Tunable White, vilket kan erbjuda många fördelar och möjligheter vid installation.

  • ”Byggbranschen måste effektiviseras för att överleva”

    ​Hager har under 2017 studerat installatörs- och byggbranschen och kommit till insikten att branschen står inför en digital omställning. För att hjälpa sina kunder har Hager därför startat ett digitalt magasin som erbjuder inspirerande berättelser, användbar kunskap och praktiska råd som hjälper läsaren att utveckla sig själv och sin verksamhet.

  • Stilren och modern design med SL sockellistsystem

    ​Att modernisera bostads- och arbetsrum med en tidsenlig elinstallation är ofta förenat med planering- och placeringsutmaningar. Placeringen av anslutningar för ström, data och kommunikation måste bestämmas i förväg innan allt är klart. Med sockellistsystemet SL från Hager kan du bespara dig allt detta arbete.

  • Sömnbrist skapar stressade medarbetare

    Aktuell forskning pekar på att när vi gör saker ofta spelar lika stor roll som vad eller hur vi gör dem. Vi satte oss ner med John Axelsson från Stressforskningsinstitutet och pratade om människans interna biologiska klocka och hur man som företagsledare kan förebygga stress bland sina anställda.

  • Ett smartare val ger ett smartare hus

    Med trådlösa produkter från Hager blir det enkelt att konvertera en vanlig installation till en smarta hem-installation. De smarta funktionerna kan adderas utan att påverka husets ytskikt vilket sparar tid och pengar.

  • Precis som Alfons Åberg

    I morgon, på måndag, eller nästa månad då ska ni få se! Är du som jag? Det vill säga att du faller för frestelsen att skjuta upp saker som känns lite jobbiga. Det behöver givetvis inte vara jobbrelaterat utan kan handla om att förändra livsstil, kost, motionsvanor, familjesituationen eller helt enkelt om att bryta en dålig vana.

  • Skjuter du upp saker?

    Är du en av dem som skjuter upp saker? Du vet att du borde ta tag i tidsrapporteringen, men i stället skjuter du upp den till kvällen, nästa dag, nästa vecka. Sedan gör du uppgiften när det är akut och farligt nära deadline. Eller i värsta fall inte alls. Ledarskapscoachen Catharina Sjögren tipsar om hur du ska tänka för att sluta skjuta saker på framtiden.

Visa mer